HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Crochet avec bouton étoile à serrage rapide
K0054

Crochet avec bouton étoile à serrage rapide

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Crochet en acier 1.0718.
Bouton étoile à serrage rapide thermoplastique.
Insert en acier.
Rondelle en acier 140 HV.
Finition :Crochet et insert acier zingué passivé bleu
Bouton étoile à serrage rapide noir.
Rondelle coloris naturel.
Nota :Le module est livré non monté.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0054 Crochet avec bouton étoile à serrage rapide 129 kB

Dessins

Crochet avec bouton étoile à serrage rapide

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1D2D3D4HH1H2H3L
min.
L
max.
Force de
serrage
F (kN)
CAOAcc.PrixCommander
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33