HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Noix de serrage avec manette indexable
K0133

Noix de serrage avec manette indexable

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manette indexable :
poignée thermoplastique renforcé de fibre de verre, gris foncé.
Pièces en acier :
Classe de résistance 5.8.
Autres composants :
Aluminium haute résistance.
Finition :Pièces en acier bruni.
Aluminium maillechort anodisé.
Nota :Les noix de serrage servent à serrer des pièces cylindriques (tiges, tubes etc.). Elles ont été conçues pour être réglables sans palier. Cette construction simple, avec la manette indexable permet d’obtenir un serrage rapide.Indication de dessin :
1) Manette indexable
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0133 Noix de serrage avec manette indexable 212 kB

Dessins

Noix de serrage avec manette indexable

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleDD1

D2LL1L2L3L4L5HH1CAOAcc.PrixCommander
K0133.011828M872312913135658,5 20,89 €
K0133.0221032M876352915155659,5 22,10 €
K0133.0331236M8814029181766510,5 25,25 €
K0133.0441645M101035037,5222268013,5 30,82 €
K0133.0552074M101317042,53030109522 48,52 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33