HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Noix de jonction multiple
K0135

Noix de jonction multiple

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée papillon :
Poignée thermoplastique, gris foncé.
Tige filetée acier 5.8.
Corps de base :
Aluminium haute résistance.
Finition :Pièces en acier zingué, passivé bleu.
Aluminium maillechort anodisé.
Nota :Les noix de jonction multiple servent à prolonger des pièces cylindriques (tiges, tubes etc.), soit de manière parallèle, soit de manière coaxiale. Une disposition parallèle, p. ex. de tiges, permet également de raidir une construction donnée. De plus, le corps muni d’alésages multiples permet également d’obtenir une jonction orthogonale.Indication de dessin :
1) Tête moletée
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0135 Noix de jonction multiple 216 kB

Dessins

Noix de jonction multiple
Noix de jonction multiple

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleDD1

D2LL1L2L3L4HH1H2CAOAcc.PrixCommander
K0135.011828M8863617208502415 22,14 €
K0135.0221032M88840192010502415 23,16 €
K0135.0331236M89044212012502415 26,50 €
K0135.0441645M10127,2562724167535,620 33,78 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33