HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Tasseau pour rainures en Tébauches
K0378

Tasseau pour rainures en T ébauches

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement ou Inox 1.4305.Nota :Ces tasseaux bruts permettent de réaliser des tasseaux avec toutes sortes de taraudage.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0378 Tasseau pour rainures en Tébauches 148 kB

Dessins

Tasseau pour rainures en Tébauches

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps de base
Dimension
nominale
de la rainure
AEHKCAOAcc.PrixCommander
K0378.06acier de traitement65,61084 0,92 €
K0378.08acier de traitement87,613106 0,92 €
K0378.10acier de traitement109,615126 0,92 €
K0378.12acier de traitement1211,518147 1,04 €
K0378.14acier de traitement1413,522168 1,33 €
K0378.16acier de traitement1615,625189 1,37 €
K0378.18acier de traitement1817,5282010 1,76 €
K0378.20acier de traitement2019,6322412 2,52 €
K0378.22acier de traitement2221,6352814 3,23 €
K0378.24acier de traitement2423,6403216 5,10 €
K0378.28acier de traitement2827,6443618 7,19 €
K0378.36acier de traitement3635,5544422 12,77 €
K0378.42acier de traitement4241,6655226 38,05 €
K0378.808acier inoxydable87,613106 5,87 €
K0378.810acier inoxydable109,615126 6,44 €
K0378.812acier inoxydable1211,518147 7,24 €
K0378.814acier inoxydable1413,522168 8,36 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33