HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
PatinDIN 6311 extension de gamme
K0392

Patin DIN 6311 extension de gamme

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier : cémenté. Jonc de maintien en acier à ressort.
Inox : naturel. Jonc de maintien en inox.
Finition :Acier : bruni.
Inox : naturel.
Nota :Pour le montage, incliner la vis autant que possible en direction de l'ouverture du jonc. Le jonc est livré monté.Indication de dessin :
Forme S : patin avec jonc
Forme T : modèle plat, grande surface d’appui avec jonc

1) Surface d’appui
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0392 PatinDIN 6311 extension de gamme 174 kB

Dessins

PatinDIN 6311 extension de gamme

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps de base
FormeD1D2D4H1H2T1pour vis sans
tête à patin
DIN 6332
CAOAcc.PrixCommander
K0392.06acierS124,61072,54M6 1,13 €
K0392.08acierS166,112945M8 1,22 €
K0392.10acierS208,1151156M10 1,42 €
K0392.12acierS258,1181377M12 1,69 €
K0392.16acierS3212,1221577,5M16 2,75 €
K0392.20acierS4015,6281698M20 4,00 €
K0392.108acierT256,112844,5M8 2,21 €
K0392.110acierT328,1181066M10 / M12 2,90 €
K0392.116acierT4012,1221277M16 3,74 €
K0392.061acier inoxydableS124,61072,54M6 2,06 €
K0392.081acier inoxydableS166,112945M8 2,20 €
K0392.101acier inoxydableS208,1151156M10 2,56 €
K0392.121acier inoxydableS258,1181377M12 3,02 €
K0392.161acier inoxydableS3212,1221577,5M16 4,94 €
K0392.201acier inoxydableS4015,6281698M20 7,19 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33