HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Vis sans tête avec gorge, à coller
K0404

Vis sans tête avec gorge, à coller

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4305.Finition :Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Nota :La vis avec gorge est conçue pour le collage des éléments à insert taraudé. Elle permet de fabriquer des éléments de liaison avec filetage extérieur de façon économique en petite en moyenne serie.
Les produits LOCTITE 638 et 648 (voir K0655) sont appropriés pour ce type d’usage.
Indication de dessin :
1) Arrêt du vissage
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0404 Vis sans tête avec gorge, à coller 131 kB

Dessins

Vis sans tête avec gorge, à coller

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
DLL1L2CAOAcc.PrixCommander
K0404.1040201acierM42061 0,39 €
K0404.1040301acierM43061 0,39 €
K0404.1040401acierM44061 0,40 €
K0404.1040501acierM45061 0,44 €
K0404.1050201acierM52081 0,40 €
K0404.1050301acierM53081 0,40 €
K0404.1050401acierM54081 0,41 €
K0404.1050501acierM55081 0,47 €
K0404.1050601acierM56081 0,51 €
K0404.1060201acierM62091,5 0,41 €
K0404.1060301acierM63091,5 0,44 €
K0404.1060401acierM64091,5 0,44 €
K0404.1060501acierM65091,5 0,47 €
K0404.1060601acierM66091,5 0,53 €
K0404.1080201acierM820121,5 0,48 €
K0404.1080301acierM830121,5 0,51 €
K0404.1080401acierM840121,5 0,53 €
K0404.1080501acierM850121,5 0,54 €
K0404.1080601acierM860121,5 0,65 €
K0404.1080801acierM880121,5 0,75 €
K0404.1100201acierM1020142 0,54 €
K0404.1100301acierM1030142 0,65 €
K0404.1100401acierM1040142 0,68 €
K0404.1100501acierM1050142 0,71 €
K0404.1100601acierM1060142 0,74 €
K0404.1100801acierM1080142 0,92 €
K0404.1120301acierM1230172 0,79 €
K0404.1120401acierM1240172 0,85 €
K0404.1120501acierM1250172 0,87 €
K0404.1120601acierM1260172 0,94 €
K0404.1120801acierM1280172 1,15 €
K0404.1160301acierM1630222 0,74 €
K0404.1160401acierM1640222 0,99 €
K0404.1160501acierM1650222 1,12 €
K0404.1160601acierM1660222 1,19 €
K0404.1160801acierM1680222 1,22 €
K0404.1040202acier inoxydableM42061 0,54 €
K0404.1040302acier inoxydableM43061 0,58 €
K0404.1040402acier inoxydableM44061 0,65 €
K0404.1040502acier inoxydableM45061 0,71 €
K0404.1050202acier inoxydableM52081 0,65 €
K0404.1050302acier inoxydableM53081 0,68 €
K0404.1050402acier inoxydableM54081 0,71 €
K0404.1050502acier inoxydableM55081 0,82 €
K0404.1050602acier inoxydableM56081 0,94 €
K0404.1060202acier inoxydableM62091,5 0,71 €
K0404.1060302acier inoxydableM63091,5 0,79 €
K0404.1060402acier inoxydableM64091,5 0,79 €
K0404.1060502acier inoxydableM65091,5 0,86 €
K0404.1060602acier inoxydableM66091,5 0,99 €
K0404.1080202acier inoxydableM820121,5 0,94 €
K0404.1080302acier inoxydableM830121,5 1,02 €
K0404.1080402acier inoxydableM840121,5 1,07 €
K0404.1080502acier inoxydableM850121,5 1,15 €
K0404.1080602acier inoxydableM860121,5 1,23 €
K0404.1080802acier inoxydableM880121,5 1,57 €
K0404.1100202acier inoxydableM1020142 1,18 €
K0404.1100302acier inoxydableM1030142 1,25 €
K0404.1100402acier inoxydableM1040142 1,39 €
K0404.1100502acier inoxydableM1050142 1,48 €
K0404.1100602acier inoxydableM1060142 1,57 €
K0404.1100802acier inoxydableM1080142 1,94 €
K0404.1120302acier inoxydableM1230172 1,87 €
K0404.1120402acier inoxydableM1240172 1,84 €
K0404.1120502acier inoxydableM1250172 1,95 €
K0404.1120602acier inoxydableM1260172 2,10 €
K0404.1120802acier inoxydableM1280172 2,48 €
K0404.1160302acier inoxydableM1630222 1,65 €
K0404.1160402acier inoxydableM1640222 2,06 €
K0404.1160502acier inoxydableM1650222 2,44 €
K0404.1160602acier inoxydableM1660222 2,81 €
K0404.1160802acier inoxydableM1680222 3,58 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33