- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0406Bague d‘arrêt en Inox DIN 705 |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Inox 1.4305. Finition :Bague d'arrêt et vis sans tête brutes.Nota :Forme A : avec vis sans tête DIN 553 (fente) Forme E : avec vis sans tête DIN EN ISO 4027 (six pans creux)
Les tolérances indiquées sont valables pour les bagues d'arrêt polies selon la norme DIN 705. Ces tolérances ne sont pas garanties pour les bagues d‘arrêt zinguées. Cela n'a cependant aucun impact sur leur fonctionnement.Indication de dessin :1) Deuxième vis à partir de D1 ≥ 75 Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière de composant | D1 | B | D2 | D3 Vis sans tête | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0406.100302 | A | acier inoxydable | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 1,19 € | | K0406.100402 | A | acier inoxydable | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 1,19 € | | K0406.100502 | A | acier inoxydable | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 1,19 € | | K0406.100602 | A | acier inoxydable | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 1,29 € | | K0406.100702 | A | acier inoxydable | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 1,29 € | | K0406.100802 | A | acier inoxydable | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 1,56 € | | K0406.100902 | A | acier inoxydable | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 1,72 € | | K0406.101002 | A | acier inoxydable | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 1,87 € | | K0406.101102 | A | acier inoxydable | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 1,87 € | | K0406.101202 | A | acier inoxydable | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 2,33 € | | K0406.101402 | A | acier inoxydable | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 2,64 € | | K0406.101502 | A | acier inoxydable | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 2,64 € | | K0406.101602 | A | acier inoxydable | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 3,82 € | | K0406.101802 | A | acier inoxydable | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 4,90 € | | K0406.102002 | A | acier inoxydable | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 4,90 € | | K0406.102402 | A | acier inoxydable | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 8,04 € | | K0406.102502 | A | acier inoxydable | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 8,04 € | | K0406.102602 | A | acier inoxydable | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 8,04 € | | K0406.102802 | A | acier inoxydable | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 9,41 € | | K0406.103002 | A | acier inoxydable | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 9,41 € | | K0406.103202 | A | acier inoxydable | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 11,88 € | | K0406.103502 | A | acier inoxydable | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 12,23 € | | K0406.103602 | A | acier inoxydable | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 14,92 € | | K0406.103802 | A | acier inoxydable | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 15,63 € | | K0406.104002 | A | acier inoxydable | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 19,66 € | | K0406.104202 | A | acier inoxydable | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 19,66 € | | K0406.104502 | A | acier inoxydable | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 23,28 € | | K0406.104802 | A | acier inoxydable | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 23,28 € | | K0406.105002 | A | acier inoxydable | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 28,95 € | | K0406.105202 | A | acier inoxydable | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 29,76 € | | K0406.105502 | A | acier inoxydable | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 29,76 € | | K0406.105602 | A | acier inoxydable | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 29,76 € | | K0406.105802 | A | acier inoxydable | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 42,34 € | | K0406.106002 | A | acier inoxydable | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 42,34 € | | K0406.106302 | A | acier inoxydable | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 42,34 € | | K0406.106502 | A | acier inoxydable | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 55,90 € | | K0406.106802 | A | acier inoxydable | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 55,90 € | | K0406.107002 | A | acier inoxydable | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 55,90 € | | K0406.107202 | A | acier inoxydable | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 75,74 € | | K0406.107502 | A | acier inoxydable | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 75,74 € | | K0406.108002 | A | acier inoxydable | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 75,74 € | | K0406.108502 | A | acier inoxydable | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 97,61 € | | K0406.109002 | A | acier inoxydable | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 97,61 € | | K0406.110002 | A | acier inoxydable | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 115,95 € | |
|
Bague d‘arrêt en Inox DIN 705, forme E, six pans creux |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière de composant | D1 | B | D2 | D3 Vis sans tête | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0406.300302 | E | acier inoxydable | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 1,15 € | | K0406.300402 | E | acier inoxydable | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 1,15 € | | K0406.300502 | E | acier inoxydable | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 1,15 € | | K0406.300602 | E | acier inoxydable | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 1,22 € | | K0406.300702 | E | acier inoxydable | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 1,22 € | | K0406.300802 | E | acier inoxydable | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 1,46 € | | K0406.300902 | E | acier inoxydable | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 1,65 € | | K0406.301002 | E | acier inoxydable | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 1,77 € | | K0406.301102 | E | acier inoxydable | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 1,82 € | | K0406.301202 | E | acier inoxydable | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 2,33 € | | K0406.301402 | E | acier inoxydable | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 2,64 € | | K0406.301502 | E | acier inoxydable | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 2,64 € | | K0406.301602 | E | acier inoxydable | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 3,72 € | | K0406.301802 | E | acier inoxydable | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 4,59 € | | K0406.302002 | E | acier inoxydable | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 4,59 € | | K0406.302402 | E | acier inoxydable | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 7,60 € | | K0406.302502 | E | acier inoxydable | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 7,60 € | | K0406.302602 | E | acier inoxydable | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 7,60 € | | K0406.302802 | E | acier inoxydable | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 8,92 € | | K0406.303002 | E | acier inoxydable | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 8,92 € | | K0406.303202 | E | acier inoxydable | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 11,32 € | | K0406.303502 | E | acier inoxydable | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 11,99 € | | K0406.303602 | E | acier inoxydable | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 13,48 € | | K0406.303802 | E | acier inoxydable | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 14,39 € | | K0406.304002 | E | acier inoxydable | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 18,85 € | | K0406.304202 | E | acier inoxydable | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 18,85 € | | K0406.304502 | E | acier inoxydable | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 21,94 € | | K0406.304802 | E | acier inoxydable | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 21,94 € | | K0406.305002 | E | acier inoxydable | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 23,40 € | | K0406.305202 | E | acier inoxydable | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 23,40 € | | K0406.305502 | E | acier inoxydable | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 23,40 € | | K0406.305602 | E | acier inoxydable | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 23,40 € | | K0406.305802 | E | acier inoxydable | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 35,99 € | | K0406.306002 | E | acier inoxydable | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 35,99 € | | K0406.306302 | E | acier inoxydable | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 35,99 € | | K0406.306502 | E | acier inoxydable | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 47,61 € | | K0406.306802 | E | acier inoxydable | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 47,61 € | | K0406.307002 | E | acier inoxydable | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 47,61 € | | K0406.307202 | E | acier inoxydable | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 63,88 € | | K0406.307502 | E | acier inoxydable | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 63,88 € | | K0406.308002 | E | acier inoxydable | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 63,88 € | | K0406.308502 | E | acier inoxydable | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 83,15 € | | K0406.309002 | E | acier inoxydable | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 83,15 € | | K0406.310002 | E | acier inoxydable | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 98,36 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|