HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier 1.1192 ou Inox 1.4571Finition :Naturelle.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0696 Clavette parallèle DIN 6885 A 189 kB

Dessins

Clavette parallèle DIN 6885 A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps de base
BHL = LongueurCAOAcc.PrixCommander
K0696.03X8acier338 0,30 €
K0696.03X10acier3310 0,30 €
K0696.03X12acier3312 0,30 €
K0696.03X14acier3314 0,28 €
K0696.03X16acier3316 0,28 €
K0696.03X18acier3318 0,28 €
K0696.03X20acier3320 0,28 €
K0696.03X22acier3322 0,28 €
K0696.03X25acier3325 0,30 €
K0696.03X28acier3328 0,30 €
K0696.04X8acier448 0,28 €
K0696.04X10acier4410 0,30 €
K0696.04X12acier4412 0,30 €
K0696.04X14acier4414 0,28 €
K0696.04X16acier4416 0,28 €
K0696.04X18acier4418 0,28 €
K0696.04X20acier4420 0,30 €
K0696.04X22acier4422 0,30 €
K0696.04X25acier4425 0,30 €
K0696.04X28acier4428 0,30 €
K0696.05X12acier5512 0,30 €
K0696.05X14acier5514 0,28 €
K0696.05X16acier5516 0,28 €
K0696.05X18acier5518 0,28 €
K0696.05X20acier5520 0,30 €
K0696.05X22acier5522 0,30 €
K0696.05X25acier5525 0,30 €
K0696.05X28acier5528 0,30 €
K0696.05X32acier5532 0,30 €
K0696.05X36acier5536 0,32 €
K0696.05X40acier5540 0,32 €
K0696.06X12acier6612 0,32 €
K0696.06X14acier6614 0,32 €
K0696.06X16acier6616 0,32 €
K0696.06X18acier6618 0,32 €
K0696.06X20acier6620 0,32 €
K0696.06X22acier6622 0,32 €
K0696.06X25acier6625 0,35 €
K0696.06X28acier6628 0,35 €
K0696.06X32acier6632 0,35 €
K0696.06X36acier6636 0,35 €
K0696.06X40acier6640 0,36 €
K0696.06X45acier6645 0,36 €
K0696.08X14acier8714 0,36 €
K0696.08X16acier8716 0,36 €
K0696.08X18acier8718 0,36 €
K0696.08X20acier8720 0,38 €
K0696.08X22acier8722 0,38 €
K0696.08X25acier8725 0,44 €
K0696.08X28acier8728 0,44 €
K0696.08X32acier8732 0,44 €
K0696.08X36acier8736 0,46 €
K0696.08X40acier8740 0,46 €
K0696.08X45acier8745 0,48 €
K0696.08X50acier8750 0,48 €
K0696.08X70acier8770 0,56 €
K0696.10X22acier10822 0,48 €
K0696.10X25acier10825 0,49 €
K0696.10X28acier10828 0,49 €
K0696.10X32acier10832 0,49 €
K0696.10X36acier10836 0,52 €
K0696.10X40acier10840 0,56 €
K0696.10X45acier10845 0,58 €
K0696.10X50acier10850 0,60 €
K0696.10X56acier10856 0,62 €
K0696.10X70acier10870 0,72 €
K0696.10X80acier10880 0,74 €
K0696.12X25acier12825 0,58 €
K0696.12X28acier12828 0,58 €
K0696.12X32acier12832 0,60 €
K0696.12X36acier12836 0,61 €
K0696.12X40acier12840 0,62 €
K0696.12X45acier12845 0,64 €
K0696.12X50acier12850 0,66 €
K0696.12X56acier12856 0,72 €
K0696.12X70acier12870 0,78 €
K0696.12X80acier12880 0,79 €
K0696.14X25acier14925 0,62 €
K0696.14X28acier14928 0,62 €
K0696.14X32acier14932 0,65 €
K0696.14X36acier14936 0,74 €
K0696.14X40acier14940 0,72 €
K0696.14X45acier14945 0,74 €
K0696.14X50acier14950 0,78 €
K0696.14X56acier14956 0,79 €
K0696.14X70acier14970 0,84 €
K0696.14X80acier14980 0,89 €
K0696.16X50acier161050 0,94 €
K0696.16X56acier161056 0,96 €
K0696.16X63acier161063 0,97 €
K0696.16X70acier161070 0,98 €
K0696.16X80acier161080 1,09 €
K0696.16X90acier161090 1,20 €
K0696.16X100acier1610100 1,32 €
K0696.103X10acier inoxydable3310 0,37 €
K0696.103X12acier inoxydable3312 0,38 €
K0696.103X16acier inoxydable3316 0,38 €
K0696.103X20acier inoxydable3320 0,40 €
K0696.104X10acier inoxydable4410 0,42 €
K0696.104X12acier inoxydable4412 0,43 €
K0696.104X14acier inoxydable4414 0,42 €
K0696.104X16acier inoxydable4416 0,43 €
K0696.104X18acier inoxydable4418 0,47 €
K0696.104X20acier inoxydable4420 0,48 €
K0696.104X22acier inoxydable4422 0,54 €
K0696.105X12acier inoxydable5512 0,48 €
K0696.105X14acier inoxydable5514 0,55 €
K0696.105X16acier inoxydable5516 0,55 €
K0696.105X18acier inoxydable5518 0,58 €
K0696.105X20acier inoxydable5520 0,59 €
K0696.105X22acier inoxydable5522 0,64 €
K0696.105X25acier inoxydable5525 0,68 €
K0696.105X28acier inoxydable5528 0,78 €
K0696.105X36acier inoxydable5536 0,94 €
K0696.105X40acier inoxydable5540 1,00 €
K0696.106X12acier inoxydable6612 0,59 €
K0696.106X14acier inoxydable6614 0,64 €
K0696.106X16acier inoxydable6616 0,68 €
K0696.106X18acier inoxydable6618 0,73 €
K0696.106X20acier inoxydable6620 0,79 €
K0696.106X22acier inoxydable6622 0,85 €
K0696.106X25acier inoxydable6625 0,92 €
K0696.106X28acier inoxydable6628 0,98 €
K0696.106X32acier inoxydable6632 1,09 €
K0696.106X36acier inoxydable6636 1,24 €
K0696.106X40acier inoxydable6640 1,32 €
K0696.108X16acier inoxydable8716 1,06 €
K0696.108X18acier inoxydable8718 1,13 €
K0696.108X20acier inoxydable8720 1,19 €
K0696.108X22acier inoxydable8722 1,27 €
K0696.108X25acier inoxydable8725 1,39 €
K0696.108X28acier inoxydable8728 1,54 €
K0696.108X32acier inoxydable8732 1,72 €
K0696.108X36acier inoxydable8736 1,90 €
K0696.108X40acier inoxydable8740 2,09 €
K0696.108X45acier inoxydable8745 2,32 €
K0696.108X50acier inoxydable8750 2,53 €
K0696.108X70acier inoxydable8770 2,64 €
K0696.110X22acier inoxydable10822 1,82 €
K0696.110X25acier inoxydable10825 2,02 €
K0696.110X28acier inoxydable10828 2,29 €
K0696.110X32acier inoxydable10832 2,45 €
K0696.110X36acier inoxydable10836 2,74 €
K0696.110X40acier inoxydable10840 2,98 €
K0696.110X45acier inoxydable10845 3,30 €
K0696.110X50acier inoxydable10850 3,64 €
K0696.110X56acier inoxydable10856 4,09 €
K0696.110X70acier inoxydable10870 4,96 €
K0696.110X80acier inoxydable10880 5,64 €
K0696.112X28acier inoxydable12828 2,68 €
K0696.112X32acier inoxydable12832 2,93 €
K0696.112X36acier inoxydable12836 3,30 €
K0696.112X40acier inoxydable12840 3,56 €
K0696.112X45acier inoxydable12845 4,02 €
K0696.112X50acier inoxydable12850 4,27 €
K0696.112X56acier inoxydable12856 4,70 €
K0696.112X70acier inoxydable12870 5,86 €
K0696.112X80acier inoxydable12880 6,60 €
K0696.114X32acier inoxydable14932 3,19 €
K0696.114X40acier inoxydable14940 3,74 €
K0696.114X45acier inoxydable14945 4,19 €
K0696.114X50acier inoxydable14950 4,61 €
K0696.114X56acier inoxydable14956 5,18 €
K0696.114X80acier inoxydable14980 7,04 €
K0696.114X70acier inoxydable14970 6,43 €
K0696.116X50acier inoxydable161050 6,14 €
K0696.116X63acier inoxydable161063 7,51 €
K0696.116X70acier inoxydable161070 7,92 €
K0696.116X80acier inoxydable161080 9,89 €
K0696.116X90acier inoxydable161090 10,61 €
K0696.116X100acier inoxydable1610100 11,24 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33