HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Ecrou à embase DIN 6331 extension de gamme
K0701

Ecrou à embase DIN 6331 extension de gamme

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement, Inox 1.4301 ou Inox 1.4401.Finition :Acier : classe de résistance 10, noir.
Inox : naturel.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0701 Ecrou à embase DIN 6331 extension de gamme 233 kB

Dessins

Ecrou à embase DIN 6331 extension de gamme

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
Clé en acierDM = 1,5 x DAD1SWCAOAcc.PrixCommander
K0701.05acier de traitement-M57,52129 2,18 €
K0701.06acier de traitement-M6931410 0,44 €
K0701.08acier de traitement-M8123,51813 0,58 €
K0701.10acier de traitement-M101542216 0,76 €
K0701.101acier de traitement-M101542217 1,75 €
K0701.12acier de traitement-M121842518 0,97 €
K0701.121acier de traitement-M121842519 1,88 €
K0701.14acier de traitement-M14214,52822 1,43 €
K0701.16acier de traitement-M162453124 1,76 €
K0701.18acier de traitement-M182753427 2,88 €
K0701.20acier de traitement-M203063730 3,19 €
K0701.22acier de traitement-M223364034 5,45 €
K0701.24acier de traitement-M243664536 5,48 €
K0701.30acier de traitement-M304585846 11,53 €
K0701.36acier de traitement-M3654106855 22,51 €
K0701.806acier inoxydable1.4301M6931410 6,62 €
K0701.808acier inoxydable1.4301M8123,51813 3,82 €
K0701.810acier inoxydable1.4301M101542216 4,97 €
K0701.811acier inoxydable1.4301M101542217 6,70 €
K0701.812acier inoxydable1.4301M121842518 6,66 €
K0701.8121acier inoxydable1.4301M121842519 9,06 €
K0701.816acier inoxydable1.4301M162453124 10,64 €
K0701.820acier inoxydable1.4301M203063730 16,42 €
K0701.908acier inoxydable1.4401M8123,51813 4,20 €
K0701.910acier inoxydable1.4401M101542217 5,46 €
K0701.912acier inoxydable1.4401M121842519 7,33 €
K0701.916acier inoxydable1.4401M162453124 11,71 €
K0701.920acier inoxydable1.4401M203063730 18,06 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33