HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Ecrou à portée sphérique DIN 6330 extension de gamme
K0702

Ecrou à portée sphérique DIN 6330 extension de gamme

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement ou Inox (A 2).Finition :Classe de résistance 10, noir.
Inox A 2-70, naturel.
Nota :Les écrous à portée sphérique peuvent s’utiliser avec les rondelles concaves K0729, Formes D et G.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0702 Ecrou à portée sphérique DIN 6330 extension de gamme 225 kB

Dessins

Ecrou à portée sphérique DIN 6330 extension de gamme

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
du corps
de base
DM = 1,5 x DD1SWERCAOAcc.PrixCommander
K0702.05acier de traitementM57,56,5910,47 2,78 €
K0702.06acier de traitementM6971011,59 0,37 €
K0702.08acier de traitementM8129131511 0,37 €
K0702.10acier de traitementM101511,51618,415 0,48 €
K0702.101acier de traitementM101511,51719,615 0,79 €
K0702.12acier de traitementM1218141820,717 0,62 €
K0702.121acier de traitementM1218141921,917 0,79 €
K0702.14acier de traitementM1421162225,420 1,07 €
K0702.16acier de traitementM1624182427,722 1,09 €
K0702.18acier de traitementM1827202731,224,5 1,82 €
K0702.20acier de traitementM2030223034,627 2,09 €
K0702.22acier de traitementM2233243236,929 3,20 €
K0702.24acier de traitementM2436263641,632 3,25 €
K0702.30acier de traitementM3045324653,141 7,14 €
K0702.36acier de traitementM3654385563,550 13,16 €
K0702.806acier inoxydableM6971011,59 3,28 €
K0702.808acier inoxydableM8129131511 1,79 €
K0702.810acier inoxydableM101511,51618,415 2,30 €
K0702.811acier inoxydableM101511,51719,615 4,50 €
K0702.812acier inoxydableM1218141820,717 3,17 €
K0702.816acier inoxydableM1624182427,722 5,57 €
K0702.820acier inoxydableM2030223034,627 9,36 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33