- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0708Vis FHC/90 DIN EN ISO 10642 |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Acier, inox A2 ou inox A4.Finition :Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué. Acier, classe de résistance 10.9. Inox A2-70, poli. Inox A4-70, poli.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Surface corps | Classe de résistance | D | L | Ls min. | Lg max. | K | T | D1 | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0708.04X10 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M4 | 10 | 0 | 1,4 | 2,3 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,47 € | | K0708.04X12 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M4 | 12 | 0 | 1,4 | 2,3 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,53 € | | K0708.04X16 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M4 | 16 | 0 | 1,4 | 2,3 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,56 € | | K0708.04X20 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M4 | 20 | 0 | 1,4 | 2,3 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,56 € | | K0708.04X25 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M4 | 25 | 0 | 1,4 | 2,3 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,61 € | | K0708.05X10 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M5 | 10 | 0 | 1,6 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,35 € | | K0708.05X12 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M5 | 12 | 0 | 1,6 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,37 € | | K0708.05X16 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M5 | 16 | 0 | 1,6 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,37 € | | K0708.05X20 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M5 | 20 | 0 | 1,6 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,37 € | | K0708.05X25 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M5 | 25 | 0 | 1,6 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,42 € | | K0708.05X30 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M5 | 30 | 0 | 1,6 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,44 € | | K0708.06X10 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M6 | 10 | 0 | 2 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,36 € | | K0708.06X12 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M6 | 12 | 0 | 2 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,36 € | | K0708.06X16 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M6 | 16 | 0 | 2 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,36 € | | K0708.06X20 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M6 | 20 | 0 | 2 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,37 € | | K0708.06X25 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M6 | 25 | 0 | 2 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,37 € | | K0708.06X30 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M6 | 30 | 0 | 2 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,42 € | | K0708.06X35 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M6 | 35 | 0 | 2 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,47 € | | K0708.06X40 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M6 | 40 | 11 | 16 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,82 € | | K0708.06X45 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M6 | 45 | 16 | 21 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,82 € | | K0708.06X50 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M6 | 50 | 21 | 26 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,92 € | | K0708.06X60 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M6 | 60 | 31 | 36 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,03 € | | K0708.08X16 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M8 | 16 | 0 | 2,5 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,46 € | | K0708.08X20 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M8 | 20 | 0 | 2,5 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,46 € | | K0708.08X25 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M8 | 25 | 0 | 2,5 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,46 € | | K0708.08X30 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M8 | 30 | 0 | 2,5 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,47 € | | K0708.08X35 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M8 | 35 | 0 | 2,5 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,56 € | | K0708.08X40 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M8 | 40 | 0 | 2,5 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,56 € | | K0708.08X45 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M8 | 45 | 0 | 2,5 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,61 € | | K0708.08X50 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,97 € | | K0708.08X60 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,04 € | | K0708.10X16 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M10 | 16 | 0 | 3 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,80 € | | K0708.10X20 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M10 | 20 | 0 | 3 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,80 € | | K0708.10X25 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M10 | 25 | 0 | 3 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,82 € | | K0708.10X30 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M10 | 30 | 0 | 3 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,82 € | | K0708.10X35 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M10 | 35 | 0 | 3 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,96 € | | K0708.10X40 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M10 | 40 | 0 | 3 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,96 € | | K0708.10X45 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M10 | 45 | 0 | 3 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,04 € | | K0708.10X50 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M10 | 50 | 0 | 3 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,48 € | | K0708.10X60 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M10 | 60 | 20,5 | 28 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,48 € | | K0708.10X70 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M10 | 70 | 30,5 | 38 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,87 € | | K0708.12X20 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M12 | 20 | 0 | 3,5 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0,98 € | | K0708.12X25 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M12 | 25 | 0 | 3,5 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0,98 € | | K0708.12X30 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M12 | 30 | 0 | 3,5 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0,98 € | | K0708.12X35 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M12 | 35 | 0 | 3,5 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,01 € | | K0708.12X40 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M12 | 40 | 0 | 3,5 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,03 € | | K0708.12X45 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M12 | 45 | 0 | 3,5 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,04 € | | K0708.12X50 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M12 | 50 | 0 | 3,5 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,04 € | | K0708.12X60 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M12 | 60 | 0 | 3,5 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,16 € | | K0708.12X70 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M12 | 70 | 25,25 | 34 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,66 € | | K0708.12X80 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M12 | 80 | 35,25 | 44 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 3,04 € | | K0708.16X30 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M16 | 30 | 0 | 4 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 | | | 1,85 € | | K0708.16X35 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M16 | 35 | 0 | 4 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 | | | 1,85 € | | K0708.16X40 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M16 | 40 | 0 | 4 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 | | | 1,85 € | | K0708.16X45 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M16 | 45 | 0 | 4 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 | | | 1,92 € | | K0708.16X50 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M16 | 50 | 0 | 4 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 | | | 1,92 € | | K0708.16X60 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M16 | 60 | 0 | 4 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 | | | 2,18 € | | K0708.16X70 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M16 | 70 | 0 | 4 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 | | | 4,44 € | | K0708.16X80 | acier | naturel (noir) | 8.8 | M16 | 80 | 22 | 32 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 | | | actuellement non disponible | | K0708.404X10 | acier | galvanisée | 8.8 | M4 | 10 | 0 | 1,4 | 2,3 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,48 € | | K0708.404X12 | acier | galvanisée | 8.8 | M4 | 12 | 0 | 1,4 | 2,3 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,56 € | | K0708.404X16 | acier | galvanisée | 8.8 | M4 | 16 | 0 | 1,4 | 2,3 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,58 € | | K0708.404X20 | acier | galvanisée | 8.8 | M4 | 20 | 0 | 1,4 | 2,3 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,58 € | | K0708.404X25 | acier | galvanisée | 8.8 | M4 | 25 | 0 | 1,4 | 2,3 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,62 € | | K0708.405X10 | acier | galvanisée | 8.8 | M5 | 10 | 0 | 1,6 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,36 € | | K0708.405X12 | acier | galvanisée | 8.8 | M5 | 12 | 0 | 1,6 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,38 € | | K0708.405X16 | acier | galvanisée | 8.8 | M5 | 16 | 0 | 1,6 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,38 € | | K0708.405X20 | acier | galvanisée | 8.8 | M5 | 20 | 0 | 1,6 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,38 € | | K0708.405X25 | acier | galvanisée | 8.8 | M5 | 25 | 0 | 1,6 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,44 € | | K0708.405X30 | acier | galvanisée | 8.8 | M5 | 30 | 0 | 1,6 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,46 € | | K0708.406X10 | acier | galvanisée | 8.8 | M6 | 10 | 0 | 2 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,37 € | | K0708.406X12 | acier | galvanisée | 8.8 | M6 | 12 | 0 | 2 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,37 € | | K0708.406X16 | acier | galvanisée | 8.8 | M6 | 16 | 0 | 2 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,37 € | | K0708.406X20 | acier | galvanisée | 8.8 | M6 | 20 | 0 | 2 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,38 € | | K0708.406X25 | acier | galvanisée | 8.8 | M6 | 25 | 0 | 2 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,38 € | | K0708.406X30 | acier | galvanisée | 8.8 | M6 | 30 | 0 | 2 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,44 € | | K0708.406X35 | acier | galvanisée | 8.8 | M6 | 35 | 0 | 2 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,49 € | | K0708.406X40 | acier | galvanisée | 8.8 | M6 | 40 | 11 | 16 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,84 € | | K0708.406X45 | acier | galvanisée | 8.8 | M6 | 45 | 16 | 21 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,84 € | | K0708.406X50 | acier | galvanisée | 8.8 | M6 | 50 | 21 | 26 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,96 € | | K0708.406X60 | acier | galvanisée | 8.8 | M6 | 60 | 31 | 36 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,06 € | | K0708.408X16 | acier | galvanisée | 8.8 | M8 | 16 | 0 | 2,5 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,48 € | | K0708.408X20 | acier | galvanisée | 8.8 | M8 | 20 | 0 | 2,5 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,48 € | | K0708.408X25 | acier | galvanisée | 8.8 | M8 | 25 | 0 | 2,5 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,48 € | | K0708.408X30 | acier | galvanisée | 8.8 | M8 | 30 | 0 | 2,5 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,49 € | | K0708.408X35 | acier | galvanisée | 8.8 | M8 | 35 | 0 | 2,5 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,59 € | | K0708.408X40 | acier | galvanisée | 8.8 | M8 | 40 | 0 | 2,5 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,59 € | | K0708.408X45 | acier | galvanisée | 8.8 | M8 | 45 | 0 | 2,5 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,64 € | | K0708.408X50 | acier | galvanisée | 8.8 | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,00 € | | K0708.408X60 | acier | galvanisée | 8.8 | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,07 € | | K0708.410X16 | acier | galvanisée | 8.8 | M10 | 16 | 0 | 3 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,83 € | | K0708.410X20 | acier | galvanisée | 8.8 | M10 | 20 | 0 | 3 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,83 € | | K0708.410X25 | acier | galvanisée | 8.8 | M10 | 25 | 0 | 3 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,84 € | | K0708.410X30 | acier | galvanisée | 8.8 | M10 | 30 | 0 | 3 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | actuellement non disponible | | K0708.410X35 | acier | galvanisée | 8.8 | M10 | 35 | 0 | 3 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,98 € | | K0708.410X40 | acier | galvanisée | 8.8 | M10 | 40 | 0 | 3 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,98 € | | K0708.410X45 | acier | galvanisée | 8.8 | M10 | 45 | 0 | 3 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,07 € | | K0708.410X50 | acier | galvanisée | 8.8 | M10 | 50 | 0 | 3 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,50 € | | K0708.410X60 | acier | galvanisée | 8.8 | M10 | 60 | 20,5 | 28 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,50 € | | K0708.410X70 | acier | galvanisée | 8.8 | M10 | 70 | 30,5 | 38 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,90 € | | K0708.412X20 | acier | galvanisée | 8.8 | M12 | 20 | 0 | 3,5 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,01 € | | K0708.412X25 | acier | galvanisée | 8.8 | M12 | 25 | 0 | 3,5 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,01 € | | K0708.412X30 | acier | galvanisée | 8.8 | M12 | 30 | 0 | 3,5 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,01 € | | K0708.412X35 | acier | galvanisée | 8.8 | M12 | 35 | 0 | 3,5 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,03 € | | K0708.412X40 | acier | galvanisée | 8.8 | M12 | 40 | 0 | 3,5 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,06 € | | K0708.412X45 | acier | galvanisée | 8.8 | M12 | 45 | 0 | 3,5 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,07 € | | K0708.412X50 | acier | galvanisée | 8.8 | M12 | 50 | 0 | 3,5 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,07 € | | K0708.412X60 | acier | galvanisée | 8.8 | M12 | 60 | 0 | 3,5 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,18 € | | K0708.412X70 | acier | galvanisée | 8.8 | M12 | 70 | 25,25 | 34 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,69 € | | K0708.412X80 | acier | galvanisée | 8.8 | M12 | 80 | 35,25 | 44 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 3,06 € | | K0708.416X30 | acier | galvanisée | 8.8 | M16 | 30 | 0 | 4 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 | | | 1,88 € | | K0708.416X35 | acier | galvanisée | 8.8 | M16 | 35 | 0 | 4 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 | | | 1,88 € | | K0708.416X40 | acier | galvanisée | 8.8 | M16 | 40 | 0 | 4 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 | | | 1,88 € | | K0708.416X45 | acier | galvanisée | 8.8 | M16 | 45 | 0 | 4 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 | | | 1,96 € | | K0708.416X50 | acier | galvanisée | 8.8 | M16 | 50 | 0 | 4 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 | | | 1,96 € | | K0708.416X60 | acier | galvanisée | 8.8 | M16 | 60 | 0 | 4 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 | | | 2,23 € | | K0708.416X70 | acier | galvanisée | 8.8 | M16 | 70 | 0 | 4 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 | | | 4,49 € | | K0708.416X80 | acier | galvanisée | 8.8 | M16 | 80 | 22 | 32 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 | | | 4,73 € | | K0708.304X10 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M4 | 10 | 0 | 1,4 | 2,3 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,66 € | | K0708.304X12 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M4 | 12 | 0 | 1,4 | 2,3 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,76 € | | K0708.304X16 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M4 | 16 | 0 | 1,4 | 2,3 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,78 € | | K0708.304X20 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M4 | 20 | 0 | 1,4 | 2,3 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,78 € | | K0708.304X25 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M4 | 25 | 0 | 1,4 | 2,3 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,84 € | | K0708.305X10 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M5 | 10 | 0 | 1,6 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,47 € | | K0708.305X12 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M5 | 12 | 0 | 1,6 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,50 € | | K0708.305X16 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M5 | 16 | 0 | 1,6 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,50 € | | K0708.305X20 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M5 | 20 | 0 | 1,6 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,50 € | | K0708.305X25 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M5 | 25 | 0 | 1,6 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,61 € | | K0708.305X30 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M5 | 30 | 0 | 1,6 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,62 € | | K0708.306X10 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M6 | 10 | 0 | 2 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,49 € | | K0708.306X12 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M6 | 12 | 0 | 2 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,49 € | | K0708.306X16 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M6 | 16 | 0 | 2 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,49 € | | K0708.306X20 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M6 | 20 | 0 | 2 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,50 € | | K0708.306X25 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M6 | 25 | 0 | 2 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,50 € | | K0708.306X30 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M6 | 30 | 0 | 2 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,61 € | | K0708.306X35 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M6 | 35 | 0 | 2 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,66 € | | K0708.306X40 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M6 | 40 | 11 | 16 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,13 € | | K0708.306X45 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M6 | 45 | 16 | 21 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,13 € | | K0708.306X50 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M6 | 50 | 21 | 26 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,26 € | | K0708.306X60 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M6 | 60 | 31 | 36 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,44 € | | K0708.308X16 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M8 | 16 | 0 | 2,5 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,64 € | | K0708.308X20 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M8 | 20 | 0 | 2,5 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,64 € | | K0708.308X25 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M8 | 25 | 0 | 2,5 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,64 € | | K0708.308X30 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M8 | 30 | 0 | 2,5 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,66 € | | K0708.308X35 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M8 | 35 | 0 | 2,5 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,78 € | | K0708.308X40 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M8 | 40 | 0 | 2,5 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,78 € | | K0708.308X45 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M8 | 45 | 0 | 2,5 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,84 € | | K0708.308X50 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,36 € | | K0708.308X60 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,46 € | | K0708.310X16 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M10 | 16 | 0 | 3 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,10 € | | K0708.310X20 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M10 | 20 | 0 | 3 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,10 € | | K0708.310X25 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M10 | 25 | 0 | 3 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,13 € | | K0708.310X30 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M10 | 30 | 0 | 3 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,13 € | | K0708.310X35 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M10 | 35 | 0 | 3 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,34 € | | K0708.310X40 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M10 | 40 | 0 | 3 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,34 € | | K0708.310X45 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M10 | 45 | 0 | 3 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,46 € | | K0708.310X50 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M10 | 50 | 0 | 3 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 2,06 € | | K0708.310X60 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M10 | 60 | 20,5 | 28 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 2,06 € | | K0708.310X70 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M10 | 70 | 30,5 | 38 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 2,60 € | | K0708.312X20 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M12 | 20 | 0 | 3,5 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,37 € | | K0708.312X25 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M12 | 25 | 0 | 3,5 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,37 € | | K0708.312X30 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M12 | 30 | 0 | 3,5 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,37 € | | K0708.312X35 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M12 | 35 | 0 | 3,5 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,40 € | | K0708.312X40 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M12 | 40 | 0 | 3,5 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,44 € | | K0708.312X45 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M12 | 45 | 0 | 3,5 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,46 € | | K0708.312X50 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M12 | 50 | 0 | 3,5 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,46 € | | K0708.312X60 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M12 | 60 | 0 | 3,5 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,81 € | | K0708.312X70 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M12 | 70 | 25,25 | 34 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 3,49 € | | K0708.312X80 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M12 | 80 | 35,25 | 44 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 3,96 € | | K0708.316X30 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M16 | 30 | 0 | 4 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 | | | 2,57 € | | K0708.316X35 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M16 | 35 | 0 | 4 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 | | | 2,57 € | | K0708.316X40 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M16 | 40 | 0 | 4 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 | | | 2,57 € | | K0708.316X45 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M16 | 45 | 0 | 4 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 | | | 2,68 € | | K0708.316X50 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M16 | 50 | 0 | 4 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 | | | 2,68 € | | K0708.316X60 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M16 | 60 | 0 | 4 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 | | | 3,06 € | | K0708.316X70 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M16 | 70 | 0 | 4 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 | | | 5,80 € | | K0708.316X80 | acier | naturel (noir) | 10.9 | M16 | 80 | 22 | 32 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 | | | 6,07 € | | K0708.104X10 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M4 | 10 | 0 | 1,4 | 2,3 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,59 € | | K0708.104X12 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M4 | 12 | 0 | 1,4 | 2,3 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,59 € | | K0708.104X16 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M4 | 16 | 0 | 1,4 | 2,3 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,44 € | | K0708.104X20 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M4 | 20 | 0 | 1,4 | 2,3 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,53 € | | K0708.104X25 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M4 | 25 | 0 | 1,4 | 2,3 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,56 € | | K0708.105X10 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M5 | 10 | 0 | 1,6 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,59 € | | K0708.105X12 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M5 | 12 | 0 | 1,6 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,59 € | | K0708.105X16 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M5 | 16 | 0 | 1,6 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,44 € | | K0708.105X20 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M5 | 20 | 0 | 1,6 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,53 € | | K0708.105X25 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M5 | 25 | 0 | 1,6 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,56 € | | K0708.105X30 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M5 | 30 | 0 | 1,6 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,59 € | | K0708.106X10 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M6 | 10 | 0 | 2 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,68 € | | K0708.106X12 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M6 | 12 | 0 | 2 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,68 € | | K0708.106X16 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M6 | 16 | 0 | 2 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,59 € | | K0708.106X20 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M6 | 20 | 0 | 2 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,59 € | | K0708.106X25 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M6 | 25 | 0 | 2 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,61 € | | K0708.106X30 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M6 | 30 | 0 | 2 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,70 € | | K0708.106X35 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M6 | 35 | 0 | 2 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,76 € | | K0708.106X40 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M6 | 40 | 11 | 16 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,82 € | | K0708.106X45 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M6 | 45 | 16 | 21 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,98 € | | K0708.106X50 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M6 | 50 | 21 | 26 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,02 € | | K0708.106X60 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M6 | 60 | 31 | 36 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,72 € | | K0708.108X16 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M8 | 16 | 0 | 2,5 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,96 € | | K0708.108X20 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M8 | 20 | 0 | 2,5 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,98 € | | K0708.108X25 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M8 | 25 | 0 | 2,5 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,82 € | | K0708.108X30 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M8 | 30 | 0 | 2,5 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,88 € | | K0708.108X35 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M8 | 35 | 0 | 2,5 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,97 € | | K0708.108X40 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M8 | 40 | 0 | 2,5 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,04 € | | K0708.108X45 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M8 | 45 | 0 | 2,5 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,04 € | | K0708.108X50 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,13 € | | K0708.108X60 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,75 € | | K0708.110X16 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M10 | 16 | 0 | 3 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,38 € | | K0708.110X20 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M10 | 20 | 0 | 3 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,07 € | | K0708.110X25 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M10 | 25 | 0 | 3 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,04 € | | K0708.110X30 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M10 | 30 | 0 | 3 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,04 € | | K0708.110X35 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M10 | 35 | 0 | 3 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,09 € | | K0708.110X40 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M10 | 40 | 0 | 3 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,24 € | | K0708.110X45 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M10 | 45 | 0 | 3 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,32 € | | K0708.110X50 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M10 | 50 | 0 | 3 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,39 € | | K0708.110X60 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M10 | 60 | 20,5 | 28 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,87 € | | K0708.110X70 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M10 | 70 | 30,5 | 38 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 2,40 € | | K0708.112X20 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M12 | 20 | 0 | 3,5 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,58 € | | K0708.112X25 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M12 | 25 | 0 | 3,5 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,51 € | | K0708.112X30 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M12 | 30 | 0 | 3,5 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,52 € | | K0708.112X35 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M12 | 35 | 0 | 3,5 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,60 € | | K0708.112X40 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M12 | 40 | 0 | 3,5 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,72 € | | K0708.112X45 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M12 | 45 | 0 | 3,5 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,94 € | | K0708.112X50 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M12 | 50 | 0 | 3,5 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,10 € | | K0708.112X60 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M12 | 60 | 0 | 3,5 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,29 € | | K0708.112X70 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M12 | 70 | 25,25 | 34 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 3,32 € | | K0708.112X80 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M12 | 80 | 35,25 | 44 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 3,32 € | | K0708.116X30 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M16 | 30 | 0 | 4 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 | | | 5,44 € | | K0708.116X35 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M16 | 35 | 0 | 4 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 | | | 5,83 € | | K0708.116X40 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M16 | 40 | 0 | 4 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 | | | 6,52 € | | K0708.116X45 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M16 | 45 | 0 | 4 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 | | | 6,80 € | | K0708.116X50 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M16 | 50 | 0 | 4 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 | | | 6,98 € | | K0708.116X60 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M16 | 60 | 0 | 4 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 | | | 7,72 € | | K0708.116X70 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M16 | 70 | 0 | 4 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 | | | 9,00 € | | K0708.116X80 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M16 | 80 | 22 | 32 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 | | | 10,32 € | | K0708.604X10 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M4 | 10 | 0 | 1,4 | 2,3 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,76 € | | K0708.604X12 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M4 | 12 | 0 | 1,4 | 2,3 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,76 € | | K0708.604X16 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M4 | 16 | 0 | 1,4 | 2,3 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,59 € | | K0708.604X20 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M4 | 20 | 0 | 1,4 | 2,3 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,71 € | | K0708.604X25 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M4 | 25 | 0 | 1,4 | 2,3 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,72 € | | K0708.605X10 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M5 | 10 | 0 | 1,6 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,76 € | | K0708.605X12 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M5 | 12 | 0 | 1,6 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,76 € | | K0708.605X16 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M5 | 16 | 0 | 1,6 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,59 € | | K0708.605X20 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M5 | 20 | 0 | 1,6 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,71 € | | K0708.605X25 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M5 | 25 | 0 | 1,6 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,72 € | | K0708.605X30 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M5 | 30 | 0 | 1,6 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,76 € | | K0708.606X10 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M6 | 10 | 0 | 2 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,88 € | | K0708.606X12 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M6 | 12 | 0 | 2 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,88 € | | K0708.606X16 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M6 | 16 | 0 | 2 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,76 € | | K0708.606X20 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M6 | 20 | 0 | 2 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,76 € | | K0708.606X25 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M6 | 25 | 0 | 2 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,78 € | | K0708.606X30 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M6 | 30 | 0 | 2 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,89 € | | K0708.606X35 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M6 | 35 | 0 | 2 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,01 € | | K0708.606X40 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M6 | 40 | 11 | 16 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,07 € | | K0708.606X45 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M6 | 45 | 16 | 21 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,25 € | | K0708.606X50 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M6 | 50 | 21 | 26 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,33 € | | K0708.606X60 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M6 | 60 | 31 | 36 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 | | | 2,22 € | | K0708.608X16 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M8 | 16 | 0 | 2,5 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,21 € | | K0708.608X20 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M8 | 20 | 0 | 2,5 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,25 € | | K0708.608X25 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M8 | 25 | 0 | 2,5 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,07 € | | K0708.608X30 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M8 | 30 | 0 | 2,5 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,15 € | | K0708.608X35 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M8 | 35 | 0 | 2,5 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,24 € | | K0708.608X40 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M8 | 40 | 0 | 2,5 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,37 € | | K0708.608X45 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M8 | 45 | 0 | 2,5 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,37 € | | K0708.608X50 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,46 € | | K0708.608X60 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 | | | 2,27 € | | K0708.610X16 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M10 | 16 | 0 | 3 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,79 € | | K0708.610X20 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M10 | 20 | 0 | 3 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,39 € | | K0708.610X25 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M10 | 25 | 0 | 3 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,37 € | | K0708.610X30 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M10 | 30 | 0 | 3 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,37 € | | K0708.610X35 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M10 | 35 | 0 | 3 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,43 € | | K0708.610X40 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M10 | 40 | 0 | 3 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,61 € | | K0708.610X45 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M10 | 45 | 0 | 3 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,70 € | | K0708.610X50 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M10 | 50 | 0 | 3 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,81 € | | K0708.610X60 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M10 | 60 | 20,5 | 28 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 2,45 € | | K0708.610X70 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M10 | 70 | 30,5 | 38 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 | | | 3,12 € | | K0708.612X20 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M12 | 20 | 0 | 3,5 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,09 € | | K0708.612X25 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M12 | 25 | 0 | 3,5 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,96 € | | K0708.612X30 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M12 | 30 | 0 | 3,5 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,98 € | | K0708.612X35 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M12 | 35 | 0 | 3,5 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,10 € | | K0708.612X40 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M12 | 40 | 0 | 3,5 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,22 € | | K0708.612X45 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M12 | 45 | 0 | 3,5 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,54 € | | K0708.612X50 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M12 | 50 | 0 | 3,5 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,71 € | | K0708.612X60 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M12 | 60 | 0 | 3,5 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,99 € | | K0708.612X70 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M12 | 70 | 25,25 | 34 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 4,33 € | | K0708.612X80 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M12 | 80 | 35,25 | 44 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 4,33 € | | K0708.616X30 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M16 | 30 | 0 | 4 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 | | | 7,04 € | | K0708.616X35 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M16 | 35 | 0 | 4 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 | | | 7,58 € | | K0708.616X40 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M16 | 40 | 0 | 4 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 | | | 8,46 € | | K0708.616X45 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M16 | 45 | 0 | 4 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 | | | 8,82 € | | K0708.616X50 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M16 | 50 | 0 | 4 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 | | | 9,08 € | | K0708.616X60 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M16 | 60 | 0 | 4 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 | | | 10,04 € | | K0708.616X70 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M16 | 70 | 0 | 4 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 | | | 11,69 € | | K0708.616X80 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M16 | 80 | 22 | 32 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 | | | 13,43 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|