- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0708_ESVis FHC/90 DIN EN ISO 10642, Inox |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Inox A2 ou inox A4.Finition :Inox A2-70, poli. Inox A4-70, poli.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Classe de résistance | Surface corps | D | L | K | Ls min. | Lg max. | T | D1 | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0708.104X10 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,59 € | | K0708.104X12 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,59 € | | K0708.104X16 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,44 € | | K0708.104X20 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,53 € | | K0708.104X25 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,56 € | | K0708.105X10 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,59 € | | K0708.105X12 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,59 € | | K0708.105X16 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,44 € | | K0708.105X20 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,53 € | | K0708.105X25 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,56 € | | K0708.105X30 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,59 € | | K0708.106X10 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,68 € | | K0708.106X12 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,68 € | | K0708.106X16 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,59 € | | K0708.106X20 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,59 € | | K0708.106X25 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,61 € | | K0708.106X30 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,70 € | | K0708.106X35 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,76 € | | K0708.106X40 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,82 € | | K0708.106X45 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,98 € | | K0708.106X50 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,02 € | | K0708.106X60 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,72 € | | K0708.108X16 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,96 € | | K0708.108X20 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,98 € | | K0708.108X25 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,82 € | | K0708.108X30 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,88 € | | K0708.108X35 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,97 € | | K0708.108X40 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,04 € | | K0708.108X45 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,04 € | | K0708.108X50 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,13 € | | K0708.108X60 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,75 € | | K0708.110X16 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,38 € | | K0708.110X20 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,07 € | | K0708.110X25 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,04 € | | K0708.110X30 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,04 € | | K0708.110X35 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,09 € | | K0708.110X40 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,24 € | | K0708.110X45 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,32 € | | K0708.110X50 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,39 € | | K0708.110X60 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,87 € | | K0708.110X70 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 | | | 2,40 € | | K0708.112X20 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,58 € | | K0708.112X25 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,51 € | | K0708.112X30 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,52 € | | K0708.112X35 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,60 € | | K0708.112X40 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,72 € | | K0708.112X45 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,94 € | | K0708.112X50 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,10 € | | K0708.112X60 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,29 € | | K0708.112X70 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 | | | 3,32 € | | K0708.112X80 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 | | | 3,32 € | | K0708.116X30 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 5,44 € | | K0708.116X35 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 5,83 € | | K0708.116X40 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 6,52 € | | K0708.116X45 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 6,80 € | | K0708.116X50 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 6,98 € | | K0708.116X60 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 7,72 € | | K0708.116X70 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 9,00 € | | K0708.116X80 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 | | | 10,32 € | | K0708.604X10 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,76 € | | K0708.604X12 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,76 € | | K0708.604X16 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,59 € | | K0708.604X20 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,71 € | | K0708.604X25 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,72 € | | K0708.605X10 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,76 € | | K0708.605X12 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,76 € | | K0708.605X16 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,59 € | | K0708.605X20 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,71 € | | K0708.605X25 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,72 € | | K0708.605X30 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,76 € | | K0708.606X10 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,88 € | | K0708.606X12 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,88 € | | K0708.606X16 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,76 € | | K0708.606X20 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,76 € | | K0708.606X25 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,78 € | | K0708.606X30 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,89 € | | K0708.606X35 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,01 € | | K0708.606X40 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,07 € | | K0708.606X45 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,25 € | | K0708.606X50 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,33 € | | K0708.606X60 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 | | | 2,22 € | | K0708.608X16 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,21 € | | K0708.608X20 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,25 € | | K0708.608X25 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,07 € | | K0708.608X30 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,15 € | | K0708.608X35 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,24 € | | K0708.608X40 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,37 € | | K0708.608X45 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,37 € | | K0708.608X50 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,46 € | | K0708.608X60 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 | | | 2,27 € | | K0708.610X16 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,79 € | | K0708.610X20 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,39 € | | K0708.610X25 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,37 € | | K0708.610X30 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,37 € | | K0708.610X35 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,43 € | | K0708.610X40 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,61 € | | K0708.610X45 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,70 € | | K0708.610X50 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,81 € | | K0708.610X60 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 | | | 2,45 € | | K0708.610X70 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 | | | 3,12 € | | K0708.612X20 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,09 € | | K0708.612X25 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,96 € | | K0708.612X30 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,98 € | | K0708.612X35 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,10 € | | K0708.612X40 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,22 € | | K0708.612X45 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,54 € | | K0708.612X50 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,71 € | | K0708.612X60 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,99 € | | K0708.612X70 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 | | | 4,33 € | | K0708.612X80 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 | | | 4,33 € | | K0708.616X30 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 7,04 € | | K0708.616X35 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 7,58 € | | K0708.616X40 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 8,46 € | | K0708.616X45 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 8,82 € | | K0708.616X50 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 9,08 € | | K0708.616X60 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 10,04 € | | K0708.616X70 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 11,69 € | | K0708.616X80 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 | | | 13,43 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|