- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0978Outil de montage pour inserts filetés autotaraudants |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :Outil de montage manuel, zingué. Outil de montage pour machine, bruni.Nota :Le vissage manuel s'effectue avec l'outil de montage manuel et une visseuse électrique, un cliquet, une douille, etc. Le montage mécanique s'effectue avec un outil de montage mécanique sur les machines à fileter.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition 1 | D1 Taraudage | D2 | D3 | L Longueur | S | SW | Couples de vissage Valeurs indicatives en Nm | Valeurs indicatives de vitesse de rotation pour les alliages légers en tr/min | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0978.803 | manuel | M3 | - | - | 46 | 1/4 | 5,5 | 2,5 | - | | | 13,48 € | | K0978.804 | manuel | M4 | - | - | 48 | 1/4 | 7 | 5,5 | - | | | 13,48 € | | K0978.805 | manuel | M5 | - | - | 57 | 1/4 | 8 | 10 | - | | | 13,48 € | | K0978.806 | manuel | M6 | - | - | 62 | 1/4 | 10 | 15 | - | | | 13,48 € | | K0978.808 | manuel | M8 | - | - | 72 | 1/4 | 13 | 28 | - | | | 16,34 € | | K0978.810 | manuel | M10 | - | - | 82 | 1/4 | 17 | 40 | - | | | 18,14 € | | K0978.812 | manuel | M12 | - | - | 92 | 1/4 | 19 | 60 | - | | | 19,76 € | | K0978.903 | pour machine | M3 | 8 | 18 | 80 | 6 | - | 2,5 | 650 - 900 | | | 119,27 € | | K0978.904 | pour machine | M4 | 8 | 18 | 80 | 6 | - | 5,5 | 400 - 600 | | | 119,27 € | | K0978.905 | pour machine | M5 | 12,5 | 30 | 96,5 | 10 | - | 10 | 400 - 600 | | | 149,47 € | | K0978.906 | pour machine | M6 | 12,5 | 30 | 96,5 | 10 | - | 15 | 280 - 400 | | | 149,47 € | | K0978.908 | pour machine | M8 | 12,5 | 30 | 96,5 | 10 | - | 28 | 280 - 400 | | | 149,47 € | | K0978.910 | pour machine | M10 | 13 | 40 | 110 | 10 | - | 40 | 200 - 300 | | | 194,76 € | | K0978.912 | pour machine | M12 | 13 | 40 | 110 | 10 | - | 60 | 200 - 300 | | | 194,76 € | | K0978.916 | pour machine | M16 | 13 | 40 | 110 | 10 | - | 160 | 150 - 200 | | | 375,94 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|