HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Tasseau basculant avec rebord, type I
K1024

Tasseau basculant avec rebord, type I

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Zingué.Nota :Le tasseau est inséré dans la rainure du profilé et peut donc être intégré ultérieurement à des systèmes déjà existants. Grâce à la bille montée sur ressort, il est possible de fixer le tasseau à l'endroit que vous souhaitez dans la rainure du profilé. Le rebord centre le tasseau dans la rainure du profilé, garantissant ainsi toujours une surface d'appui optimale.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1024 Tasseau basculant avec rebord, type I 245 kB

Dessins

Tasseau basculant avec rebord, type I

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTypeLargeur
de la
rainure
Forme

D

NBHH1H2LCAOAcc.PrixCommander
K1024.0604I6AM46,510,56,910,617 0,48 €
K1024.0605I6AM56,510,56,910,617 0,48 €
K1024.0606I6AM66,510,56,910,617 0,48 €
K1024.0803I8BM37,813,57,21,750,822 0,44 €
K1024.0804I8BM47,813,57,21,750,822 0,44 €
K1024.0805I8BM57,813,57,21,750,822 0,44 €
K1024.0806I8BM67,813,57,21,750,822 0,44 €
K1024.0808I8BM87,813,57,21,750,822 0,44 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33