- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1023Tasseau basculant, type I |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :Zingué.Nota :Le tasseau est inséré dans la rainure du profilé et peut donc être intégré ultérieurement à des systèmes déjà existants. Grâce à la bille montée sur ressort, il est possible de fixer le tasseau à l'endroit que vous souhaitez dans la rainure du profilé.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Largeur de la rainure | D | B | H | H1 | H2 | L | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1023.0604 | A | 6 | M4 | 10,5 | 6,3 | 1 | 0,7 | 17 | | | 0,59 € | | K1023.0605 | A | 6 | M5 | 10,5 | 6,3 | 1 | 0,7 | 17 | | | 0,59 € | | K1023.0606 | A | 6 | M6 | 10,5 | 6,3 | 1 | 0,7 | 17 | | | 0,59 € | | K1023.0804 | B | 8 | M4 | 13,7 | 7 | 1,7 | 0,7 | 22 | | | 0,53 € | | K1023.0805 | B | 8 | M5 | 13,7 | 7 | 1,7 | 0,7 | 22 | | | 0,53 € | | K1023.0806 | B | 8 | M6 | 13,7 | 7 | 1,7 | 0,7 | 22 | | | 0,53 € | | K1023.0808 | B | 8 | M8 | 13,7 | 7 | 1,7 | 0,7 | 22 | | | 0,53 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|