- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1026Tasseau basculant, type B |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :Zingué.Nota :Le tasseau est inséré dans la rainure du profilé et peut donc être intégré ultérieurement à des systèmes déjà existants.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Largeur de la rainure | B | B1 | D | H | H2 | L | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1026.0804 | 8 | 11,6 | 7,9 | M4 | 4,6 | 1 | 16 | | | 0,82 € | | K1026.0805 | 8 | 11,6 | 7,9 | M5 | 4,6 | 1 | 16 | | | 0,82 € | | K1026.0806 | 8 | 11,6 | 7,9 | M6 | 4,6 | 1 | 16 | | | 0,82 € | | K1026.0808 | 8 | 11,6 | 7,9 | M8 | 4,6 | 1 | 16 | | | 0,82 € | | K1026.1004 | 10 | 14 | 9,9 | M4 | 5,2 | 1,5 | 19 | | | 0,66 € | | K1026.1005 | 10 | 14 | 9,9 | M5 | 5,2 | 1,5 | 19 | | | 0,66 € | | K1026.1006 | 10 | 14 | 9,9 | M6 | 5,2 | 1,5 | 19 | | | 0,66 € | | K1026.1008 | 10 | 14 | 9,9 | M8 | 5,2 | 1,5 | 19 | | | 0,66 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|