- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1159Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage jusqu‘à la... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier, inox A2 ou inox A4.Finition :Acier classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué. Inox A 2-70, poli. Inox A 4-70, poli.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Classe de résistance | Surface corps | D | L | DK | K | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1159.05X40 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M5 | 40 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,86 € | | K1159.05X50 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M5 | 50 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,01 € | | K1159.05X60 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M5 | 60 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,31 € | | K1159.05X80 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M5 | 80 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,57 € | | K1159.06X40 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | | | 0,62 € | | K1159.06X50 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 50 | 10 | 6 | 5 | | | 0,72 € | | K1159.06X60 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 60 | 10 | 6 | 5 | | | 0,82 € | | K1159.06X70 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 70 | 10 | 6 | 5 | | | 1,03 € | | K1159.06X90 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 90 | 10 | 6 | 5 | | | 2,94 € | | K1159.06X100 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 100 | 10 | 6 | 5 | | | 3,36 € | | K1159.08X50 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 50 | 13 | 8 | 6 | | | 1,19 € | | K1159.08X60 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 60 | 13 | 8 | 6 | | | 1,38 € | | K1159.08X70 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 70 | 13 | 8 | 6 | | | 1,72 € | | K1159.08X80 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 80 | 13 | 8 | 6 | | | 2,20 € | | K1159.08X90 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 90 | 13 | 8 | 6 | | | 3,73 € | | K1159.10X50 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 50 | 16 | 10 | 8 | | | 1,72 € | | K1159.10X60 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 60 | 16 | 10 | 8 | | | 2,50 € | | K1159.10X70 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 70 | 16 | 10 | 8 | | | 2,81 € | | K1159.10X80 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 80 | 16 | 10 | 8 | | | 3,08 € | | K1159.10X90 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 90 | 16 | 10 | 8 | | | 4,46 € | | K1159.10X100 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 100 | 16 | 10 | 8 | | | 4,92 € | | K1159.12X80 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 80 | 18 | 12 | 10 | | | 4,12 € | | K1159.12X90 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 90 | 18 | 12 | 10 | | | 4,60 € | | K1159.12X100 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 100 | 18 | 12 | 10 | | | 5,48 € | | K1159.405X40 | acier | 8.8 | galvanisée | M5 | 40 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,88 € | | K1159.405X70 | acier | 8.8 | galvanisée | M5 | 70 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,34 € | | K1159.405X80 | acier | 8.8 | galvanisée | M5 | 80 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,60 € | | K1159.406X40 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | | | 0,64 € | | K1159.406X50 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 50 | 10 | 6 | 5 | | | 0,74 € | | K1159.406X60 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 60 | 10 | 6 | 5 | | | 0,84 € | | K1159.406X70 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 70 | 10 | 6 | 5 | | | 1,06 € | | K1159.406X80 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 80 | 10 | 6 | 5 | | | 1,24 € | | K1159.406X90 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 90 | 10 | 6 | 5 | | | 2,98 € | | K1159.406X100 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 100 | 10 | 6 | 5 | | | 3,40 € | | K1159.408X50 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 50 | 13 | 8 | 6 | | | 1,20 € | | K1159.408X60 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 60 | 13 | 8 | 6 | | | 1,40 € | | K1159.408X70 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 70 | 13 | 8 | 6 | | | 1,75 € | | K1159.408X80 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 80 | 13 | 8 | 6 | | | 2,23 € | | K1159.408X90 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 90 | 13 | 8 | 6 | | | 3,77 € | | K1159.408X100 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 100 | 13 | 8 | 6 | | | 4,27 € | | K1159.410X50 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 50 | 16 | 10 | 8 | | | 1,74 € | | K1159.410X60 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 60 | 16 | 10 | 8 | | | 2,52 € | | K1159.410X70 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 70 | 16 | 10 | 8 | | | 2,84 € | | K1159.410X80 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 80 | 16 | 10 | 8 | | | 3,13 € | | K1159.410X90 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 90 | 16 | 10 | 8 | | | 4,50 € | | K1159.410X100 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 100 | 16 | 10 | 8 | | | 4,98 € | | K1159.412X70 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 70 | 18 | 12 | 10 | | | 3,97 € | | K1159.412X80 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 80 | 18 | 12 | 10 | | | 4,14 € | | K1159.412X90 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 90 | 18 | 12 | 10 | | | 4,63 € | | K1159.412X100 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 100 | 18 | 12 | 10 | | | 5,53 € | | K1159.105X40 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M5 | 40 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,34 € | | K1159.105X70 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M5 | 70 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,99 € | | K1159.106X40 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | | | 0,96 € | | K1159.106X50 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 50 | 10 | 6 | 5 | | | 1,13 € | | K1159.106X60 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 60 | 10 | 6 | 5 | | | 1,26 € | | K1159.106X70 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 70 | 10 | 6 | 5 | | | 1,57 € | | K1159.106X80 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 80 | 10 | 6 | 5 | | | 1,87 € | | K1159.106X90 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 90 | 10 | 6 | 5 | | | 4,48 € | | K1159.106X100 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 100 | 10 | 6 | 5 | | | 5,11 € | | K1159.108X50 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 50 | 13 | 8 | 6 | | | 1,82 € | | K1159.108X60 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 60 | 13 | 8 | 6 | | | 2,11 € | | K1159.108X70 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 70 | 13 | 8 | 6 | | | 2,62 € | | K1159.108X80 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 80 | 13 | 8 | 6 | | | 3,36 € | | K1159.108X90 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 90 | 13 | 8 | 6 | | | 5,68 € | | K1159.108X100 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 100 | 13 | 8 | 6 | | | 6,41 € | | K1159.110X50 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 50 | 16 | 10 | 8 | | | 2,60 € | | K1159.110X60 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 60 | 16 | 10 | 8 | | | 3,77 € | | K1159.110X70 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 70 | 16 | 10 | 8 | | | 4,26 € | | K1159.110X80 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 80 | 16 | 10 | 8 | | | 4,69 € | | K1159.110X90 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 90 | 16 | 10 | 8 | | | 6,79 € | | K1159.110X100 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 100 | 16 | 10 | 8 | | | 7,44 € | | K1159.112X70 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 70 | 18 | 12 | 10 | | | 5,95 € | | K1159.112X80 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 80 | 18 | 12 | 10 | | | 6,23 € | | K1159.112X90 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 90 | 18 | 12 | 10 | | | 6,94 € | | K1159.112X100 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 100 | 18 | 12 | 10 | | | 8,33 € | | K1159.605X40 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M5 | 40 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,58 € | | K1159.605X70 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M5 | 70 | 8,5 | 5 | 4 | | | 2,41 € | | K1159.605X80 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M5 | 80 | 8,5 | 5 | 4 | | | 2,90 € | | K1159.606X40 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | | | 1,13 € | | K1159.606X50 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 50 | 10 | 6 | 5 | | | 1,36 € | | K1159.606X60 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 60 | 10 | 6 | 5 | | | 1,52 € | | K1159.606X70 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 70 | 10 | 6 | 5 | | | 1,90 € | | K1159.606X80 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 80 | 10 | 6 | 5 | | | 2,24 € | | K1159.606X90 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 90 | 10 | 6 | 5 | | | 5,38 € | | K1159.606X100 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 100 | 10 | 6 | 5 | | | 6,13 € | | K1159.608X50 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 50 | 13 | 8 | 6 | | | 2,18 € | | K1159.608X60 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 60 | 13 | 8 | 6 | | | 2,53 € | | K1159.608X70 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 70 | 13 | 8 | 6 | | | 3,16 € | | K1159.608X80 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 80 | 13 | 8 | 6 | | | 4,02 € | | K1159.608X90 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 90 | 13 | 8 | 6 | | | 6,82 € | | K1159.608X100 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 100 | 13 | 8 | 6 | | | 7,68 € | | K1159.610X50 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 50 | 16 | 10 | 8 | | | 3,13 € | | K1159.610X60 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 60 | 16 | 10 | 8 | | | 4,51 € | | K1159.610X70 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 70 | 16 | 10 | 8 | | | 5,10 € | | K1159.610X80 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 80 | 16 | 10 | 8 | | | 5,62 € | | K1159.610X90 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 90 | 16 | 10 | 8 | | | 8,11 € | | K1159.610X100 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 100 | 16 | 10 | 8 | | | 8,93 € | | K1159.612X80 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 80 | 18 | 12 | 10 | | | 7,46 € | | K1159.612X100 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 100 | 18 | 12 | 10 | | | 9,96 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|