Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier, inox A2 ou inox A4.Finition :Acier classe de résistance 8, électrozingué.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1797 Écrou à bride EN 1661 184 kB

Dessins

Écrou à bride EN 1661

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceMatière
du corps
de base
Code
acier
D

D1CHSWCAOAcc.PrixCommander
K1797.204acier-M4100,94,657 0,18 €
K1797.205acier-M511,8158 0,18 €
K1797.206acier-M614,21,1610 0,36 €
K1797.208acier-M817,91,2813 0,43 €
K1797.210acier-M1021,81,51015 0,73 €
K1797.212acier-M12261,81218 1,12 €
K1797.216acier-M1634,52,41624 1,97 €
K1797.220acier-M2042,832030 2,74 €
K1797.104acier inoxydableA2M4100,94,657 0,18 €
K1797.105acier inoxydableA2M511,8158 0,20 €
K1797.106acier inoxydableA2M614,21,1610 0,26 €
K1797.108acier inoxydableA2M817,91,2813 0,42 €
K1797.110acier inoxydableA2M1021,81,51015 0,64 €
K1797.112acier inoxydableA2M12261,81218 1,07 €
K1797.605acier inoxydableA4M511,8158 0,26 €
K1797.606acier inoxydableA4M614,21,1610 0,34 €
K1797.608acier inoxydableA4M817,91,2813 0,55 €
K1797.610acier inoxydableA4M1021,81,51015 0,83 €
K1797.612acier inoxydableA4M12261,81218 1,39 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33