HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Écrou borgne compact Hygienic DESIGN
K1332

Écrou borgne compact Hygienic DESIGN

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inox 1.4404.Finition :Poli.Nota :La surface de l'écrou borgne est polie, et sa forme est optimisée pour une utilisation dans le domaine sanitaire. La tête de l'écrou est hémisphérique avec une dépouille. La hauteur totale est volontairement basse afin de réduire au maximum les contours gênants éventuels.Sur demande :Filetage en pouces, différentes hauteurs disponibles.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1332 Écrou borgne compact Hygienic DESIGN 168 kB
 TH_023_Anzugsmomente_K1327_FR 31,8 kB

Dessins

Écrou borgne compact Hygienic DESIGN

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1BCHR1SWTWCAOAcc.PrixCommander
K1332.03M36,80,250,54,958,85,5320 1,94 €
K1332.04M490,30,86,5107430 1,97 €
K1332.05M5100,517168430 2,08 €
K1332.06M6120,8191610630 2,53 €
K1332.08M8160,81,6122013830 2,63 €
K1332.10M1020121432161030 3,14 €
K1332.12M122412,51635191130 6,11 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33