Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Bruni.Nota :Les écrous à broche mobile possèdent une broche qui se déplace, et qui est maintenue par un ressort de compression dans chaque position souhaitée. Des embouts en plastique servent à limiter le déplacement.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0755_FK Vis à broche fixe DIN 6305 119 kB

Dessins

Vis à broche fixe DIN 6305

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 1D1D2D3L1L2L3CAOAcc.PrixCommander
K0755.110broche fixeM10188206080 5,80 €
K0755.112broche fixeM1220102570100 6,66 €
K0755.116broche fixeM1624123585120 9,71 €
K0755.120broche fixeM2030164095140 14,76 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33