HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Écrous borgnes avec embase pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
K1328

Écrous borgnes avec embase pour rondelle d'étanchéité Hygienic...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inox 1.4404.Finition :Poli finition miroir.Nota :Écrou borgne avec embase pour rondelle d'étanchéité Hygienic Usit®.

Seule l'association de la rondelle d'étanchéité Hygienic Usit® avec l'écrou borgne spécialement modifié garantit une étanchéité sans zone de rétention.
Une exigence incontournable en particulier dans les secteurs impliquant un contact avec les produits ou à l'intérieur des isolateurs aseptisé.
La surface des écrous et la surface d'appui de la rondelle d'étanchéité sont traitées par polissage haute brillance. Grâce à une rugosité extrêmement faible de la surface, très inférieure à Ra 0,8 µm, aucune particule de saleté ou presque ne peut adhérer à la surface. La surface polie haute brillance permet un nettoyage facile.
Aucun affaissement ni dépression sur la tête de vis, aucune empreinte ni crantage sous l'embase.
Sur demande :Outil, dim. 8 à 24.Accessoires :Rondelle d'étanchéité Hygienic Usit® K1326.Caractéristiques  :
Hygienic DESIGN - Le nouveau standardRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1328 Écrous borgnes avec embase pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals 157 kB
 Informations techniques Hygienic USIT ® 379 kB

Dessins

Écrous borgnes avec embase pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1HRSWTCAOAcc.PrixCommander
K1328.03M310,8100,4577 1,70 €
K1328.04M410,8100,4577 1,60 €
K1328.05M511,8120,4588 1,50 €
K1328.06M614,2140,45109 1,99 €
K1328.08M818180,451312 2,90 €
K1328.10M1022,3220,451615 3,53 €
K1328.12M1226,6270,451819 6,54 €
K1328.16M1635300,452422 11,26 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33