- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1939Anneau élastique pour alésages DIN 472 |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier à ressort ou Inox 1.4122.Finition :Acier à ressort, phosphaté. Inox naturel.Nota :Les anneaux élastiques DIN 472 sont des éléments de sécurité destinés aux alésages. Ils sont en mesure de transmettre des forces axiales importantes entre les éléments de la machine (par ex. les roulements) et la gorge dans laquelle ils sont montés.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Référence | Matière du corps de base | A | B | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | M | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1939.080800 | acier | 2,4 | 1,1 | 8 | 8,4 | 8,7 | 3 | 1 | 0,8 | 0,9 | | | 0,13 € | | K1939.091000 | acier | 2,5 | 1,3 | 9 | 9,4 | 9,8 | 3,7 | 1 | 0,8 | 0,9 | | | 0,13 € | | K1939.101000 | acier | 3,2 | 1,4 | 10 | 10,4 | 10,8 | 3,3 | 1,2 | 1 | 1,1 | | | 0,13 € | | K1939.121000 | acier | 3,4 | 1,7 | 12 | 12,5 | 13 | 4,9 | 1,5 | 1 | 1,1 | | | 0,14 € | | K1939.141000 | acier | 3,7 | 1,9 | 14 | 14,6 | 15,1 | 6,2 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 0,17 € | | K1939.151000 | acier | 3,7 | 2 | 15 | 15,7 | 16,2 | 7,2 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 0,17 € | | K1939.161000 | acier | 3,8 | 2 | 16 | 16,8 | 17,3 | 8 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 0,20 € | | K1939.171000 | acier | 3,9 | 2,1 | 17 | 17,8 | 18,3 | 8,8 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 0,22 € | | K1939.181000 | acier | 4,1 | 2,2 | 18 | 19 | 19,5 | 9,4 | 2 | 1 | 1,1 | | | 0,22 € | | K1939.191000 | acier | 4,1 | 2,2 | 19 | 20 | 20,5 | 10,4 | 2 | 1 | 1,1 | | | 0,22 € | | K1939.201000 | acier | 4,2 | 2,3 | 20 | 21 | 21,5 | 11,2 | 2 | 1 | 1,1 | | | 0,24 € | | K1939.221000 | acier | 4,2 | 2,5 | 22 | 23 | 23,5 | 13,2 | 2 | 1 | 1,1 | | | 0,32 € | | K1939.241200 | acier | 4,4 | 2,6 | 24 | 25,2 | 25,9 | 14,8 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 0,37 € | | K1939.251200 | acier | 4,5 | 2,7 | 25 | 26,2 | 26,9 | 15,5 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 0,42 € | | K1939.261200 | acier | 4,7 | 2,8 | 26 | 27,2 | 27,9 | 16,1 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 0,47 € | | K1939.281200 | acier | 4,8 | 2,9 | 28 | 29,4 | 30,1 | 17,9 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 0,48 € | | K1939.301200 | acier | 4,8 | 3 | 30 | 31,4 | 32,1 | 19,9 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 0,50 € | | K1939.321200 | acier | 5,4 | 3,2 | 32 | 33,7 | 34,4 | 20,6 | 2,5 | 1,2 | 1,3 | | | 0,62 € | | K1939.351500 | acier | 5,4 | 3,4 | 35 | 37 | 37,8 | 23,6 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | | | 0,82 € | | K1939.381500 | acier | 5,5 | 3,7 | 38 | 40 | 40,8 | 26,4 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | | | 0,84 € | | K1939.401750 | acier | 5,8 | 3,9 | 40 | 42,5 | 43,5 | 27,8 | 2,5 | 1,75 | 1,85 | | | 1,39 € | | K1939.451750 | acier | 6,2 | 4,3 | 45 | 47,5 | 48,5 | 32 | 2,5 | 1,75 | 1,85 | | | 1,44 € | | K1939.471750 | acier | 6,4 | 4,4 | 47 | 49,5 | 50,5 | 33,5 | 2,5 | 1,75 | 1,85 | | | 1,87 € | | K1939.502000 | acier | 6,5 | 4,6 | 50 | 53 | 54,2 | 36,3 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | 1,90 € | | K1939.552000 | acier | 6,8 | 5 | 55 | 58 | 59,2 | 40,7 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | 1,99 € | | K1939.602000 | acier | 7,3 | 5,4 | 60 | 63 | 64,2 | 44,7 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | 2,11 € | | K1939.752500 | acier | 7,8 | 6,6 | 75 | 78 | 79,5 | 58,6 | 3 | 2,5 | 2,65 | | | 3,04 € | | K1939.080801 | acier inoxydable | 2,4 | 1,1 | 8 | 8,4 | 8,7 | 3 | 1 | 0,8 | 0,9 | | | 0,48 € | | K1939.091001 | acier inoxydable | 2,5 | 1,3 | 9 | 9,4 | 9,8 | 3,7 | 1 | 0,8 | 0,9 | | | 0,58 € | | K1939.101001 | acier inoxydable | 3,2 | 1,4 | 10 | 10,4 | 10,8 | 3,3 | 1,2 | 1 | 1,1 | | | 0,62 € | | K1939.121001 | acier inoxydable | 3,4 | 1,7 | 12 | 12,5 | 13 | 4,9 | 1,5 | 1 | 1,1 | | | 0,67 € | | K1939.141001 | acier inoxydable | 3,7 | 1,9 | 14 | 14,6 | 15,1 | 6,2 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 0,70 € | | K1939.151001 | acier inoxydable | 3,7 | 2 | 15 | 15,7 | 16,2 | 7,2 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 0,74 € | | K1939.161001 | acier inoxydable | 3,8 | 2 | 16 | 16,8 | 17,3 | 8 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 0,80 € | | K1939.171001 | acier inoxydable | 3,9 | 2,1 | 17 | 17,8 | 18,3 | 8,8 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 0,88 € | | K1939.191001 | acier inoxydable | 4,1 | 2,2 | 19 | 20 | 20,5 | 10,4 | 2 | 1 | 1,1 | | | 0,97 € | | K1939.201001 | acier inoxydable | 4,2 | 2,3 | 20 | 21 | 21,5 | 11,2 | 2 | 1 | 1,1 | | | 1,01 € | | K1939.221001 | acier inoxydable | 4,2 | 2,5 | 22 | 23 | 23,5 | 13,2 | 2 | 1 | 1,1 | | | 1,20 € | | K1939.241201 | acier inoxydable | 4,4 | 2,6 | 24 | 25,2 | 25,9 | 14,8 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 1,42 € | | K1939.251201 | acier inoxydable | 4,5 | 2,7 | 25 | 26,2 | 26,9 | 15,5 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 1,51 € | | K1939.261201 | acier inoxydable | 4,7 | 2,8 | 26 | 27,2 | 27,9 | 16,1 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 1,56 € | | K1939.281201 | acier inoxydable | 4,8 | 2,9 | 28 | 29,4 | 30,1 | 17,9 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 1,61 € | | K1939.301201 | acier inoxydable | 4,8 | 3 | 30 | 31,4 | 32,1 | 19,9 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 1,68 € | | K1939.321201 | acier inoxydable | 5,4 | 3,2 | 32 | 33,7 | 34,4 | 20,6 | 2,5 | 1,2 | 1,3 | | | 1,76 € | | K1939.351501 | acier inoxydable | 5,4 | 3,4 | 35 | 37 | 37,8 | 23,6 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | | | 1,81 € | | K1939.381501 | acier inoxydable | 5,5 | 3,7 | 38 | 40 | 40,8 | 26,4 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | | | 2,08 € | | K1939.401751 | acier inoxydable | 5,8 | 3,9 | 40 | 42,5 | 43,5 | 27,8 | 2,5 | 1,75 | 1,85 | | | 2,27 € | | K1939.451751 | acier inoxydable | 6,2 | 4,3 | 45 | 47,5 | 48,5 | 32 | 2,5 | 1,75 | 1,85 | | | 2,66 € | | K1939.502001 | acier inoxydable | 6,5 | 4,6 | 50 | 53 | 54,2 | 36,3 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | 2,76 € | | K1939.552001 | acier inoxydable | 6,8 | 5 | 55 | 58 | 59,2 | 40,7 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | 2,82 € | | K1939.602001 | acier inoxydable | 7,3 | 5,4 | 60 | 63 | 64,2 | 44,7 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | 3,42 € | | K1939.752501 | acier inoxydable | 7,8 | 6,6 | 75 | 78 | 79,5 | 58,6 | 3 | 2,5 | 2,65 | | | 7,19 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|