Groupes de marchandise
Assortiment de vis sans tête
avec gorge, à coller
K0405

Assortiment de vis sans tête avec gorge, à coller

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionFinition :Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Nota :La vis avec gorge est conçue pour le collage des éléments à insert taraudé. Elle permet de fabriquer des éléments de liaison avec filetage extérieur de façon économique en petite ou moyenne série. Les produits LOCTITE 638 et 648 sont appropriés pour ce type d’usage.

Données techniques voir K0404.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0655 Assortiment de vis sans tête avec gorge, à coller 207 kB
 Fiche technique K0405 Assortiment de vis sans tête avec gorge, à coller 215 kB

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
Contenu (pièces)
(Colles LOCTITE 638 et 648 non contenues dans la livraison)
CAOAcc.PrixCommander
K0405.01acierM5x20 (x20), M5x40 (x20), M5x60 (x10), M6x20 (x20), M6x40 (x20),M6x60(x10), M8x20 (x10), M8x40 (x10), M8x60 (x6), M10x20 (x10), M10x40(x10), M10x60 (x6), M12x40 (x6), M12x60 (x6) 133,06 €
K0405.02acier inoxydableM5x20 (x20), M5x40 (x20), M5x60 (x10), M6x20 (x20), M6x40 (x20),M6x60(x10), M8x20 (x10), M8x40 (x10), M8x60 (x6), M10x20 (x10), M10x40(x10), M10x60 (x6), M12x40 (x6), M12x60 (x6) 225,62 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33