HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionNota :Cette gamme de produits sert à coller des coussinets, des butées ou des douilles en ajustement avec jeu, avec serrage ou bien avec interférence. Le contact total des surfaces évite le jeu, la corrosion et la rouille des interstices.

Produit d'assemblage spécial LOCTITE, K0655.638....
permet de combler des jeux très importants et posséde un durcissement superficiel rapide. Résistance à des températures de -55 °C à +150 °C.

Produit d’assemblage universel LOCTITE, K0655.648....
Permet de combler des jeux importants, posséde un durcissement superficiel rapide et une excellente résistance à la température. Résistance à des températures de -55 °C à +175 °C.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0655 Colles LOCTITE (accessoires) 163 kB

Dessins

Colles LOCTITE (accessoires)

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition

ConditionnementRésist. au cisaillement
(essai de compr.)
N/mm²
Couple initial de
décollem. en
Nm
Résistance à températureCAOAcc.PrixCommander
K0655.6380010LOCTITE 638Bouteille de 10 ml20-3535-60-55 °C jusqu'à 150 °C 13,56 €
K0655.6480010LOCTITE 648Bouteille de 10 ml16-3030-55-55 °C jusqu'à 175 °C 16,81 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33