- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1798Caches en aluminium pour alésages et têtes de vis à six pans... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionDescription du produit :L'utilisation de caches pour alésages dans l'espace d'usinage permet de réduire les temps d'équipement, étant donné que le nettoyage nécessite moins de temps, par ex. en cas d'accumulation de liquide de refroidissement dans les têtes de vis.Matière :Cache en aluminium. Vis en inox. Joint torique en NBR.Finition :Cache anodisé noir.Montage :Introduire le cache dans l'alésage ou le six pans creux et serrer à l'aide d'un tournevis jusqu'à ce que la tête de la vis et la surface avant du cache soient alignées.Avantages :Dispositif indestructible et réutilisable. Empêche les copeaux et les lubrifiants réfrigérants de se fixer et de s'accumuler dans les têtes de vis et les chambrages. Montage et démontage simples et rapides. Minimise la pulvérisation de lubrifiants réfrigérants lors du soufflage avec de l'air comprimé.Sur demande :Modèles et coloris personnalisés.Accessoires :Vis CHC DIN 912.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | H | H1 | G | Pour perçage / six pans creux | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1798.02108 | 21 | 7,9 | 6,5 | 1 | M10 | 8 | | | 9,82 € | | K1798.02310 | 23 | 9,9 | 8,3 | 1 | M12 | 10 | | | 9,82 € | | K1798.02914 | 29 | 13,9 | 9 | 1,2 | M16 | 14 | | | 12,61 € | | K1798.03717 | 37 | 16,9 | 10,6 | 1,5 | M20 | 17 | | | 14,70 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|