Groupes de marchandise
Douilles entretoises en inox avec bague d'étanchéité Hygienic DESIGN
K1822

Douilles entretoises en inox avec bague d'étanchéité Hygienic...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :La douille entretoise Hygienic DESIGN a été développée spécialement pour une utilisation dans les zones de transformation des aliments. Une attention particulière a été accordée à la géométrie optimisée pour le nettoyage et à la rugosité de surface de Ra ≤ 0,8 µm. La bague d'étanchéité en plastique de qualité alimentaire peut être remplacée.Matière :Douille entretoise : inox 1.4404.
Bague d'étanchéité : thermoplastique (POM) conforme UE10/2011 et FDA.
Finition :Douille entretoise : inox non poli.
Bague d'étanchéité : RAL5002 - bleu outremer (POM).
Nota :La surface d'appui de la bague d'étanchéité doit idéalement être plate et perpendiculaire au perçage et présenter une rugosité de surface Ra ≤ 0,8 µm.
Bague d'étanchéité inadaptée au nettoyage acide (pH < 4) et aux produits oxydants.

L'utilisateur doit vérifier l'adéquation de la douille entretoise Hygienic DESIGN avec l'application concernée. En fonction des charges et des conditions extérieures (température, produits de nettoyage, fluides), la bague d'étanchéité doit être régulièrement inspectée et remplacée si nécessaire.
Plage de température :-20 °C jusqu’à +100 °C (POM).Avantages :Bague d'étanchéité remplaçable.
Matériaux de qualité alimentaire.
Géométrie optimisée pour le nettoyage.
Accessoires :Bagues d'étanchéité K1649.
Vis H en inox avec bague d'étanchéité K1647.
Écrous H en inox avec bague d'étanchéité K1648.
Contenu de la livraisonDouille entretoise avec bagues d'étanchéité.Indication de dessin :
1) Douille entretoise
2) Bague d'étanchéité
Caractéristiques  :
Inox RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1822 Douilles entretoises en inox avec bague d'étanchéité Hygienic DESIGN 201 kB

Dessins

Douilles entretoises en inox avec bague d'étanchéité Hygienic DESIGN

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLD

D1D2HRCAOAcc.PrixCommander
K1822.11106X30306,41415,742,53,5 7,22 €
K1822.11106X40406,41415,742,53,5 8,33 €
K1822.11106X50506,41415,742,53,5 9,65 €
K1822.11108X30308,41819,742,53,5 10,31 €
K1822.11108X40408,41819,742,53,5 11,62 €
K1822.11108X50508,41819,742,53,5 13,30 €
K1822.11110X303010,52223,742,53,5 12,61 €
K1822.11110X404010,52223,742,53,5 14,58 €
K1822.11110X505010,52223,742,53,5 16,24 €
K1822.11112X3030132628,2534 21,23 €
K1822.11112X4040132628,2534 22,00 €
K1822.11112X5050132628,2534 24,35 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33