HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Ecrou H DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032, Inox
K1145_ES

Ecrou H DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032, Inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inox (A 2).Finition :Inox : A 2-70, naturel.Sur demande :Largeurs de clé selon DIN ISO 272.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1145_ES Ecrou H DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032, Inox 181 kB

Dessins

Ecrou H DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032, Inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
Classe de résistanceD

EHSWCAOAcc.PrixCommander
K1145.103acier inoxydable70M36,012,45,5 0,12 €
K1145.104acier inoxydable70M47,663,27 0,12 €
K1145.105acier inoxydable70M58,7948 0,12 €
K1145.106acier inoxydable70M611,05510 0,12 €
K1145.108acier inoxydable70M814,386,513 0,19 €
K1145.110acier inoxydable70M1018,9817 0,32 €
K1145.112acier inoxydable70M1221,11019 0,46 €
K1145.114acier inoxydable70M1423,91122 0,70 €
K1145.116acier inoxydable70M1626,761324 0,74 €
K1145.120acier inoxydable70M2032,951630 1,32 €
K1145.122acier inoxydable70M22351832 2,39 €
K1145.124acier inoxydable70M2439,61936 2,68 €
K1145.127acier inoxydable70M2745,22241 3,78 €
K1145.130acier inoxydable70M3050,92446 6,24 €
K1145.133acier inoxydable70M3355,42650 7,74 €
K1145.136acier inoxydable70M3660,82955 9,90 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33