Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Acier : classe de résistance 8, naturel ou galvanisé.
Acier : classe de résistance 10, naturel ou galvanisé.
Acier : classe de résistance 12, naturel.
Nota :La classe de résistance de l'écrou devrait toujours être égale ou supérieure à celle de la vis. Ainsi, pour une vis de classe de résistance 8.8, il faudra un écrou de classe de résistance 8 (ou supérieure, mais jamais inférieure).
Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
Sur demande :Largeurs de clé selon DIN ISO 272.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1145_ST Ecrou H DIN 934, acier 181 kB
 Aperçu des normes des éléments de liaison 716 kB

Dessins

Ecrou H DIN 934, acier

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière

Surface
corps
Classe de résistanceDEHSWDINCAOAcc.PrixCommander
K1145.03aciernaturel (noir)8M36,012,45,5DIN 934 0,13 €
K1145.04aciernaturel (noir)8M47,663,27DIN 934 0,13 €
K1145.05aciernaturel (noir)8M58,7948DIN 934 0,13 €
K1145.06aciernaturel (noir)8M611,05510DIN 934 0,13 €
K1145.08aciernaturel (noir)8M814,386,513DIN 934 0,13 €
K1145.10aciernaturel (noir)8M1018,9817DIN 934 0,22 €
K1145.12aciernaturel (noir)8M1221,11019DIN 934 0,22 €
K1145.14aciernaturel (noir)8M1423,91122DIN 934 0,32 €
K1145.16aciernaturel (noir)8M1626,761324DIN 934 0,35 €
K1145.20aciernaturel (noir)8M2032,951630DIN 934 0,61 €
K1145.22aciernaturel (noir)8M22351832DIN 934 1,08 €
K1145.24aciernaturel (noir)8M2439,61936DIN 934 1,32 €
K1145.27aciernaturel (noir)8M2745,22241DIN 934 1,98 €
K1145.30aciernaturel (noir)8M3050,92446DIN 934 2,93 €
K1145.33aciernaturel (noir)8M3355,42650DIN 934 3,80 €
K1145.36aciernaturel (noir)8M3660,82955DIN 934 4,84 €
K1145.203acierzingué8M36,012,45,5DIN 934 0,14 €
K1145.204acierzingué8M47,663,27DIN 934 0,14 €
K1145.205acierzingué8M58,7948DIN 934 0,14 €
K1145.206acierzingué8M611,05510DIN 934 0,14 €
K1145.208acierzingué8M814,386,513DIN 934 0,14 €
K1145.210acierzingué8M1018,9817DIN 934 0,23 €
K1145.212acierzingué8M1221,11019DIN 934 0,23 €
K1145.214acierzingué8M1423,91122DIN 934 0,34 €
K1145.216acierzingué8M1626,761324DIN 934 0,37 €
K1145.220acierzingué8M2032,951630DIN 934 0,65 €
K1145.222acierzingué8M22351832DIN 934 1,13 €
K1145.224acierzingué8M2439,61936DIN 934 1,44 €
K1145.227acierzingué8M2745,22241DIN 934 2,05 €
K1145.230acierzingué8M3050,92446DIN 934 3,17 €
K1145.233acierzingué8M3355,42650DIN 934 4,33 €
K1145.236acierzingué8M3660,82955DIN 934 5,41 €
K1145.403aciernaturel (noir)10M36,012,45,5DIN 934 0,16 €
K1145.404aciernaturel (noir)10M47,663,27DIN 934 0,16 €
K1145.405aciernaturel (noir)10M58,7948DIN 934 0,16 €
K1145.406aciernaturel (noir)10M611,05510DIN 934 0,16 €
K1145.408aciernaturel (noir)10M814,386,513DIN 934 0,16 €
K1145.410aciernaturel (noir)10M1018,9817DIN 934 0,29 €
K1145.412aciernaturel (noir)10M1221,11019DIN 934 0,29 €
K1145.414aciernaturel (noir)10M1423,91122DIN 934 0,37 €
K1145.416aciernaturel (noir)10M1626,761324DIN 934 0,59 €
K1145.420aciernaturel (noir)10M2032,951630DIN 934 0,94 €
K1145.422aciernaturel (noir)10M22351832DIN 934 1,39 €
K1145.424aciernaturel (noir)10M2439,61936DIN 934 1,49 €
K1145.427aciernaturel (noir)10M2745,22241DIN 934 2,57 €
K1145.430aciernaturel (noir)10M3050,92446DIN 934 3,26 €
K1145.433aciernaturel (noir)10M3355,42650DIN 934 4,48 €
K1145.436aciernaturel (noir)10M3660,82955DIN 934 5,69 €
K1145.304acierzingué10M47,663,27DIN 934 0,17 €
K1145.305acierzingué10M58,7948DIN 934 0,17 €
K1145.306acierzingué10M611,05510DIN 934 0,17 €
K1145.308acierzingué10M814,386,513DIN 934 0,22 €
K1145.310acierzingué10M1018,9817DIN 934 0,37 €
K1145.312acierzingué10M1221,11019DIN 934 0,37 €
K1145.314acierzingué10M1423,91122DIN 934 0,56 €
K1145.316acierzingué10M1626,761324DIN 934 0,65 €
K1145.320acierzingué10M2032,951630DIN 934 1,02 €
K1145.322acierzingué10M22351832DIN 934 1,49 €
K1145.324acierzingué10M2439,61936DIN 934 1,54 €
K1145.327acierzingué10M2745,22241DIN 934 2,62 €
K1145.330acierzingué10M3050,92446DIN 934 3,35 €
K1145.333acierzingué10M3355,42650DIN 934 5,81 €
K1145.336acierzingué10M3660,82955DIN 934 7,09 €
K1145.506aciernaturel (noir)12M611,05510DIN 934 0,29 €
K1145.508aciernaturel (noir)12M814,386,513DIN 934 0,30 €
K1145.510aciernaturel (noir)12M1018,9817DIN 934 0,61 €
K1145.512aciernaturel (noir)12M1221,11019DIN 934 0,88 €
K1145.516aciernaturel (noir)12M1626,761324DIN 934 1,56 €
K1145.520aciernaturel (noir)12M2032,951630DIN 934 2,63 €
K1145.524aciernaturel (noir)12M2439,61936DIN 934 4,42 €
K1145.527aciernaturel (noir)12M2745,22241DIN 934 5,93 €
K1145.530aciernaturel (noir)12M3050,92446DIN 934 6,22 €
K1145.536aciernaturel (noir)12M3660,82955DIN 934 10,99 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33