- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1909Goupille cylindrique taraudée DIN EN ISO 8735 |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier à outils 1.2067.Finition :Trempé, dureté 60 ±2 HRC et rectifié.Nota :Les goupilles cylindriques taraudées sont essentiellement utilisées dans les trous borgnes. Le méplat meulé empêche toute compression de l’air dans ces trous borgnes. Le taraudage permet d’utiliser l’extracteur K0873.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | L | D1 | T | L1 env. | L2 env. | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1909.05X16 | 5 | 16 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 1,72 € | | K1909.05X20 | 5 | 20 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 1,63 € | | K1909.05X24 | 5 | 24 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 1,72 € | | K1909.05X28 | 5 | 28 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 1,79 € | | K1909.05X32 | 5 | 32 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 1,92 € | | K1909.05X36 | 5 | 36 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 2,03 € | | K1909.05X40 | 5 | 40 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 2,10 € | | K1909.05X45 | 5 | 45 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 2,21 € | | K1909.06X16 | 6 | 16 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 1,14 € | | K1909.06X18 | 6 | 18 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 1,12 € | | K1909.06X20 | 6 | 20 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 1,03 € | | K1909.06X24 | 6 | 24 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 1,09 € | | K1909.06X28 | 6 | 28 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 1,10 € | | K1909.06X32 | 6 | 32 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 1,20 € | | K1909.06X36 | 6 | 36 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 1,26 € | | K1909.06X40 | 6 | 40 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 1,31 € | | K1909.06X45 | 6 | 45 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 1,37 € | | K1909.06X50 | 6 | 50 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 1,48 € | | K1909.06X55 | 6 | 55 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 1,61 € | | K1909.06X60 | 6 | 60 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 1,63 € | | K1909.08X20 | 8 | 20 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 1,22 € | | K1909.08X24 | 8 | 24 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 1,31 € | | K1909.08X28 | 8 | 28 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 1,34 € | | K1909.08X32 | 8 | 32 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 1,46 € | | K1909.08X36 | 8 | 36 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 1,56 € | | K1909.08X40 | 8 | 40 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 1,61 € | | K1909.08X45 | 8 | 45 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 1,72 € | | K1909.08X50 | 8 | 50 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 1,80 € | | K1909.08X55 | 8 | 55 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 2,06 € | | K1909.08X60 | 8 | 60 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 2,11 € | | K1909.08X70 | 8 | 70 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 2,29 € | | K1909.08X80 | 8 | 80 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 2,66 € | | K1909.08X90 | 8 | 90 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 2,72 € | | K1909.08X100 | 8 | 100 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 3,49 € | | K1909.10X20 | 10 | 20 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 2,27 € | | K1909.10X24 | 10 | 24 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 1,73 € | | K1909.10X28 | 10 | 28 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 1,82 € | | K1909.10X32 | 10 | 32 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 1,72 € | | K1909.10X36 | 10 | 36 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 1,80 € | | K1909.10X40 | 10 | 40 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 2,04 € | | K1909.10X45 | 10 | 45 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 2,18 € | | K1909.10X50 | 10 | 50 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 2,29 € | | K1909.10X55 | 10 | 55 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 2,63 € | | K1909.10X60 | 10 | 60 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 2,66 € | | K1909.10X70 | 10 | 70 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 2,99 € | | K1909.10X80 | 10 | 80 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 3,28 € | | K1909.10X90 | 10 | 90 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 3,14 € | | K1909.10X100 | 10 | 100 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 3,31 € | | K1909.12X32 | 12 | 32 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 2,04 € | | K1909.12X36 | 12 | 36 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 2,18 € | | K1909.12X40 | 12 | 40 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 2,45 € | | K1909.12X45 | 12 | 45 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 2,66 € | | K1909.12X50 | 12 | 50 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 2,84 € | | K1909.12X55 | 12 | 55 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 2,99 € | | K1909.12X60 | 12 | 60 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 3,12 € | | K1909.12X70 | 12 | 70 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 3,41 € | | K1909.12X80 | 12 | 80 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 3,65 € | | K1909.12X90 | 12 | 90 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 4,03 € | | K1909.12X100 | 12 | 100 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 4,24 € | | K1909.12X120 | 12 | 120 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 4,30 € | | K1909.14X32 | 14 | 32 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 2,41 € | | K1909.14X36 | 14 | 36 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 2,72 € | | K1909.14X40 | 14 | 40 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 3,02 € | | K1909.14X45 | 14 | 45 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 3,94 € | | K1909.14X50 | 14 | 50 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 3,84 € | | K1909.14X55 | 14 | 55 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 4,03 € | | K1909.14X60 | 14 | 60 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 4,20 € | | K1909.14X70 | 14 | 70 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 4,55 € | | K1909.14X80 | 14 | 80 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 4,88 € | | K1909.14X90 | 14 | 90 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 4,68 € | | K1909.14X100 | 14 | 100 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 5,33 € | | K1909.14X120 | 14 | 120 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 5,75 € | | K1909.16X40 | 16 | 40 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 3,94 € | | K1909.16X45 | 16 | 45 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 4,14 € | | K1909.16X50 | 16 | 50 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 4,46 € | | K1909.16X55 | 16 | 55 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 4,14 € | | K1909.16X60 | 16 | 60 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 4,99 € | | K1909.16X70 | 16 | 70 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 5,36 € | | K1909.16X80 | 16 | 80 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 5,76 € | | K1909.16X90 | 16 | 90 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 6,12 € | | K1909.16X100 | 16 | 100 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 6,82 € | | K1909.16X120 | 16 | 120 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 7,33 € | | K1909.20X45 | 20 | 45 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 6,64 € | | K1909.20X50 | 20 | 50 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 7,69 € | | K1909.20X55 | 20 | 55 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 7,26 € | | K1909.20X60 | 20 | 60 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 8,68 € | | K1909.20X70 | 20 | 70 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 9,26 € | | K1909.20X80 | 20 | 80 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 9,80 € | | K1909.20X90 | 20 | 90 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 9,56 € | | K1909.20X100 | 20 | 100 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 11,38 € | | K1909.20X120 | 20 | 120 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 12,44 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|