- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0707_LVis sans tête à six pans creux à bout plat DIN EN ISO 4026, avec... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou inox (A 2).
Frein-filet en nylon.Finition :Acier : classe de résistance 45 H, noir. Inox : A2-70, poli.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition 2 | Matière du corps de base | L | L1 | D1 | D2 | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0707.203X5 | avec frein-filet | acier | 5 | 2 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,83 € | | K0707.203X6 | avec frein-filet | acier | 6 | 3 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,83 € | | K0707.203X8 | avec frein-filet | acier | 8 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,83 € | | K0707.203X10 | avec frein-filet | acier | 10 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,83 € | | K0707.203X12 | avec frein-filet | acier | 12 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,83 € | | K0707.204X5 | avec frein-filet | acier | 5 | 2 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,83 € | | K0707.204X6 | avec frein-filet | acier | 6 | 2,5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,83 € | | K0707.204X8 | avec frein-filet | acier | 8 | 3,5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,83 € | | K0707.204X10 | avec frein-filet | acier | 10 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,83 € | | K0707.204X12 | avec frein-filet | acier | 12 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,83 € | | K0707.204X16 | avec frein-filet | acier | 16 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,83 € | | K0707.205X5 | avec frein-filet | acier | 5 | 2 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,88 € | | K0707.205X6 | avec frein-filet | acier | 6 | 3 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,88 € | | K0707.205X8 | avec frein-filet | acier | 8 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,88 € | | K0707.205X10 | avec frein-filet | acier | 10 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,88 € | | K0707.205X12 | avec frein-filet | acier | 12 | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,88 € | | K0707.205X16 | avec frein-filet | acier | 16 | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,88 € | | K0707.206X6 | avec frein-filet | acier | 6 | 2,5 | M6 | 4 | 3 | | | 0,88 € | | K0707.206X8 | avec frein-filet | acier | 8 | 3 | M6 | 4 | 3 | | | 0,88 € | | K0707.206X10 | avec frein-filet | acier | 10 | 3,5 | M6 | 4 | 3 | | | 0,88 € | | K0707.206X12 | avec frein-filet | acier | 12 | 5 | M6 | 4 | 3 | | | 0,88 € | | K0707.206X16 | avec frein-filet | acier | 16 | 7 | M6 | 4 | 3 | | | 0,92 € | | K0707.206X20 | avec frein-filet | acier | 20 | 7 | M6 | 4 | 3 | | | 0,92 € | | K0707.208X8 | avec frein-filet | acier | 8 | 3 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,92 € | | K0707.208X10 | avec frein-filet | acier | 10 | 3,5 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,92 € | | K0707.208X12 | avec frein-filet | acier | 12 | 5 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,92 € | | K0707.208X16 | avec frein-filet | acier | 16 | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,92 € | | K0707.208X20 | avec frein-filet | acier | 20 | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,92 € | | K0707.210X10 | avec frein-filet | acier | 10 | 5 | M10 | 7 | 5 | | | 0,96 € | | K0707.210X12 | avec frein-filet | acier | 12 | 5 | M10 | 7 | 5 | | | 0,96 € | | K0707.210X16 | avec frein-filet | acier | 16 | 9 | M10 | 7 | 5 | | | 0,96 € | | K0707.210X20 | avec frein-filet | acier | 20 | 9 | M10 | 7 | 5 | | | 0,96 € | | K0707.303X5 | avec frein-filet | acier inoxydable | 5 | 2 | M3 | 2 | 1,5 | | | 1,42 € | | K0707.303X6 | avec frein-filet | acier inoxydable | 6 | 3 | M3 | 2 | 1,5 | | | 1,42 € | | K0707.303X8 | avec frein-filet | acier inoxydable | 8 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 1,42 € | | K0707.303X10 | avec frein-filet | acier inoxydable | 10 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 1,42 € | | K0707.303X12 | avec frein-filet | acier inoxydable | 12 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 1,42 € | | K0707.304X5 | avec frein-filet | acier inoxydable | 5 | 2 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1,42 € | | K0707.304X6 | avec frein-filet | acier inoxydable | 6 | 2,5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1,42 € | | K0707.304X8 | avec frein-filet | acier inoxydable | 8 | 3,5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1,42 € | | K0707.304X10 | avec frein-filet | acier inoxydable | 10 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1,42 € | | K0707.304X12 | avec frein-filet | acier inoxydable | 12 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1,42 € | | K0707.304X16 | avec frein-filet | acier inoxydable | 16 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1,42 € | | K0707.305X5 | avec frein-filet | acier inoxydable | 5 | 2 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1,46 € | | K0707.305X6 | avec frein-filet | acier inoxydable | 6 | 3 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1,46 € | | K0707.305X8 | avec frein-filet | acier inoxydable | 8 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1,46 € | | K0707.305X10 | avec frein-filet | acier inoxydable | 10 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1,46 € | | K0707.305X12 | avec frein-filet | acier inoxydable | 12 | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1,46 € | | K0707.305X16 | avec frein-filet | acier inoxydable | 16 | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1,46 € | | K0707.306X6 | avec frein-filet | acier inoxydable | 6 | 2,5 | M6 | 4 | 3 | | | 1,46 € | | K0707.306X8 | avec frein-filet | acier inoxydable | 8 | 3 | M6 | 4 | 3 | | | 1,46 € | | K0707.306X10 | avec frein-filet | acier inoxydable | 10 | 3,5 | M6 | 4 | 3 | | | 1,46 € | | K0707.306X12 | avec frein-filet | acier inoxydable | 12 | 5 | M6 | 4 | 3 | | | 1,49 € | | K0707.306X16 | avec frein-filet | acier inoxydable | 16 | 7 | M6 | 4 | 3 | | | 1,49 € | | K0707.308X8 | avec frein-filet | acier inoxydable | 8 | 3 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,49 € | | K0707.306X20 | avec frein-filet | acier inoxydable | 20 | 7 | M6 | 4 | 3 | | | 1,49 € | | K0707.308X10 | avec frein-filet | acier inoxydable | 10 | 3,5 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,49 € | | K0707.308X12 | avec frein-filet | acier inoxydable | 12 | 5 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,49 € | | K0707.308X16 | avec frein-filet | acier inoxydable | 16 | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,49 € | | K0707.308X20 | avec frein-filet | acier inoxydable | 20 | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,49 € | | K0707.310X10 | avec frein-filet | acier inoxydable | 10 | 5 | M10 | 7 | 5 | | | 1,51 € | | K0707.310X12 | avec frein-filet | acier inoxydable | 12 | 5 | M10 | 7 | 5 | | | 1,51 € | | K0707.310X16 | avec frein-filet | acier inoxydable | 16 | 9 | M10 | 7 | 5 | | | 1,51 € | | K0707.310X20 | avec frein-filet | acier inoxydable | 20 | 9 | M10 | 7 | 5 | | | 1,51 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|