Groupes de marchandise
Écrou avec attache en polyamide, forme haute DIN 982 / en Inox similaire à DIN 982
K1147

Écrou avec attache en polyamide, forme haute DIN 982 / en Inox...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier, inox A2 ou inox A4.Finition :Acier électrozingué.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Nota :Lors du vissage de l'écrou sur le filetage, l'anneau en plastique subit une déformation plastique et élastique. La partie élastique offre une sécurité à action radiale contre le desserrage de l'écrou.

Cette sécurité n'est possible que lorsque l'écrou est entièrement placé sur le raccord fileté. La longueur de vis doit être choisie de façon à ce que au moins deux pas dépassent de l'écrou.

En raison de la déformation plastique, cet écrou ne doit être utilisé qu'une seule fois.
Plage de température :-50 °C jusqu’à +120 °C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1147 Écrou avec attache en polyamide, forme haute DIN 982 / en Inox similaire à DIN 982 156 kB

Dessins

Écrou avec attache en polyamide, forme haute DIN 982 / en Inox similaire à DIN 982

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
Classe de résistanceDIND

EHMSWCAOAcc.PrixCommander
K1147.204acier6-8DIN 982M47,6662,97 0,17 €
K1147.205acier8DIN 982M58,796,34,48 0,17 €
K1147.206acier8DIN 982M611,0584,910 0,20 €
K1147.208acier8DIN 982M814,389,56,4413 0,30 €
K1147.210acier8DIN 982M1018,911,58,0417 0,61 €
K1147.212acier8DIN 982M1221,11410,3719 0,95 €
K1147.214acier8DIN 982M1423,91612,122 1,45 €
K1147.216acier8DIN 982M1626,761814,124 1,76 €
K1147.220acier8DIN 982M2032,952216,930 3,38 €
K1147.224acier8DIN 982M2439,552820,236 6,80 €
K1147.310acier10DIN 982M1018,911,58,0417 0,82 €
K1147.312acier10DIN 982M1221,11410,3719 1,15 €
K1147.316acier10DIN 982M1626,761814,124 2,11 €
K1147.320acier10DIN 982M2032,952216,930 3,98 €
K1147.324acier10DIN 982M2439,552820,236 7,32 €
K1147.105acier inoxydable A2-DIN 982M58,796,34,48 0,30 €
K1147.106acier inoxydable A2-DIN 982M611,0584,910 0,37 €
K1147.108acier inoxydable A2-DIN 982M814,389,56,4413 0,66 €
K1147.110acier inoxydable A2-DIN 982M1018,911,58,0417 0,94 €
K1147.112acier inoxydable A2-DIN 982M1221,11410,3719 1,37 €
K1147.116acier inoxydable A2-DIN 982M1626,761814,124 2,21 €
K1147.120acier inoxydable A2-DIN 982M2032,952216,930 4,57 €
K1147.605acier inoxydable A4-DIN 982M58,796,34,48 0,38 €
K1147.606acier inoxydable A4-DIN 982M611,0584,910 0,48 €
K1147.608acier inoxydable A4-DIN 982M814,389,56,4413 0,85 €
K1147.610acier inoxydable A4-DIN 982M1018,911,58,0417 1,20 €
K1147.612acier inoxydable A4-DIN 982M1221,11410,3719 1,79 €
K1147.616acier inoxydable A4-DIN 982M1626,761814,124 2,88 €
K1147.620acier inoxydable A4-DIN 982M2032,952216,930 5,94 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33