HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
K1326

Rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inox 1.4404
Bourrelet caoutchouc :
70 EPDM 291 noir
70 EPDM 253815 blanc + traitement RFN
75 Fluoroprene XP 45 bleu
Nota :Joint plat métallique avec bourrelet en élastomère pour l’étanchéification statique sans zone morte des raccords vissés. La rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® ne garantit une étanchéité sans zone morte dans les zones de convoyage de produits ou dans les isolateurs aseptisés qu’en cas d’utilisation de vis ou d’écrous spécialement modifiés (réf. n° K1327 et K1328). La rondelle d'étanchéité permet d'éviter les zones mortes de manière fiable au niveau des raccords vissés. Les résidus ou liquides de nettoyage ne peuvent pas se déposer sans être remarqués, ce qui permet d'exclure tout contamination par des germes ou des bactéries.Utilisation :Même si, lors du serrage du raccord vissé, le bourrelet en élastomère ne peut pas être surchargé par la rondelle en Inox intégrée, chaque matériau arrive tôt ou tard en fin de vie. Des fragments ou des éclats peuvent se retrouver dans les aliments. Les matériaux d'étanchéité et leurs couleurs permettent non seulement de répondre aux exigences des différents utilisateurs, mais assurent également une détectabilité aisée des produits.

70 EPDM 291 – noir
Utilisé principalement dans l'industrie de transformation alimentaire et de boissons ainsi que dans les laiteries.

70 EPDM 253815 – blanc
Prédominant dans la technique médicale et l'industrie pharmaceutique.

75 FLUOROPRENE® XP 45 – bleu
Pour les exigences particulières, comme les liquides très gras et corrosifs ou les températures très élevées, qui peuvent par exemple apparaître lors du nettoyage des installations.

Tous les matériaux d'étanchéité conviennent bien entendu également aux opérations de conditionnement individuelles.
Attention :Le fonctionnement du système de raccord Hygienic USIT® a été testé en association avec des matériaux en Inox et des produits de nettoyage courants.
L’adaptation au cas d’utilisation choisi doit être vérifiée par l’utilisateur.
Accessoires :

La rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® peut être utilisée avec tous les autres produits de la gamme Hygienic USIT®.

Indication de dessin :
1) Étanchéité sans zone morte
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1326 Rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals 213 kB
 Informations techniques Hygienic USIT ® 206 kB

Dessins

Rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
de composant
Couleur
de composant
DD1SAssorti aux vis
à tête hexagonale
Écrou borgne
correspondant
CAOAcc.PrixCommander
K1326.03170 EPDM 291noir4,29,71M3 / M4M3 / M4 3,64 €
K1326.05170 EPDM 291noir5,210,71M5M5 3,59 €
K1326.06170 EPDM 291noir6,213,11M6M6 3,77 €
K1326.08170 EPDM 291noir8,216,91M8M8 4,81 €
K1326.10170 EPDM 291noir10,221,21,5M10M10 5,58 €
K1326.12170 EPDM 291noir12,225,51,5M12M12 5,77 €
K1326.16170 EPDM 291noir16,233,91,5M16M16 8,77 €
K1326.03270 EPDM 253815blanc4,29,71M3 / M4M3 / M4 4,25 €
K1326.05270 EPDM 253815blanc5,210,71M5M5 4,20 €
K1326.06270 EPDM 253815blanc6,213,11M6M6 4,40 €
K1326.08270 EPDM 253815blanc8,216,91M8M8 5,62 €
K1326.10270 EPDM 253815blanc10,221,21,5M10M10 6,53 €
K1326.12270 EPDM 253815blanc12,225,51,5M12M12 6,76 €
K1326.16270 EPDM 253815blanc16,233,91,5M16M16 10,25 €
K1326.034Fluoroprene XP 45bleu4,29,71M3 / M4M3 / M4 6,84 €
K1326.054Fluoroprene XP 45bleu5,210,71M5M5 6,76 €
K1326.064Fluoroprene XP 45bleu6,213,11M6M6 7,09 €
K1326.084Fluoroprene XP 45bleu8,216,91M8M8 9,06 €
K1326.104Fluoroprene XP 45bleu10,221,21,5M10M10 10,51 €
K1326.124Fluoroprene XP 45bleu12,225,51,5M12M12 10,88 €
K1326.164Fluoroprene XP 45bleu16,233,91,5M16M16 16,52 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33