- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1940Segment d'arrêt pour arbre DIN 6799 |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier à ressort ou Inox 1.4122.Finition :Acier à ressort poli. Inox poli.Nota :Les bagues d'arrêt sont insérées dans les rainures des arbres. Elles répondent à la norme DIN 6799 et sont conçues pour les arbres de petite taille.
Diamètre nominal = Diamètre de la rainure D2Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Référence | Matière du corps de base | A | D1 | D2 | D3 | H | M | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1940.0230 | acier à ressort | 1,94 | 3-4 | 2,3 | 6,3 | 0,6 | 0,64 | | | 0,22 € | | K1940.0320 | acier à ressort | 2,7 | 4-5 | 3,2 | 7,3 | 0,6 | 0,64 | | | 0,22 € | | K1940.0400 | acier à ressort | 3,34 | 5-7 | 4 | 9,3 | 0,7 | 0,74 | | | 0,22 € | | K1940.0500 | acier à ressort | 4,11 | 6-8 | 5 | 11,3 | 0,7 | 0,74 | | | 0,31 € | | K1940.0600 | acier à ressort | 5,26 | 7-9 | 6 | 12,3 | 0,7 | 0,74 | | | 0,31 € | | K1940.0700 | acier à ressort | 5,84 | 8-11 | 7 | 14,3 | 0,9 | 0,94 | | | 0,37 € | | K1940.0800 | acier à ressort | 6,52 | 9-12 | 8 | 16,3 | 1 | 1,05 | | | 0,37 € | | K1940.0900 | acier à ressort | 7,63 | 10-14 | 9 | 18,8 | 1,1 | 1,15 | | | 0,41 € | | K1940.1000 | acier à ressort | 8,32 | 11-15 | 10 | 20,4 | 1,2 | 1,25 | | | 0,44 € | | K1940.1200 | acier à ressort | 10,45 | 13-18 | 12 | 23,4 | 1,3 | 1,35 | | | 0,50 € | | K1940.0151 | acier inoxydable | 1,28 | 2-2,5 | 1,5 | 4,25 | 0,4 | 0,44 | | | 0,31 € | | K1940.0191 | acier inoxydable | 1,61 | 2,5-3 | 1,9 | 4,8 | 0,5 | 0,54 | | | 0,31 € | | K1940.0231 | acier inoxydable | 1,94 | 3-4 | 2,3 | 6,3 | 0,6 | 0,64 | | | 0,31 € | | K1940.0321 | acier inoxydable | 2,7 | 4-5 | 3,2 | 7,3 | 0,6 | 0,64 | | | 0,37 € | | K1940.0401 | acier inoxydable | 3,34 | 5-7 | 4 | 9,3 | 0,7 | 0,74 | | | 0,42 € | | K1940.0501 | acier inoxydable | 4,11 | 6-8 | 5 | 11,3 | 0,7 | 0,74 | | | 0,47 € | | K1940.0601 | acier inoxydable | 5,26 | 7-9 | 6 | 12,3 | 0,7 | 0,74 | | | 0,52 € | | K1940.0701 | acier inoxydable | 5,84 | 8-11 | 7 | 14,3 | 0,9 | 0,94 | | | 0,59 € | | K1940.0901 | acier inoxydable | 7,63 | 10-14 | 9 | 18,8 | 1,1 | 1,15 | | | 0,86 € | | K1940.0801 | acier inoxydable | 6,52 | 9-12 | 8 | 16,3 | 1 | 1,05 | | | 0,70 € | | K1940.1001 | acier inoxydable | 8,32 | 11-15 | 10 | 20,4 | 1,2 | 1,25 | | | 0,89 € | | K1940.1201 | acier inoxydable | 10,45 | 13-18 | 12 | 23,4 | 1,3 | 1,35 | | | 0,97 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|