- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1960Tige filetée acier ou Inox DIN 976-1 |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou Inox A2.Finition :Classe de résistance 4.6 au min., finition zinguée. Classe de résistance 8.8, finition naturelle ou zinguée. Inox naturel.Nota :Les tiges filetées sont livrées uniquement en longueur 1 000 mm. Les tiges filetées de taille M3 et M4 peuvent présenter de légères courbures à la livraison.
Pour la version polie, une surface grise à noire peut apparaître pour des raisons techniques.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Surface corps | Finition 1 | Classe de résistance | D | L | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1960.031 | acier | zingué | filetage à droite | 4.6 | M3 | 1000 | | | 3,01 € | | K1960.041 | acier | zingué | filetage à droite | 4.6 | M4 | 1000 | | | 3,54 € | | K1960.051 | acier | zingué | filetage à droite | 4.6 | M5 | 1000 | | | 4,34 € | | K1960.061 | acier | zingué | filetage à droite | 4.6 | M6 | 1000 | | | 4,85 € | | K1960.081 | acier | zingué | filetage à droite | 4.6 | M8 | 1000 | | | 5,59 € | | K1960.101 | acier | zingué | filetage à droite | 4.6 | M10 | 1000 | | | 6,71 € | | K1960.121 | acier | zingué | filetage à droite | 4.6 | M12 | 1000 | | | 10,36 € | | K1960.161 | acier | zingué | filetage à droite | 4.6 | M16 | 1000 | | | 14,02 € | | K1960.201 | acier | zingué | filetage à droite | 4.6 | M20 | 1000 | | | 21,32 € | | K1960.241 | acier | zingué | filetage à droite | 4.6 | M24 | 1000 | | | 29,87 € | | K1960.301 | acier | zingué | filetage à droite | 4.6 | M30 | 1000 | | | 33,82 € | | K1960.361 | acier | zingué | filetage à droite | 4.6 | M36 | 1000 | | | 42,36 € | | K1960.1041 | acier | zingué | filetage à gauche | 4.6 | M4 | 1000 | | | 15,84 € | | K1960.1051 | acier | zingué | filetage à gauche | 4.6 | M5 | 1000 | | | 11,74 € | | K1960.1061 | acier | zingué | filetage à gauche | 4.6 | M6 | 1000 | | | 12,04 € | | K1960.1081 | acier | zingué | filetage à gauche | 4.6 | M8 | 1000 | | | 9,41 € | | K1960.1101 | acier | zingué | filetage à gauche | 4.6 | M10 | 1000 | | | 6,34 € | | K1960.1121 | acier | zingué | filetage à gauche | 4.6 | M12 | 1000 | | | 9,25 € | | K1960.1161 | acier | zingué | filetage à gauche | 4.6 | M16 | 1000 | | | 17,71 € | | K1960.1201 | acier | zingué | filetage à gauche | 4.6 | M20 | 1000 | | | 29,65 € | | K1960.1241 | acier | zingué | filetage à gauche | 4.6 | M24 | 1000 | | | 39,88 € | | K1960.1301 | acier | zingué | filetage à gauche | 4.6 | M30 | 1000 | | | 39,67 € | | K1960.05 | acier | naturel | filetage à droite | 8.8 | M5 | 1000 | | | 7,20 € | | K1960.06 | acier | naturel | filetage à droite | 8.8 | M6 | 1000 | | | 8,03 € | | K1960.08 | acier | naturel | filetage à droite | 8.8 | M8 | 1000 | | | 9,25 € | | K1960.10 | acier | naturel | filetage à droite | 8.8 | M10 | 1000 | | | 11,10 € | | K1960.12 | acier | naturel | filetage à droite | 8.8 | M12 | 1000 | | | 17,21 € | | K1960.14 | acier | naturel | filetage à droite | 8.8 | M14 | 1000 | | | 23,29 € | | K1960.16 | acier | naturel | filetage à droite | 8.8 | M16 | 1000 | | | 23,29 € | | K1960.18 | acier | naturel | filetage à droite | 8.8 | M18 | 1000 | | | 35,48 € | | K1960.20 | acier | naturel | filetage à droite | 8.8 | M20 | 1000 | | | 35,48 € | | K1960.22 | acier | naturel | filetage à droite | 8.8 | M22 | 1000 | | | 49,69 € | | K1960.24 | acier | naturel | filetage à droite | 8.8 | M24 | 1000 | | | 49,69 € | | K1960.043 | acier | zingué | filetage à droite | 8.8 | M4 | 1000 | | | 5,87 € | | K1960.053 | acier | zingué | filetage à droite | 8.8 | M5 | 1000 | | | 7,26 € | | K1960.063 | acier | zingué | filetage à droite | 8.8 | M6 | 1000 | | | 8,09 € | | K1960.083 | acier | zingué | filetage à droite | 8.8 | M8 | 1000 | | | 9,34 € | | K1960.103 | acier | zingué | filetage à droite | 8.8 | M10 | 1000 | | | 11,18 € | | K1960.123 | acier | zingué | filetage à droite | 8.8 | M12 | 1000 | | | 17,28 € | | K1960.143 | acier | zingué | filetage à droite | 8.8 | M14 | 1000 | | | 23,36 € | | K1960.163 | acier | zingué | filetage à droite | 8.8 | M16 | 1000 | | | 23,36 € | | K1960.183 | acier | zingué | filetage à droite | 8.8 | M18 | 1000 | | | 35,54 € | | K1960.203 | acier | zingué | filetage à droite | 8.8 | M20 | 1000 | | | 35,54 € | | K1960.223 | acier | zingué | filetage à droite | 8.8 | M22 | 1000 | | | 49,75 € | | K1960.243 | acier | zingué | filetage à droite | 8.8 | M24 | 1000 | | | 49,75 € | | K1960.303 | acier | zingué | filetage à droite | 8.8 | M30 | 1000 | | | 56,32 € | | K1960.363 | acier | zingué | filetage à droite | 8.8 | M36 | 1000 | | | 70,58 € | | K1960.1063 | acier | zingué | filetage à gauche | 8.8 | M6 | 1000 | | | 4,92 € | | K1960.1083 | acier | zingué | filetage à gauche | 8.8 | M8 | 1000 | | | 8,29 € | | K1960.1103 | acier | zingué | filetage à gauche | 8.8 | M10 | 1000 | | | 13,14 € | | K1960.1123 | acier | zingué | filetage à gauche | 8.8 | M12 | 1000 | | | 17,18 € | | K1960.1163 | acier | zingué | filetage à gauche | 8.8 | M16 | 1000 | | | 30,36 € | | K1960.1203 | acier | zingué | filetage à gauche | 8.8 | M20 | 1000 | | | 47,36 € | | K1960.1243 | acier | zingué | filetage à gauche | 8.8 | M24 | 1000 | | | 68,53 € | | K1960.1303 | acier | zingué | filetage à gauche | 8.8 | M30 | 1000 | | | 96,56 € | | K1960.1363 | acier | zingué | filetage à gauche | 8.8 | M36 | 1000 | | | 113,69 € | | K1960.052 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à droite | 70 | M5 | 1000 | | | 8,52 € | | K1960.062 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à droite | 70 | M6 | 1000 | | | 9,31 € | | K1960.082 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à droite | 70 | M8 | 1000 | | | 11,53 € | | K1960.102 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à droite | 70 | M10 | 1000 | | | 16,04 € | | K1960.122 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à droite | 70 | M12 | 1000 | | | 23,66 € | | K1960.162 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à droite | 70 | M16 | 1000 | | | 37,69 € | | K1960.182 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à droite | 70 | M18 | 1000 | | | 42,79 € | | K1960.202 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à droite | 70 | M20 | 1000 | | | 62,44 € | | K1960.222 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à droite | 70 | M22 | 1000 | | | 66,98 € | | K1960.242 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à droite | 70 | M24 | 1000 | | | 74,45 € | | K1960.1042 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à gauche | 70 | M4 | 1000 | | | 8,51 € | | K1960.1052 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à gauche | 70 | M5 | 1000 | | | 9,40 € | | K1960.1062 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à gauche | 70 | M6 | 1000 | | | 10,25 € | | K1960.1082 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à gauche | 70 | M8 | 1000 | | | 12,70 € | | K1960.1102 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à gauche | 70 | M10 | 1000 | | | 17,63 € | | K1960.1122 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à gauche | 70 | M12 | 1000 | | | 26,03 € | | K1960.1162 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à gauche | 70 | M16 | 1000 | | | 41,46 € | | K1960.1202 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à gauche | 70 | M20 | 1000 | | | 68,66 € | | K1960.1242 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à gauche | 70 | M24 | 1000 | | | 81,89 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|