- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0756_FKVis à broche fixe DIN 6304 |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :Bruni, patin trempé.Nota :Sur les vis à broche fixe, la broche est emmanchée.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition 1 | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L5 | Z2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0756.106X40 | broche fixe | M6 | 12 | 5 | 4,5 | 40 | 10 | 50 | 30 | 6 | | | 7,99 € | | K0756.106X50 | broche fixe | M6 | 12 | 5 | 4,5 | 50 | 10 | 50 | 40 | 6 | | | 8,20 € | | K0756.108X50 | broche fixe | M8 | 14 | 6 | 6 | 50 | 12 | 60 | 35 | 7,5 | | | 8,99 € | | K0756.108X60 | broche fixe | M8 | 14 | 6 | 6 | 60 | 12 | 60 | 45 | 7,5 | | | 9,41 € | | K0756.110X60 | broche fixe | M10 | 18 | 8 | 8 | 60 | 14 | 80 | 40 | 9 | | | 10,82 € | | K0756.110X70 | broche fixe | M10 | 18 | 8 | 8 | 70 | 14 | 80 | 50 | 9 | | | 11,21 € | | K0756.112X70 | broche fixe | M12 | 20 | 10 | 8 | 70 | 18 | 100 | 50 | 10 | | | 11,60 € | | K0756.112X80 | broche fixe | M12 | 20 | 10 | 8 | 80 | 18 | 100 | 60 | 10 | | | 12,10 € | | K0756.116X75 | broche fixe | M16 | 24 | 12 | 12 | 75 | 20 | 120 | 55 | 12 | | | 15,68 € | | K0756.116X90 | broche fixe | M16 | 24 | 12 | 12 | 90 | 20 | 120 | 70 | 12 | | | 16,06 € | | K0756.116X110 | broche fixe | M16 | 24 | 12 | 12 | 110 | 20 | 120 | 90 | 12 | | | 16,98 € | | K0756.120X75 | broche fixe | M20 | 30 | 16 | 15,5 | 75 | 28 | 140 | 55 | 14 | | | 22,82 € | | K0756.120X90 | broche fixe | M20 | 30 | 16 | 15,5 | 90 | 28 | 140 | 70 | 14 | | | 24,06 € | | K0756.120X110 | broche fixe | M20 | 30 | 16 | 15,5 | 110 | 28 | 140 | 90 | 14 | | | 24,98 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|