- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1796_BVis à tête bombée plate avec six pans creux et embase DIN EN ISO... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou Inox A2.Finition :Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué. Inox A2-70, poli.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | Surface corps | Classe de résistance | D | L | Ls min. | Lg max. | D1 | K | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1796.2304X8 | B | acier | naturel (noir) | 10.9 | M4 | 8 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 0,37 € | | K1796.2304X10 | B | acier | naturel (noir) | 10.9 | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 0,40 € | | K1796.2304X12 | B | acier | naturel (noir) | 10.9 | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 0,40 € | | K1796.2304X16 | B | acier | naturel (noir) | 10.9 | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 0,40 € | | K1796.2304X20 | B | acier | naturel (noir) | 10.9 | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 0,44 € | | K1796.2304X25 | B | acier | naturel (noir) | 10.9 | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 0,48 € | | K1796.2304X30 | B | acier | naturel (noir) | 10.9 | M4 | 30 | 6,5 | 10 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 0,53 € | | K1796.2305X8 | B | acier | naturel (noir) | 10.9 | M5 | 8 | 0 | 0,24 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 0,48 € | | K1796.2305X10 | B | acier | naturel (noir) | 10.9 | M5 | 10 | 0 | 0,24 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 0,46 € | | K1796.2305X12 | B | acier | naturel (noir) | 10.9 | M5 | 12 | 0 | 0,24 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 0,46 € | | K1796.2305X16 | B | acier | naturel (noir) | 10.9 | M5 | 16 | 0 | 0,24 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 0,47 € | | K1796.2305X20 | B | acier | naturel (noir) | 10.9 | M5 | 20 | 0 | 0,24 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 0,49 € | | K1796.2305X25 | B | acier | naturel (noir) | 10.9 | M5 | 25 | 0 | 0,24 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 0,52 € | | K1796.2305X30 | B | acier | naturel (noir) | 10.9 | M5 | 30 | 4 | 8 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 0,65 € | | K1796.2305X35 | B | acier | naturel (noir) | 10.9 | M5 | 35 | 9 | 13 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 0,78 € | | K1796.2306X8 | B | acier | naturel (noir) | 10.9 | M6 | 8 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 0,50 € | | K1796.2306X10 | B | acier | naturel (noir) | 10.9 | M6 | 10 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 0,49 € | | K1796.2306X12 | B | acier | naturel (noir) | 10.9 | M6 | 12 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 0,52 € | | K1796.2306X16 | B | acier | naturel (noir) | 10.9 | M6 | 16 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 0,52 € | | K1796.2306X20 | B | acier | naturel (noir) | 10.9 | M6 | 20 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 0,65 € | | K1796.2306X25 | B | acier | naturel (noir) | 10.9 | M6 | 25 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 0,70 € | | K1796.2306X30 | B | acier | naturel (noir) | 10.9 | M6 | 30 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 0,76 € | | K1796.2306X35 | B | acier | naturel (noir) | 10.9 | M6 | 35 | 6 | 11 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 0,84 € | | K1796.2306X40 | B | acier | naturel (noir) | 10.9 | M6 | 40 | 11 | 16 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 1,01 € | | K1796.2308X12 | B | acier | naturel (noir) | 10.9 | M8 | 12 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 0,46 € | | K1796.2308X16 | B | acier | naturel (noir) | 10.9 | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 0,52 € | | K1796.2308X20 | B | acier | naturel (noir) | 10.9 | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 0,53 € | | K1796.2308X25 | B | acier | naturel (noir) | 10.9 | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 0,62 € | | K1796.2308X30 | B | acier | naturel (noir) | 10.9 | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 0,68 € | | K1796.2308X35 | B | acier | naturel (noir) | 10.9 | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 0,76 € | | K1796.2308X40 | B | acier | naturel (noir) | 10.9 | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 0,97 € | | K1796.2308X50 | B | acier | naturel (noir) | 10.9 | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 1,08 € | | K1796.2308X60 | B | acier | naturel (noir) | 10.9 | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 1,10 € | | K1796.2310X25 | B | acier | naturel (noir) | 10.9 | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 21,9 | 5,5 | 6 | | | 1,04 € | | K1796.2310X30 | B | acier | naturel (noir) | 10.9 | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 21,9 | 5,5 | 6 | | | 1,18 € | | K1796.2310X35 | B | acier | naturel (noir) | 10.9 | M10 | 35 | 0 | 4,5 | 21,9 | 5,5 | 6 | | | 1,32 € | | K1796.2504X8 | B | acier | galvanisée | 10.9 | M4 | 8 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 0,38 € | | K1796.2504X10 | B | acier | galvanisée | 10.9 | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 0,41 € | | K1796.2504X12 | B | acier | galvanisée | 10.9 | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 0,41 € | | K1796.2504X16 | B | acier | galvanisée | 10.9 | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 0,41 € | | K1796.2504X20 | B | acier | galvanisée | 10.9 | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 0,46 € | | K1796.2504X25 | B | acier | galvanisée | 10.9 | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 0,49 € | | K1796.2504X30 | B | acier | galvanisée | 10.9 | M4 | 30 | 6,5 | 10 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 0,56 € | | K1796.2505X8 | B | acier | galvanisée | 10.9 | M5 | 8 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 0,49 € | | K1796.2505X10 | B | acier | galvanisée | 10.9 | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 0,47 € | | K1796.2505X12 | B | acier | galvanisée | 10.9 | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 0,47 € | | K1796.2505X16 | B | acier | galvanisée | 10.9 | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 0,48 € | | K1796.2505X20 | B | acier | galvanisée | 10.9 | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 0,50 € | | K1796.2505X25 | B | acier | galvanisée | 10.9 | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 0,53 € | | K1796.2505X30 | B | acier | galvanisée | 10.9 | M5 | 30 | 4 | 8 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 0,66 € | | K1796.2505X35 | B | acier | galvanisée | 10.9 | M5 | 35 | 9 | 13 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 0,80 € | | K1796.2506X8 | B | acier | galvanisée | 10.9 | M6 | 8 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 0,52 € | | K1796.2506X10 | B | acier | galvanisée | 10.9 | M6 | 10 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 0,50 € | | K1796.2506X12 | B | acier | galvanisée | 10.9 | M6 | 12 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 0,53 € | | K1796.2506X16 | B | acier | galvanisée | 10.9 | M6 | 16 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 0,53 € | | K1796.2506X20 | B | acier | galvanisée | 10.9 | M6 | 20 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 0,66 € | | K1796.2506X25 | B | acier | galvanisée | 10.9 | M6 | 25 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 0,71 € | | K1796.2506X30 | B | acier | galvanisée | 10.9 | M6 | 30 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 0,78 € | | K1796.2506X35 | B | acier | galvanisée | 10.9 | M6 | 35 | 6 | 11 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 0,85 € | | K1796.2506X40 | B | acier | galvanisée | 10.9 | M6 | 40 | 11 | 16 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 1,02 € | | K1796.2508X12 | B | acier | galvanisée | 10.9 | M8 | 12 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 0,47 € | | K1796.2508X16 | B | acier | galvanisée | 10.9 | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 0,53 € | | K1796.2508X20 | B | acier | galvanisée | 10.9 | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 0,56 € | | K1796.2508X25 | B | acier | galvanisée | 10.9 | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 0,64 € | | K1796.2508X30 | B | acier | galvanisée | 10.9 | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 0,70 € | | K1796.2508X35 | B | acier | galvanisée | 10.9 | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 0,78 € | | K1796.2508X40 | B | acier | galvanisée | 10.9 | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 0,98 € | | K1796.2508X50 | B | acier | galvanisée | 10.9 | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 1,09 € | | K1796.2508X60 | B | acier | galvanisée | 10.9 | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 1,14 € | | K1796.2510X20 | B | acier | galvanisée | 10.9 | M10 | 20 | 0 | 4,5 | 21,9 | 5,5 | 6 | | | 1,16 € | | K1796.2510X30 | B | acier | galvanisée | 10.9 | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 21,9 | 5,5 | 6 | | | 1,24 € | | K1796.2510X35 | B | acier | galvanisée | 10.9 | M10 | 35 | 0 | 4,5 | 21,9 | 5,5 | 6 | | | 1,34 € | | K1796.2510X40 | B | acier | galvanisée | 10.9 | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 21,9 | 5,5 | 6 | | | 1,39 € | | K1796.2510X50 | B | acier | galvanisée | 10.9 | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 21,9 | 5,5 | 6 | | | 1,46 € | | K1796.2512X20 | B | acier | galvanisée | 10.9 | M12 | 20 | 0 | 5,25 | 26 | 6,6 | 8 | | | 1,98 € | | K1796.2512X25 | B | acier | galvanisée | 10.9 | M12 | 25 | 0 | 5,25 | 26 | 6,6 | 8 | | | 2,03 € | | K1796.2512X30 | B | acier | galvanisée | 10.9 | M12 | 30 | 0 | 5,25 | 26 | 6,6 | 8 | | | 2,08 € | | K1796.2512X40 | B | acier | galvanisée | 10.9 | M12 | 40 | 0 | 5,25 | 26 | 6,6 | 8 | | | 2,41 € | | K1796.2512X50 | B | acier | galvanisée | 10.9 | M12 | 50 | 0 | 5,25 | 26 | 6,6 | 8 | | | 2,93 € | | K1796.2512X60 | B | acier | galvanisée | 10.9 | M12 | 60 | 15,25 | 24 | 26 | 6,6 | 8 | | | 3,17 € | | K1796.2103X8 | B | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M3 | 8 | 0 | 1,5 | 6,9 | 1,65 | 2 | | | 0,20 € | | K1796.2103X10 | B | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M3 | 10 | 0 | 1,5 | 6,9 | 1,65 | 2 | | | 0,31 € | | K1796.2104X8 | B | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M4 | 8 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 0,29 € | | K1796.2104X10 | B | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 0,29 € | | K1796.2104X12 | B | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 0,30 € | | K1796.2104X16 | B | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 0,35 € | | K1796.2104X20 | B | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 0,38 € | | K1796.2104X25 | B | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 0,47 € | | K1796.2105X8 | B | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M5 | 8 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 0,48 € | | K1796.2105X10 | B | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 0,38 € | | K1796.2105X12 | B | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 0,42 € | | K1796.2105X16 | B | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 0,42 € | | K1796.2105X20 | B | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 0,53 € | | K1796.2105X25 | B | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 0,65 € | | K1796.2106X8 | B | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M6 | 8 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 0,32 € | | K1796.2106X10 | B | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M6 | 10 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 0,42 € | | K1796.2106X12 | B | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M6 | 12 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 0,49 € | | K1796.2106X16 | B | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M6 | 16 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 0,53 € | | K1796.2106X20 | B | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M6 | 20 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 0,65 € | | K1796.2106X25 | B | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M6 | 25 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 0,76 € | | K1796.2106X30 | B | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M6 | 30 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 0,88 € | | K1796.2106X35 | B | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M6 | 35 | 6 | 11 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 0,96 € | | K1796.2106X40 | B | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M6 | 40 | 11 | 6 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 1,06 € | | K1796.2106X45 | B | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M6 | 45 | 16 | 21 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 1,20 € | | K1796.2108X10 | B | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M8 | 10 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 0,72 € | | K1796.2108X12 | B | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M8 | 12 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 0,62 € | | K1796.2108X16 | B | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 0,65 € | | K1796.2108X20 | B | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 0,74 € | | K1796.2108X25 | B | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 0,86 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|