HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 / DIN EN ISO 4762, acier ou Inox
K0869

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 / DIN EN ISO...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier ou Inox (A 2).Finition :Acier : classe de résistance 8.8, noir ou galvanisé.
Acier : classe de résistance 10.9, noir ou galvanisé.
Inox : A 2-70, naturel.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0869 Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 / DIN EN ISO 4762, acier ou Inox 276 kB

Dessins (aperçu complet)

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 / DIN EN ISO 4762, acier ou Inox

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 / DIN EN ISO 4762, acier

plus d'infos

Dessins

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 / DIN EN ISO 4762, acier

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière

Classe de résistanceCouleur
du corps de base
D

LBDKKSWCAOAcc.PrixCommander
K0869.04X10acier8.8-M41020743 0,16 €
K0869.04X12acier8.8-M41220743 0,16 €
K0869.04X16acier8.8-M41620743 0,16 €
K0869.04X18acier8.8-M41820743 0,16 €
K0869.04X20acier8.8-M42020743 0,16 €
K0869.04X25acier8.8-M42520743 0,16 €
K0869.05X10acier8.8-M510228,554 0,16 €
K0869.05X12acier8.8-M512228,554 0,16 €
K0869.05X16acier8.8-M516228,554 0,16 €
K0869.05X18acier8.8-M518228,554 0,16 €
K0869.05X20acier8.8-M520228,554 0,16 €
K0869.05X25acier8.8-M525228,554 0,16 €
K0869.05X30acier8.8-M530228,554 0,19 €
K0869.05X40acier8.8-M540228,554 0,19 €
K0869.06X10acier8.8-M610241065 0,16 €
K0869.06X12acier8.8-M612241065 0,16 €
K0869.06X16acier8.8-M616241065 0,16 €
K0869.06X18acier8.8-M618241065 0,16 €
K0869.06X20acier8.8-M620241065 0,16 €
K0869.06X25acier8.8-M625241065 0,16 €
K0869.06X30acier8.8-M630241065 0,16 €
K0869.06X35acier8.8-M635241065 0,16 €
K0869.06X40acier8.8-M640241065 0,16 €
K0869.06X45acier8.8-M645241065 0,22 €
K0869.06X50acier8.8-M650241065 0,22 €
K0869.06X55acier8.8-M655241065 0,32 €
K0869.06X60acier8.8-M660241065 0,35 €
K0869.08X16acier8.8-M816281386 0,16 €
K0869.08X18acier8.8-M818281386 0,16 €
K0869.08X20acier8.8-M820281386 0,16 €
K0869.08X25acier8.8-M825281386 0,16 €
K0869.08X30acier8.8-M830281386 0,22 €
K0869.08X35acier8.8-M835281386 0,22 €
K0869.08X40acier8.8-M840281386 0,25 €
K0869.08X45acier8.8-M845281386 0,26 €
K0869.08X50acier8.8-M850281386 0,26 €
K0869.08X60acier8.8-M860281386 0,35 €
K0869.08X70acier8.8-M870281386 0,48 €
K0869.08X80acier8.8-M880281386 0,66 €
K0869.10X16acier8.8-M10163216108 0,40 €
K0869.10X18acier8.8-M10183216108 0,40 €
K0869.10X20acier8.8-M10203216108 0,40 €
K0869.10X25acier8.8-M10253216108 0,41 €
K0869.10X30acier8.8-M10303216108 0,42 €
K0869.10X35acier8.8-M10353216108 0,43 €
K0869.10X40acier8.8-M10403216108 0,46 €
K0869.10X45acier8.8-M10453216108 0,52 €
K0869.10X50acier8.8-M10503216108 0,53 €
K0869.10X60acier8.8-M10603216108 0,56 €
K0869.10X70acier8.8-M10703216108 0,60 €
K0869.10X80acier8.8-M10803216108 0,71 €
K0869.10X90acier8.8-M10903216108 0,78 €
K0869.10X100acier8.8-M101003216108 0,82 €
K0869.12X20acier8.8-M122036181210 0,48 €
K0869.12X25acier8.8-M122536181210 0,48 €
K0869.12X30acier8.8-M123036181210 0,48 €
K0869.12X35acier8.8-M123536181210 0,48 €
K0869.12X40acier8.8-M124036181210 0,54 €
K0869.12X45acier8.8-M124536181210 0,54 €
K0869.12X50acier8.8-M125036181210 0,56 €
K0869.12X60acier8.8-M126036181210 0,56 €
K0869.12X70acier8.8-M127036181210 0,66 €
K0869.12X80acier8.8-M128036181210 0,72 €
K0869.12X90acier8.8-M129036181210 0,83 €
K0869.12X100acier8.8-M1210036181210 1,08 €
K0869.12X110acier8.8-M1211036181210 1,14 €
K0869.12X120acier8.8-M1212036181210 1,26 €
K0869.14X50acier8.8-M145040211412 1,02 €
K0869.14X80acier8.8-M148040211412 1,72 €
K0869.14X120acier8.8-M1412040211412 2,66 €
K0869.16X30acier8.8-M163044241614 0,78 €
K0869.16X35acier8.8-M163544241614 0,78 €
K0869.16X40acier8.8-M164044241614 0,78 €
K0869.16X45acier8.8-M164544241614 0,82 €
K0869.16X50acier8.8-M165044241614 0,82 €
K0869.16X60acier8.8-M166044241614 0,82 €
K0869.16X70acier8.8-M167044241614 0,89 €
K0869.16X80acier8.8-M168044241614 0,98 €
K0869.16X90acier8.8-M169044241614 1,21 €
K0869.16X100acier8.8-M1610044241614 1,33 €
K0869.16X110acier8.8-M1611044241614 1,74 €
K0869.16X120acier8.8-M1612044241614 1,90 €
K0869.20X40acier8.8-M204052302017 1,25 €
K0869.20X45acier8.8-M204552302017 1,32 €
K0869.20X50acier8.8-M205052302017 1,34 €
K0869.20X60acier8.8-M206052302017 1,40 €
K0869.20X70acier8.8-M207052302017 1,54 €
K0869.20X80acier8.8-M208052302017 1,66 €
K0869.20X90acier8.8-M209052302017 2,03 €
K0869.20X100acier8.8-M2010052302017 2,18 €
K0869.20X110acier8.8-M2011052302017 2,34 €
K0869.20X120acier8.8-M2012052302017 2,52 €
K0869.404X10acier8.8zinguéM41020743 0,17 €
K0869.404X12acier8.8zinguéM41220743 0,17 €
K0869.404X16acier8.8zinguéM41620743 0,17 €
K0869.404X18acier8.8zinguéM41820743 0,17 €
K0869.404X20acier8.8zinguéM42020743 0,17 €
K0869.404X25acier8.8zinguéM42520743 0,17 €
K0869.405X10acier8.8zinguéM510228,554 0,17 €
K0869.405X12acier8.8zinguéM512228,554 0,17 €
K0869.405X16acier8.8zinguéM516228,554 0,17 €
K0869.405X18acier8.8zinguéM518228,554 0,17 €
K0869.405X20acier8.8zinguéM520228,554 0,17 €
K0869.405X25acier8.8zinguéM525228,554 0,17 €
K0869.405X30acier8.8zinguéM530228,554 0,20 €
K0869.405X40acier8.8zinguéM540228,554 0,20 €
K0869.406X10acier8.8zinguéM610241065 0,17 €
K0869.406X12acier8.8zinguéM612241065 0,17 €
K0869.406X16acier8.8zinguéM616241065 0,17 €
K0869.406X18acier8.8zinguéM618241065 0,17 €
K0869.406X20acier8.8zinguéM620241065 0,17 €
K0869.406X25acier8.8zinguéM625241065 0,17 €
K0869.406X30acier8.8zinguéM630241065 0,17 €
K0869.406X35acier8.8zinguéM635241065 0,17 €
K0869.406X40acier8.8zinguéM640241065 0,17 €
K0869.406X45acier8.8zinguéM645241065 0,23 €
K0869.406X50acier8.8zinguéM650241065 0,23 €
K0869.406X55acier8.8zinguéM655241065 0,34 €
K0869.406X60acier8.8zinguéM660241065 0,36 €
K0869.408X16acier8.8zinguéM816281386 0,17 €
K0869.408X18acier8.8zinguéM818281386 0,17 €
K0869.408X20acier8.8zinguéM820281386 0,17 €
K0869.408X25acier8.8zinguéM825281386 0,17 €
K0869.408X30acier8.8zinguéM830281386 0,23 €
K0869.408X35acier8.8zinguéM835281386 0,23 €
K0869.408X40acier8.8zinguéM840281386 0,26 €
K0869.408X45acier8.8zinguéM845281386 0,28 €
K0869.408X50acier8.8zinguéM850281386 0,28 €
K0869.408X60acier8.8zinguéM860281386 0,36 €
K0869.408X70acier8.8zinguéM870281386 0,49 €
K0869.408X80acier8.8zinguéM880281386 0,67 €
K0869.410X16acier8.8zinguéM10163216108 0,41 €
K0869.410X18acier8.8zinguéM10183216108 0,41 €
K0869.410X20acier8.8zinguéM10203216108 0,41 €
K0869.410X25acier8.8zinguéM10253216108 0,42 €
K0869.410X30acier8.8zinguéM10303216108 0,43 €
K0869.410X35acier8.8zinguéM10353216108 0,44 €
K0869.410X40acier8.8zinguéM10403216108 0,47 €
K0869.410X45acier8.8zinguéM10453216108 0,53 €
K0869.410X50acier8.8zinguéM10503216108 0,54 €
K0869.410X60acier8.8zinguéM10603216108 0,58 €
K0869.410X70acier8.8zinguéM10703216108 0,62 €
K0869.410X80acier8.8zinguéM10803216108 0,73 €
K0869.410X90acier8.8zinguéM10903216108 0,80 €
K0869.410X100acier8.8zinguéM101003216108 0,84 €
K0869.412X20acier8.8zinguéM122036181210 0,49 €
K0869.412X25acier8.8zinguéM122536181210 0,49 €
K0869.412X30acier8.8zinguéM123036181210 0,49 €
K0869.412X35acier8.8zinguéM123536181210 0,49 €
K0869.412X40acier8.8zinguéM124036181210 0,55 €
K0869.412X45acier8.8zinguéM124536181210 0,55 €
K0869.412X50acier8.8zinguéM125036181210 0,58 €
K0869.412X60acier8.8zinguéM126036181210 0,58 €
K0869.412X70acier8.8zinguéM127036181210 0,68 €
K0869.412X80acier8.8zinguéM128036181210 0,74 €
K0869.412X90acier8.8zinguéM129036181210 0,85 €
K0869.412X100acier8.8zinguéM1210036181210 1,10 €
K0869.412X110acier8.8zinguéM1211036181210 1,16 €
K0869.412X120acier8.8zinguéM1212036181210 1,28 €
K0869.414X50acier8.8zinguéM145040211412 1,03 €
K0869.414X80acier8.8zinguéM148040211412 1,73 €
K0869.414X120acier8.8zinguéM1412040211412 2,69 €
K0869.416X30acier8.8zinguéM163044241614 0,80 €
K0869.416X35acier8.8zinguéM163544241614 0,80 €
K0869.416X40acier8.8zinguéM164044241614 0,80 €
K0869.416X45acier8.8zinguéM164544241614 0,84 €
K0869.416X50acier8.8zinguéM165044241614 0,84 €
K0869.416X60acier8.8zinguéM166044241614 0,84 €
K0869.416X70acier8.8zinguéM167044241614 0,92 €
K0869.416X80acier8.8zinguéM168044241614 1,02 €
K0869.416X90acier8.8zinguéM169044241614 1,25 €
K0869.416X100acier8.8zinguéM1610044241614 1,37 €
K0869.416X110acier8.8zinguéM1611044241614 1,78 €
K0869.416X120acier8.8zinguéM1612044241614 1,93 €
K0869.420X40acier8.8zinguéM204052302017 1,28 €
K0869.420X45acier8.8zinguéM204552302017 1,36 €
K0869.420X50acier8.8zinguéM205052302017 1,38 €
K0869.420X60acier8.8zinguéM206052302017 1,44 €
K0869.420X70acier8.8zinguéM207052302017 1,58 €
K0869.420X80acier8.8zinguéM208052302017 1,70 €
K0869.420X90acier8.8zinguéM209052302017 2,08 €
K0869.420X100acier8.8zinguéM2010052302017 2,24 €
K0869.420X110acier8.8zinguéM2011052302017 2,40 €
K0869.420X120acier8.8zinguéM2012052302017 2,58 €
K0869.304X10acier10.9-M41020743 0,22 €
K0869.304X12acier10.9-M41220743 0,22 €
K0869.304X16acier10.9-M41620743 0,22 €
K0869.304X18acier10.9-M41820743 0,22 €
K0869.304X20acier10.9-M42020743 0,22 €
K0869.304X25acier10.9-M42520743 0,22 €
K0869.305X10acier10.9-M510228,554 0,22 €
K0869.305X12acier10.9-M512228,554 0,22 €
K0869.305X16acier10.9-M516228,554 0,22 €
K0869.305X18acier10.9-M518228,554 0,22 €
K0869.305X20acier10.9-M520228,554 0,22 €
K0869.305X25acier10.9-M525228,554 0,22 €
K0869.305X30acier10.9-M530228,554 0,26 €
K0869.305X40acier10.9-M540228,554 0,26 €
K0869.306X10acier10.9-M610241065 0,22 €
K0869.306X12acier10.9-M612241065 0,22 €
K0869.306X16acier10.9-M616241065 0,22 €
K0869.306X18acier10.9-M618241065 0,22 €
K0869.306X20acier10.9-M620241065 0,22 €
K0869.306X25acier10.9-M625241065 0,22 €
K0869.306X30acier10.9-M630241065 0,22 €
K0869.306X35acier10.9-M635241065 0,22 €
K0869.306X40acier10.9-M640241065 0,22 €
K0869.306X55acier10.9-M655241065 0,46 €
K0869.306X45acier10.9-M645241065 0,30 €
K0869.306X50acier10.9-M650241065 0,30 €
K0869.306X60acier10.9-M660241065 0,49 €
K0869.308X16acier10.9-M816281386 0,22 €
K0869.308X18acier10.9-M818281386 0,22 €
K0869.308X20acier10.9-M820281386 0,22 €
K0869.308X25acier10.9-M825281386 0,22 €
K0869.308X30acier10.9-M830281386