- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1160_ESVis CHC tête courte DIN 6912, Inox |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Inox A2 ou inox A4.Finition :Inox A2-70, poli. Inox A4-70, poli.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Classe de résistance | Surface corps | D | L | DK | K | Ls min. | Lg max. | D1 | SW | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1160.104X10 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0,96 € | | K1160.104X12 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M4 | 12 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0,96 € | | K1160.104X16 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M4 | 16 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0,72 € | | K1160.104X20 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M4 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0,72 € | | K1160.104X25 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M4 | 25 | 7 | 2,8 | 4,5 | 11 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0,76 € | | K1160.105X10 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M5 | 10 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,96 € | | K1160.105X12 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,96 € | | K1160.105X16 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M5 | 16 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,74 € | | K1160.105X20 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M5 | 20 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,80 € | | K1160.105X25 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M5 | 25 | 8,5 | 3,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,82 € | | K1160.105X30 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M5 | 30 | 8,5 | 3,5 | 10 | 14 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,97 € | | K1160.106X10 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1,04 € | | K1160.106X12 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1,04 € | | K1160.106X16 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,96 € | | K1160.106X20 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,97 € | | K1160.106X25 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,98 € | | K1160.106X30 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1,04 € | | K1160.106X35 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1,04 € | | K1160.106X40 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1,04 € | | K1160.106X45 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 45 | 10 | 4 | 22 | 27 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1,04 € | | K1160.106X50 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 50 | 10 | 4 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1,36 € | | K1160.106X60 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 60 | 10 | 4 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1,79 € | | K1160.108X10 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6,25 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,48 € | | K1160.108X12 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 12 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,43 € | | K1160.108X16 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,32 € | | K1160.108X20 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,14 € | | K1160.108X25 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,14 € | | K1160.108X30 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,14 € | | K1160.108X35 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,26 € | | K1160.108X40 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,38 € | | K1160.108X45 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,63 € | | K1160.108X50 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,85 € | | K1160.108X60 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 | | | 2,36 € | | K1160.108X70 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 70 | 13 | 5 | 41,75 | 48 | 4 | 6 | 2,88 | | | 3,40 € | | K1160.110X16 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 16 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2,68 € | | K1160.110X20 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2,28 € | | K1160.110X25 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2,16 € | | K1160.110X30 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2,33 € | | K1160.110X35 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2,42 € | | K1160.110X40 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2,66 € | | K1160.110X45 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 | | | 3,07 € | | K1160.110X50 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 | | | 3,32 € | | K1160.110X60 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 | | | 4,04 € | | K1160.110X70 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 70 | 16 | 6,5 | 36,5 | 44 | 5 | 8 | 3,35 | | | 5,04 € | | K1160.112X20 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 20 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 3,54 € | | K1160.112X25 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 3,32 € | | K1160.112X30 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 3,32 € | | K1160.112X35 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 3,56 € | | K1160.112X40 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 3,90 € | | K1160.112X45 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 | | | 4,30 € | | K1160.112X50 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 | | | 4,63 € | | K1160.112X60 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 | | | 5,53 € | | K1160.112X70 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 70 | 18 | 7,5 | 31,5 | 40 | 6 | 10 | 3,85 | | | 6,80 € | | K1160.604X10 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 1,21 € | | K1160.604X12 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M4 | 12 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 1,21 € | | K1160.604X16 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M4 | 16 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0,96 € | | K1160.604X20 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M4 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0,96 € | | K1160.604X25 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M4 | 25 | 7 | 2,8 | 7,5 | 11 | 2 | 3 | 1,48 | | | 1,01 € | | K1160.605X10 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M5 | 10 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 1,21 € | | K1160.605X12 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 1,21 € | | K1160.605X16 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M5 | 16 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,98 € | | K1160.605X20 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M5 | 20 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 1,04 € | | K1160.605X25 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M5 | 25 | 8,5 | 3,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 1,07 € | | K1160.605X30 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M5 | 30 | 8,5 | 3,5 | 10 | 14 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 1,24 € | | K1160.606X10 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1,37 € | | K1160.606X12 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1,37 € | | K1160.606X16 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1,21 € | | K1160.606X20 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1,24 € | | K1160.606X25 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1,25 € | | K1160.606X30 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1,37 € | | K1160.606X35 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1,37 € | | K1160.606X40 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1,37 € | | K1160.606X45 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 45 | 10 | 4 | 22 | 27 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1,37 € | | K1160.606X50 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 50 | 10 | 4 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1,75 € | | K1160.606X60 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 60 | 10 | 4 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2,38 | | | 2,33 € | | K1160.608X10 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6,25 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,91 € | | K1160.608X12 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 12 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,86 € | | K1160.608X16 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,70 € | | K1160.608X20 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,49 € | | K1160.608X25 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,49 € | | K1160.608X30 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,49 € | | K1160.608X35 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,68 € | | K1160.608X40 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,79 € | | K1160.608X45 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 | | | 2,12 € | | K1160.608X50 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 | | | 2,41 € | | K1160.608X60 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 | | | 3,07 € | | K1160.608X70 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 70 | 13 | 5 | 41,75 | 48 | 4 | 6 | 2,88 | | | 4,43 € | | K1160.610X16 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 16 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 3,49 € | | K1160.610X20 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2,98 € | | K1160.610X25 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2,81 € | | K1160.610X30 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 3,02 € | | K1160.610X35 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 3,14 € | | K1160.610X40 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 | | | 3,48 € | | K1160.610X45 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 | | | 4,01 € | | K1160.610X50 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 | | | 4,33 € | | K1160.610X60 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 | | | 5,24 € | | K1160.610X70 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 70 | 16 | 6,5 | 36,5 | 44 | 5 | 8 | 3,35 | | | 6,55 € | | K1160.612X20 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 20 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 4,60 € | | K1160.612X25 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 4,33 € | | K1160.612X30 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 4,33 € | | K1160.612X35 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 4,63 € | | K1160.612X40 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 5,05 € | | K1160.612X45 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 | | | 5,58 € | | K1160.612X50 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 | | | 6,00 € | | K1160.612X70 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 70 | 18 | 7,5 | 31,5 | 40 | 6 | 10 | 3,85 | | | 8,82 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|