- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1160_STVis CHC tête courte DIN 6912, acier |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué. Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Classe de résistance | Surface corps | D | L | DK | K | Ls min. | Lg max. | D1 | SW | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1160.04X10 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0,42 € | | K1160.04X12 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M4 | 12 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0,42 € | | K1160.04X16 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M4 | 16 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0,42 € | | K1160.04X20 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M4 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0,47 € | | K1160.04X25 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M4 | 25 | 7 | 2,8 | 7,5 | 11 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0,53 € | | K1160.05X10 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M5 | 10 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,47 € | | K1160.05X12 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,47 € | | K1160.05X16 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M5 | 16 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,47 € | | K1160.05X20 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M5 | 20 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,47 € | | K1160.05X25 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M5 | 25 | 8,5 | 3,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,53 € | | K1160.05X30 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M5 | 30 | 8,5 | 3,5 | 10 | 14 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,59 € | | K1160.06X10 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,56 € | | K1160.06X12 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,56 € | | K1160.06X16 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,56 € | | K1160.06X20 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,59 € | | K1160.06X25 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,59 € | | K1160.06X30 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,59 € | | K1160.06X35 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,61 € | | K1160.06X40 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,70 € | | K1160.06X45 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 45 | 10 | 4 | 22 | 27 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,72 € | | K1160.06X50 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 50 | 10 | 4 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,76 € | | K1160.06X60 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 60 | 10 | 4 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,92 € | | K1160.08X10 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6,25 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,71 € | | K1160.08X12 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 12 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,71 € | | K1160.08X16 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,71 € | | K1160.08X20 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,71 € | | K1160.08X25 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,76 € | | K1160.08X30 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,82 € | | K1160.08X35 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,85 € | | K1160.08X40 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,88 € | | K1160.08X45 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,97 € | | K1160.08X50 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,97 € | | K1160.08X60 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,04 € | | K1160.08X70 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 70 | 13 | 5 | 41,75 | 48 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,04 € | | K1160.08X80 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 80 | 13 | 5 | 51,75 | 58 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,51 € | | K1160.10X20 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 0,97 € | | K1160.10X25 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 0,97 € | | K1160.10X30 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 0,97 € | | K1160.10X35 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,04 € | | K1160.10X40 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,04 € | | K1160.10X45 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,04 € | | K1160.10X50 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,04 € | | K1160.10X60 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,24 € | | K1160.10X70 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 70 | 16 | 6,5 | 36,5 | 44 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,54 € | | K1160.10X80 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 80 | 16 | 6,5 | 46,5 | 54 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,74 € | | K1160.10X90 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 90 | 16 | 6,5 | 56,5 | 64 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,92 € | | K1160.10X100 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 100 | 16 | 6,5 | 66,5 | 65 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2,72 € | | K1160.12X20 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 20 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,15 € | | K1160.12X25 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,15 € | | K1160.12X30 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,15 € | | K1160.12X35 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,24 € | | K1160.12X40 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,36 € | | K1160.12X45 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,51 € | | K1160.12X50 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,54 € | | K1160.12X60 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,85 € | | K1160.12X70 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 70 | 18 | 7,5 | 31,5 | 40 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2,12 € | | K1160.12X80 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 80 | 18 | 7,5 | 41,5 | 50 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2,41 € | | K1160.12X90 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 90 | 18 | 7,5 | 51,5 | 60 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2,68 € | | K1160.12X100 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 100 | 18 | 7,5 | 61,5 | 70 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2,96 € | | K1160.12X110 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 110 | 18 | 7,5 | 71,5 | 80 | 6 | 10 | 3,85 | | | 3,89 € | | K1160.12X120 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 120 | 18 | 7,5 | 81,5 | 90 | 6 | 10 | 3,85 | | | 4,40 € | | K1160.16X30 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 30 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2,56 € | | K1160.16X35 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 35 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2,64 € | | K1160.16X40 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 40 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2,78 € | | K1160.16X45 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 45 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2,88 € | | K1160.16X50 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 50 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3,05 € | | K1160.16X60 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 60 | 24 | 10 | 12 | 22 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3,64 € | | K1160.16X70 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 70 | 24 | 10 | 22 | 32 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3,96 € | | K1160.16X80 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 80 | 24 | 10 | 32 | 42 | 8 | 14 | 5,35 | | | 4,67 € | | K1160.16X90 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 90 | 24 | 10 | 42 | 52 | 8 | 14 | 5,35 | | | 4,97 € | | K1160.16X100 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 100 | 24 | 10 | 52 | 62 | 8 | 14 | 5,35 | | | 5,16 € | | K1160.16X110 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 110 | 24 | 10 | 62 | 72 | 8 | 14 | 5,35 | | | 6,13 € | | K1160.16X120 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 120 | 24 | 10 | 72 | 82 | 8 | 14 | 5,35 | | | 6,68 € | | K1160.20X40 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M20 | 40 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 9,00 € | | K1160.20X45 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M20 | 45 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 9,12 € | | K1160.20X50 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M20 | 50 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 9,31 € | | K1160.20X60 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M20 | 60 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 9,54 € | | K1160.20X70 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M20 | 70 | 30 | 12 | 11,5 | 24 | 10 | 17 | 6,32 | | | 10,14 € | | K1160.20X80 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M20 | 80 | 30 | 12 | 21,5 | 34 | 10 | 17 | 6,32 | | | 10,84 € | | K1160.20X90 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M20 | 90 | 30 | 12 | 31,5 | 44 | 10 | 17 | 6,32 | | | 11,57 € | | K1160.20X100 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M20 | 100 | 30 | 12 | 41,5 | 54 | 10 | 17 | 6,32 | | | 12,36 € | | K1160.20X110 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M20 | 110 | 30 | 12 | 51,5 | 64 | 10 | 17 | 6,32 | | | 13,26 € | | K1160.20X120 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M20 | 120 | 30 | 12 | 61,5 | 74 | 10 | 17 | 6,32 | | | 14,81 € | | K1160.404X10 | acier | 8.8 | galvanisée | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0,44 € | | K1160.404X12 | acier | 8.8 | galvanisée | M4 | 12 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0,44 € | | K1160.404X16 | acier | 8.8 | galvanisée | M4 | 16 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0,44 € | | K1160.404X20 | acier | 8.8 | galvanisée | M4 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0,48 € | | K1160.404X25 | acier | 8.8 | galvanisée | M4 | 25 | 7 | 2,8 | 7,5 | 11 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0,56 € | | K1160.405X10 | acier | 8.8 | galvanisée | M5 | 10 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,48 € | | K1160.405X12 | acier | 8.8 | galvanisée | M5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,48 € | | K1160.405X16 | acier | 8.8 | galvanisée | M5 | 16 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,48 € | | K1160.405X20 | acier | 8.8 | galvanisée | M5 | 20 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,48 € | | K1160.405X25 | acier | 8.8 | galvanisée | M5 | 25 | 8,5 | 3,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,56 € | | K1160.405X30 | acier | 8.8 | galvanisée | M5 | 30 | 8,5 | 3,5 | 10 | 14 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,61 € | | K1160.406X10 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,58 € | | K1160.406X12 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,58 € | | K1160.406X16 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,58 € | | K1160.406X20 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,61 € | | K1160.406X25 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,61 € | | K1160.406X30 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,61 € | | K1160.406X35 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,62 € | | K1160.406X40 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,71 € | | K1160.406X45 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 45 | 10 | 4 | 22 | 27 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,74 € | | K1160.406X50 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 50 | 10 | 4 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,78 € | | K1160.406X60 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 60 | 10 | 4 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,94 € | | K1160.408X10 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6,25 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,72 € | | K1160.408X12 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 12 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,72 € | | K1160.408X16 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,72 € | | K1160.408X20 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,72 € | | K1160.408X25 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,78 € | | K1160.408X30 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,83 € | | K1160.408X35 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,86 € | | K1160.408X40 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,89 € | | K1160.408X45 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,98 € | | K1160.408X50 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,98 € | | K1160.408X60 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,06 € | | K1160.408X70 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 70 | 13 | 5 | 41,75 | 48 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,07 € | | K1160.408X80 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 80 | 13 | 5 | 51,75 | 58 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,54 € | | K1160.410X20 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,00 € | | K1160.410X25 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,00 € | | K1160.410X30 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,00 € | | K1160.410X35 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,07 € | | K1160.410X40 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,07 € | | K1160.410X45 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,07 € | | K1160.410X50 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,07 € | | K1160.410X60 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,26 € | | K1160.410X70 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 70 | 16 | 6,5 | 36,5 | 44 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,57 € | | K1160.410X80 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 80 | 16 | 6,5 | 46,5 | 54 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,78 € | | K1160.410X90 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 90 | 16 | 6,5 | 56,5 | 64 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,96 € | | K1160.410X100 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 100 | 16 | 6,5 | 66,5 | 74 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2,78 € | | K1160.412X20 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 20 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,18 € | | K1160.412X25 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,18 € | | K1160.412X30 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,18 € | | K1160.412X35 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,26 € | | K1160.412X40 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,38 € | | K1160.412X45 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,54 € | | K1160.412X50 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,56 € | | K1160.412X60 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,87 € | | K1160.412X70 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 70 | 18 | 7,5 | 31,5 | 40 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2,17 € | | K1160.412X80 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 80 | 18 | 7,5 | 41,5 | 50 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2,45 € | | K1160.412X90 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 90 | 18 | 7,5 | 51,5 | 60 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2,72 € | | K1160.412X100 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 100 | 18 | 7,5 | 61,5 | 70 | 6 | 10 | 3,85 | | | 3,01 € | | K1160.412X110 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 110 | 18 | 7,5 | 71,5 | 80 | 6 | 10 | 3,85 | | | 3,92 € | | K1160.412X120 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 120 | 18 | 7,5 | 81,5 | 90 | 6 | 10 | 3,85 | | | 4,44 € | | K1160.416X30 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 30 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2,59 € | | K1160.416X35 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 35 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2,69 € | | K1160.416X40 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 40 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2,82 € | | K1160.416X45 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 45 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2,93 € | | K1160.416X50 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 50 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3,08 € | | K1160.416X60 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 60 | 24 | 10 | 12 | 22 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3,67 € | | K1160.416X70 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 70 | 24 | 10 | 22 | 32 | 8 | 14 | 5,35 | | | 4,01 € | | K1160.416X80 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 80 | 24 | 10 | 32 | 42 | 8 | 14 | 5,35 | | | 4,74 € | | K1160.416X90 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 90 | 24 | 10 | 42 | 52 | 8 | 14 | 5,35 | | | 5,03 € | | K1160.416X100 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 100 | 24 | 10 | 52 | 62 | 8 | 14 | 5,35 | | | 5,22 € | | K1160.416X110 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 110 | 24 | 10 | 62 | 72 | 8 | 14 | 5,35 | | | 6,19 € | | K1160.416X120 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 120 | 24 | 10 | 72 | 82 | 8 | 14 | 5,35 | | | 6,73 € | | K1160.420X40 | acier | 8.8 | galvanisée | M20 | 40 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 9,05 € | | K1160.420X45 | acier | 8.8 | galvanisée | M20 | 45 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 9,16 € | | K1160.420X50 | acier | 8.8 | galvanisée | M20 | 50 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 9,37 € | | K1160.420X60 | acier | 8.8 | galvanisée | M20 | 60 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 9,58 € | | K1160.420X70 | acier | 8.8 | galvanisée | M20 | 70 | 30 | 12 | 11,5 | 24 | 10 | 17 | 6,32 | | | 10,19 € | | K1160.420X80 | acier | 8.8 | galvanisée | M20 | 80 | 30 | 12 | 21,5 | 34 | 10 | 17 | 6,32 | | | 10,88 € | | K1160.420X90 | acier | 8.8 | galvanisée | M20 | 90 | 30 | 12 | 31,5 | 44 | 10 | 17 | 6,32 | | | 11,64 € | | K1160.420X100 | acier | 8.8 | galvanisée | M20 | 100 | 30 | 12 | 41,5 | 54 | 10 | 17 | 6,32 | | | 12,41 € | | K1160.420X110 | acier | 8.8 | galvanisée | M20 | 110 | 30 | 12 | 51,5 | 64 | 10 | 17 | 6,32 | | | 13,33 € | | K1160.420X120 | acier | 8.8 | galvanisée | M20 | 120 | 30 | 12 | 61,5 | 74 | 10 | 17 | 6,32 | | | 14,87 € | | K1160.306X10 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,78 € | | K1160.306X12 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,78 € | | K1160.306X16 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,78 € | | K1160.306X20 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,83 € | | K1160.306X25 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,83 € | | K1160.306X30 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,83 € | | K1160.306X35 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,84 € | | K1160.306X40 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1,00 € | | K1160.308X16 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,02 € | | K1160.308X20 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,02 € | | K1160.308X30 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,13 € | | K1160.308X35 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,18 € | | K1160.308X40 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,21 € | | K1160.308X45 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,36 € | | K1160.308X50 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,36 € | | K1160.308X60 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,46 € | | K1160.310X20 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,36 € | | K1160.310X25 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,36 € | | K1160.310X35 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,46 € | | K1160.310X40 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,46 € | | K1160.310X45 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,46 € | | K1160.310X50 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,46 € | | K1160.310X60 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,75 € | | K1160.312X25 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,61 € | | K1160.312X35 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,75 € | | K1160.312X45 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2,11 € | | K1160.312X50 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2,16 € | | K1160.312X60 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2,57 € | | K1160.316X30 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M16 | 30 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3,59 € | | K1160.316X35 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M16 | 35 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3,72 € | | K1160.316X40 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M16 | 40 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3,90 € | | K1160.316X45 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M16 | 45 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 4,02 € | | K1160.316X60 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M16 | 60 | 24 | 10 | 12 | 22 | 8 | 14 | 5,35 | | | 5,10 € | | K1160.316X50 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M16 | 50 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 4,28 € | | K1160.316X70 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M16 | 70 | 24 | 10 | 22 | 32 | 8 | 14 | 5,35 | | | 5,53 € | | K1160.316X80 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M16 | 80 | 24 | 10 | 32 | 42 | 8 | 14 | 5,35 | | | 6,53 € | | K1160.320X40 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M20 | 40 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 12,62 € | | K1160.320X50 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M20 | 50 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 13,04 € | | K1160.320X60 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M20 | 60 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 13,37 € | | K1160.320X70 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M20 | 70 | 30 | 12 | 11,5 | 24 | 10 | 17 | 6,32 | | | 14,20 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|