HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Vis H DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014, Inox
K0870_ES

Vis H DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014, Inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inox (A 2).Finition :Inox : A 2-70, naturel.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0870_ES Vis H DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014, Inox 162 kB

Dessins

Vis H DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014, Inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière

D

LBSWEKCAOAcc.PrixCommander
K0870.105X25acier inoxydableM5251688,793,5 0,28 €
K0870.105X30acier inoxydableM5301688,793,5 0,29 €
K0870.105X35acier inoxydableM5351688,793,5 0,29 €
K0870.105X40acier inoxydableM5401688,793,5 0,29 €
K0870.105X45acier inoxydableM5451688,793,5 0,31 €
K0870.105X50acier inoxydableM5501688,793,5 0,35 €
K0870.105X60acier inoxydableM5601688,793,5 0,60 €
K0870.106X30acier inoxydableM630181011,054 0,22 €
K0870.106X35acier inoxydableM635181011,054 0,29 €
K0870.106X40acier inoxydableM640181011,054 0,29 €
K0870.106X45acier inoxydableM645181011,054 0,32 €
K0870.106X50acier inoxydableM650181011,054 0,35 €
K0870.106X60acier inoxydableM660181011,054 0,56 €
K0870.106X70acier inoxydableM670181011,054 0,66 €
K0870.108X35acier inoxydableM835221314,385,3 0,46 €
K0870.108X40acier inoxydableM840221314,385,3 0,46 €
K0870.108X45acier inoxydableM845221314,385,3 0,46 €
K0870.108X50acier inoxydableM850221314,385,3 0,48 €
K0870.108X60acier inoxydableM860221314,385,3 0,52 €
K0870.108X70acier inoxydableM870221314,385,3 0,67 €
K0870.108X80acier inoxydableM880221314,385,3 0,85 €
K0870.110X40acier inoxydableM1040261718,96,4 0,65 €
K0870.110X45acier inoxydableM1045261718,96,4 0,66 €
K0870.110X50acier inoxydableM1050261718,96,4 0,72 €
K0870.110X60acier inoxydableM1060261718,96,4 0,74 €
K0870.110X70acier inoxydableM1070261718,96,4 0,85 €
K0870.110X80acier inoxydableM1080261718,96,4 0,85 €
K0870.110X90acier inoxydableM1090261718,96,4 1,26 €
K0870.110X100acier inoxydableM10100261718,96,4 1,61 €
K0870.112X45acier inoxydableM1245301921,17,5 0,84 €
K0870.112X50acier inoxydableM1250301921,17,5 0,85 €
K0870.112X60acier inoxydableM1260301921,17,5 0,85 €
K0870.112X70acier inoxydableM1270301921,17,5 0,98 €
K0870.112X80acier inoxydableM1280301921,17,5 1,16 €
K0870.112X90acier inoxydableM1290301921,17,5 1,61 €
K0870.112X100acier inoxydableM12100301921,17,5 1,78 €
K0870.112X110acier inoxydableM12110301921,17,5 2,18 €
K0870.112X120acier inoxydableM12120301921,17,5 2,53 €
K0870.116X60acier inoxydableM1660382426,7510 1,54 €
K0870.116X70acier inoxydableM1670382426,7510 1,76 €
K0870.116X80acier inoxydableM1680382426,7510 1,92 €
K0870.116X90acier inoxydableM1690382426,7510 2,15 €
K0870.116X100acier inoxydableM16100382426,7510 2,70 €
K0870.116X110acier inoxydableM16110382426,7510 3,38 €
K0870.116X120acier inoxydableM16120382426,7510 3,65 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33