- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0870_STVis H DIN 931/ISO 4014, acier |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué. Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué. Acier, classe de résistance 12.9, poli (noir). Sur demande :Largeurs de clé selon DIN ISO 272.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Classe de résistance | Surface corps | D | L | Ls min. | Lg max. | E | K | SW | DIN | ISO | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0870.04X25 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M4 | 25 | 7,5 | 11 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,29 € | | K0870.04X30 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M4 | 30 | 12,5 | 16 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,29 € | | K0870.04X35 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M4 | 35 | 17,5 | 21 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,36 € | | K0870.04X40 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M4 | 40 | 22,5 | 26 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,36 € | | K0870.04X45 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M4 | 45 | 27,5 | 31 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,36 € | | K0870.04X50 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M4 | 50 | 32,5 | 36 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,37 € | | K0870.05X25 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M5 | 25 | 5 | 9 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,29 € | | K0870.05X30 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M5 | 30 | 10 | 14 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,29 € | | K0870.05X35 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M5 | 35 | 15 | 19 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,36 € | | K0870.05X40 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M5 | 40 | 20 | 24 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,36 € | | K0870.05X45 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M5 | 45 | 25 | 29 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,36 € | | K0870.05X50 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M5 | 50 | 30 | 34 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,37 € | | K0870.05X60 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M5 | 60 | 39 | 44 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,40 € | | K0870.06X30 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,13 € | | K0870.06X35 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,13 € | | K0870.06X40 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,14 € | | K0870.06X45 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,14 € | | K0870.06X50 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,20 € | | K0870.06X60 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,36 € | | K0870.06X70 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,47 € | | K0870.08X35 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,29 € | | K0870.08X40 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,29 € | | K0870.08X45 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,29 € | | K0870.08X50 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,36 € | | K0870.08X60 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,36 € | | K0870.08X70 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,40 € | | K0870.08X80 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,53 € | | K0870.10X40 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,40 € | | K0870.10X45 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,44 € | | K0870.10X50 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,47 € | | K0870.10X60 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,47 € | | K0870.10X70 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,56 € | | K0870.10X80 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,59 € | | K0870.10X90 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,72 € | | K0870.10X100 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,80 € | | K0870.12X45 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,59 € | | K0870.12X50 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,61 € | | K0870.12X60 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,64 € | | K0870.12X70 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,72 € | | K0870.12X80 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,72 € | | K0870.12X90 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,83 € | | K0870.12X100 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,96 € | | K0870.12X110 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,14 € | | K0870.12X120 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,21 € | | K0870.16X60 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,98 € | | K0870.16X70 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,01 € | | K0870.16X80 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,04 € | | K0870.16X90 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,04 € | | K0870.16X100 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,26 € | | K0870.16X110 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,48 € | | K0870.16X120 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,20 € | | K0870.20X70 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,42 € | | K0870.20X80 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,51 € | | K0870.20X90 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,10 € | | K0870.20X100 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,16 € | | K0870.20X110 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M20 | 110 | 51,5 | 64 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3,17 € | | K0870.20X120 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3,32 € | | K0870.404X25 | acier | 8.8 | galvanisée | M4 | 25 | 7,5 | 11 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,31 € | | K0870.404X30 | acier | 8.8 | galvanisée | M4 | 30 | 12,5 | 16 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,31 € | | K0870.404X35 | acier | 8.8 | galvanisée | M4 | 35 | 17,5 | 21 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,38 € | | K0870.404X40 | acier | 8.8 | galvanisée | M4 | 40 | 22,5 | 26 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,38 € | | K0870.404X45 | acier | 8.8 | galvanisée | M4 | 45 | 27,5 | 31 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,38 € | | K0870.404X50 | acier | 8.8 | galvanisée | M4 | 50 | 32,5 | 36 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,40 € | | K0870.405X25 | acier | 8.8 | galvanisée | M5 | 25 | 5 | 9 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,31 € | | K0870.405X30 | acier | 8.8 | galvanisée | M5 | 30 | 10 | 14 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,31 € | | K0870.405X35 | acier | 8.8 | galvanisée | M5 | 35 | 15 | 19 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,38 € | | K0870.405X40 | acier | 8.8 | galvanisée | M5 | 40 | 20 | 24 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,38 € | | K0870.405X45 | acier | 8.8 | galvanisée | M5 | 45 | 25 | 29 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,38 € | | K0870.405X50 | acier | 8.8 | galvanisée | M5 | 50 | 30 | 34 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,40 € | | K0870.405X60 | acier | 8.8 | galvanisée | M5 | 60 | 39 | 44 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,42 € | | K0870.406X30 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,16 € | | K0870.406X35 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,16 € | | K0870.406X40 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,17 € | | K0870.406X45 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,17 € | | K0870.406X50 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,23 € | | K0870.406X60 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,38 € | | K0870.406X70 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,49 € | | K0870.408X35 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,31 € | | K0870.408X40 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,31 € | | K0870.408X45 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,31 € | | K0870.408X50 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,38 € | | K0870.408X60 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,38 € | | K0870.408X70 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,42 € | | K0870.408X80 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,59 € | | K0870.410X40 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,42 € | | K0870.410X45 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,47 € | | K0870.410X50 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,50 € | | K0870.410X60 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,50 € | | K0870.410X70 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,61 € | | K0870.410X80 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,64 € | | K0870.410X90 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,78 € | | K0870.410X100 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,84 € | | K0870.412X45 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,64 € | | K0870.412X50 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,65 € | | K0870.412X60 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,67 € | | K0870.412X70 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,78 € | | K0870.412X80 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,78 € | | K0870.412X90 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,86 € | | K0870.412X100 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,00 € | | K0870.412X110 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,18 € | | K0870.412X120 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,26 € | | K0870.416X60 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,02 € | | K0870.416X70 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,06 € | | K0870.416X80 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,09 € | | K0870.416X90 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,09 € | | K0870.416X100 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,37 € | | K0870.416X110 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,55 € | | K0870.416X120 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,27 € | | K0870.420X70 | acier | 8.8 | galvanisée | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,49 € | | K0870.420X80 | acier | 8.8 | galvanisée | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,76 € | | K0870.420X90 | acier | 8.8 | galvanisée | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,81 € | | K0870.420X100 | acier | 8.8 | galvanisée | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,23 € | | K0870.420X110 | acier | 8.8 | galvanisée | M20 | 110 | 51,5 | 64 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3,25 € | | K0870.420X120 | acier | 8.8 | galvanisée | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3,40 € | | K0870.306X30 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,20 € | | K0870.306X35 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,20 € | | K0870.306X40 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,22 € | | K0870.306X45 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,22 € | | K0870.306X50 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,31 € | | K0870.306X60 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,49 € | | K0870.306X70 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,66 € | | K0870.308X35 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,37 € | | K0870.308X40 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,37 € | | K0870.308X45 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,37 € | | K0870.308X50 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,49 € | | K0870.308X60 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,49 € | | K0870.308X70 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,56 € | | K0870.308X80 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,76 € | | K0870.310X40 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,56 € | | K0870.310X45 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,62 € | | K0870.310X50 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,66 € | | K0870.310X60 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,66 € | | K0870.310X70 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,78 € | | K0870.310X80 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,83 € | | K0870.310X90 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1,03 € | | K0870.310X100 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1,10 € | | K0870.312X45 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,83 € | | K0870.312X50 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,84 € | | K0870.312X60 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,88 € | | K0870.312X70 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,03 € | | K0870.312X80 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,03 € | | K0870.312X90 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,14 € | | K0870.312X100 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,34 € | | K0870.312X110 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,58 € | | K0870.312X120 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,74 € | | K0870.316X60 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,37 € | | K0870.316X70 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,40 € | | K0870.316X80 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,46 € | | K0870.316X90 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,46 € | | K0870.316X100 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,79 € | | K0870.316X110 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,06 € | | K0870.316X120 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3,07 € | | K0870.320X70 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,96 € | | K0870.320X80 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,11 € | | K0870.320X90 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,44 € | | K0870.320X100 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3,02 € | | K0870.320X110 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M20 | 110 | 51,5 | 64 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 4,43 € | | K0870.320X120 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 4,67 € | | K0870.506X30 | acier | 10.9 | galvanisée | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,23 € | | K0870.506X35 | acier | 10.9 | galvanisée | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,23 € | | K0870.506X40 | acier | 10.9 | galvanisée | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,24 € | | K0870.506X45 | acier | 10.9 | galvanisée | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,24 € | | K0870.506X50 | acier | 10.9 | galvanisée | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,34 € | | K0870.506X60 | acier | 10.9 | galvanisée | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,52 € | | K0870.506X70 | acier | 10.9 | galvanisée | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,68 € | | K0870.508X35 | acier | 10.9 | galvanisée | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,40 € | | K0870.508X40 | acier | 10.9 | galvanisée | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,40 € | | K0870.508X45 | acier | 10.9 | galvanisée | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,40 € | | K0870.508X50 | acier | 10.9 | galvanisée | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,52 € | | K0870.508X60 | acier | 10.9 | galvanisée | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,52 € | | K0870.508X70 | acier | 10.9 | galvanisée | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,59 € | | K0870.508X80 | acier | 10.9 | galvanisée | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,80 € | | K0870.510X40 | acier | 10.9 | galvanisée | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,61 € | | K0870.510X45 | acier | 10.9 | galvanisée | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,66 € | | K0870.510X50 | acier | 10.9 | galvanisée | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,70 € | | K0870.510X60 | acier | 10.9 | galvanisée | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,70 € | | K0870.510X70 | acier | 10.9 | galvanisée | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,83 € | | K0870.510X80 | acier | 10.9 | galvanisée | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,86 € | | K0870.510X90 | acier | 10.9 | galvanisée | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1,07 € | | K0870.510X100 | acier | 10.9 | galvanisée | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1,15 € | | K0870.512X45 | acier | 10.9 | galvanisée | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,86 € | | K0870.512X50 | acier | 10.9 | galvanisée | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,88 € | | K0870.512X60 | acier | 10.9 | galvanisée | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,94 € | | K0870.512X70 | acier | 10.9 | galvanisée | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,07 € | | K0870.512X80 | acier | 10.9 | galvanisée | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,07 € | | K0870.512X90 | acier | 10.9 | galvanisée | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,18 € | | K0870.512X100 | acier | 10.9 | galvanisée | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,38 € | | K0870.512X110 | acier | 10.9 | galvanisée | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,63 € | | K0870.512X120 | acier | 10.9 | galvanisée | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,78 € | | K0870.516X60 | acier | 10.9 | galvanisée | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,40 € | | K0870.516X70 | acier | 10.9 | galvanisée | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,44 € | | K0870.516X80 | acier | 10.9 | galvanisée | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,51 € | | K0870.516X90 | acier | 10.9 | galvanisée | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,51 € | | K0870.516X100 | acier | 10.9 | galvanisée | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,87 € | | K0870.516X110 | acier | 10.9 | galvanisée | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,14 € | | K0870.516X120 | acier | 10.9 | galvanisée | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3,13 € | | K0870.520X70 | acier | 10.9 | galvanisée | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,05 € | | K0870.520X80 | acier | 10.9 | galvanisée | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,18 € | | K0870.520X90 | acier | 10.9 | galvanisée | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,51 € | | K0870.520X100 | acier | 10.9 | galvanisée | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3,08 € | | K0870.520X110 | acier | 10.9 | galvanisée | M20 | 110 | 51,5 | 64 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 4,50 € | | K0870.520X120 | acier | 10.9 | galvanisée | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 4,75 € | | K0870.210X40 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,78 € | | K0870.210X45 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,86 € | | K0870.210X50 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,94 € | | K0870.210X60 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,94 € | | K0870.210X70 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1,08 € | | K0870.210X80 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1,14 € | | K0870.210X90 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1,44 € | | K0870.210X100 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1,55 € | | K0870.212X45 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,14 € | | K0870.212X50 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,16 € | | K0870.212X60 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,21 € | | K0870.212X70 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,44 € | | K0870.212X80 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,44 € | | K0870.212X90 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,60 € | | K0870.212X100 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 2,24 € | | K0870.212X120 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 2,44 € | | K0870.216X60 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,05 € | | K0870.216X70 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,10 € | | K0870.216X80 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,18 € | | K0870.216X90 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,18 € | | K0870.216X100 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,68 € | | K0870.216X120 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 4,32 € | | K0870.220X70 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,96 € | | K0870.220X80 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3,17 € | | K0870.220X90 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3,64 € | | K0870.220X100 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 4,52 € | | K0870.220X120 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 6,67 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|