- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0549_AAimants plats avec filetage en ferrite dure, forme A |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps en acier. Noyau magnétique en ferrite dure.Finition :Corps zingué.Nota :Aimants plats avec filetage, système blindé.
Sur les modèles D 80, D 100 et D 125, les micro criques sur la surface de contact du matériau magnétique sont inévitables en raison du processus de fabrication. Elles ne diminuent en rien le bon fonctionnement des aimants.Plage de température :200 °C max.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D2 | L | H | H1 | Force d'attraction en N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0549.21 | A | 10 ±0,15 | M3 | 7 | 4,5 | 11,5 | 4 | | | 2,03 € | | K0549.22 | A | 13 ±0,15 | M3 | 7 | 4,5 | 11,5 | 10 | | | 2,14 € | | K0549.23 | A | 16 ±0,15 | M3 | 7 | 4,5 | 11,5 | 18 | | | 2,60 € | | K0549.24 | A | 20 ±0,15 | M3 | 7 | 6 | 13 | 30 | | | 3,17 € | | K0549.25 | A | 25 ±0,15 | M4 | 8 | 7 | 15 | 40 | | | 3,54 € | | K0549.26 | A | 32 ±0,20 | M4 | 8 | 7 | 15 | 80 | | | 3,90 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|