HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Aimants plats avec taraudage en ferrite dure, forme B
K0549_B

Aimants plats avec taraudage en ferrite dure, forme B

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.
Noyau magnétique en ferrite dure.
Finition :Corps zingué.Nota :Aimants plats avec filetage, système blindé.

Sur les modèles D 80, D 100 et D 125, les micro criques sur la surface de contact du matériau magnétique sont inévitables en raison du processus de fabrication. Elles ne diminuent en rien le bon fonctionnement des aimants.
Plage de température :200 °C max.Indication de dessin :
1) Surface de contact
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0549_B Aimants plats avec taraudage en ferrite dure, forme B 140 kB
 Caractéristiques techniques des aimants de maintien 87,3 kB

Dessins

Aimants plats avec taraudage en ferrite dure, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1D2LHH1TForce
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
K0549.01B10 ±0,156M374,511,554 1,63 €
K0549.02B13 ±0,156M374,511,5510 1,73 €
K0549.03B16 ±0,156M374,511,5518 2,10 €
K0549.04B20 ±0,156M37613530 2,46 €
K0549.05B25 ±0,158M48715640 2,64 €
K0549.06B32 ±0,208M48715680 2,99 €
K0549.07B40 ±0,2010M5108188125 4,00 €
K0549.08B50 ±0,2012M612102210220 4,84 €
K0549.09B63 ±0,2015M816143014350 9,06 €
K0549.10B80 ±0,2520M1016183414600 16,00 €
K0549.11B99 ±0,2522M1220224217900 36,89 €
K0549.12B125 ±0,2525M14242650201300 93,84 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33