- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0553Aimant plat en NdFeB |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Corps en acier. Noyau magnétique NdFeB.Finition :Corps zingué.Nota :Système blindé. L'utilisation du NdFeB augmente l‘adhérence d‘environ 10 à 20 % par rapport au SmCo. Plage de température :80 °C max.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | T | Force d'attraction en N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0553.01 | A | 6 ±0,15 | - | - | - | 4,5 | - | - | - | 5 | | | 2,08 € | | K0553.02 | A | 8 ±0,15 | - | - | - | 4,5 | - | - | - | 13 | | | 2,16 € | | K0553.03 | A | 10 ±0,15 | - | - | - | 4,5 | - | - | - | 25 | | | 2,53 € | | K0553.04 | A | 13 ±0,15 | - | - | - | 4,5 | - | - | - | 60 | | | 2,59 € | | K0553.05 | A | 16 ±0,15 | - | - | - | 4,5 | - | - | - | 95 | | | 3,12 € | | K0553.06 | A | 20 ±0,15 | - | - | - | 6 | - | - | - | 140 | | | 4,66 € | | K0553.07 | A | 25 ±0,15 | - | - | - | 7 | - | - | - | 200 | | | 6,98 € | | K0553.08 | A | 32 ±0,20 | - | - | - | 7 | - | - | - | 350 | | | 10,94 € | | K0553.11 | B | 6 ±0,15 | 6 | M3 | - | 4,5 | 11,5 | - | 6 | 5 | | | 2,59 € | | K0553.12 | B | 8 ±0,15 | 6 | M3 | - | 4,5 | 11,5 | - | 7 | 13 | | | 2,68 € | | K0553.13 | B | 10 ±0,15 | 6 | M3 | - | 4,5 | 11,5 | - | 7 | 25 | | | 3,08 € | | K0553.14 | B | 13 ±0,15 | 6 | M3 | - | 4,5 | 11,5 | - | 6 | 60 | | | 3,23 € | | K0553.15 | B | 16 ±0,15 | 6 | M4 | - | 4,5 | 11,5 | - | 7 | 95 | | | 3,76 € | | K0553.16 | B | 20 ±0,15 | 8 | M4 | - | 6 | 13 | - | 9 | 140 | | | 6,35 € | | K0553.17 | B | 25 ±0,15 | 8 | M4 | - | 7 | 14 | - | 9 | 200 | | | 9,46 € | | K0553.18 | B | 32 ±0,20 | 10 | M5 | - | 7 | 15,5 | - | 10 | 350 | | | 12,76 € | | K0553.19 | B | 40 ±0,2 | 10 | M6 | - | 8 | 18 | - | 13 | 670 | | | 17,39 € | | K0553.20 | B | 47 ±0,2 | 12 | M6 | - | 9,2 | 20,5 | - | 13 | 750 | | | 26,64 € | | K0553.21 | B | 50 ±0,2 | 15 | M8 | - | 10 | 22 | - | 13 | 1000 | | | 30,55 € | | K0553.23 | C | 10 ±0,15 | - | - | M3 | 4,5 | 11,5 | 7 | - | 25 | | | 2,93 € | | K0553.24 | C | 13 ±0,15 | - | - | M5 | 4,5 | 12,5 | 8 | - | 60 | | | 3,23 € | | K0553.25 | C | 16 ±0,15 | - | - | M6 | 4,5 | 12,5 | 8 | - | 95 | | | 3,77 € | | K0553.26 | C | 20 ±0,15 | - | - | M6 | 6 | 16 | 10 | - | 140 | | | 6,41 € | | K0553.27 | C | 25 ±0,15 | - | - | M6 | 7 | 17 | 10 | - | 200 | | | 9,46 € | | K0553.28 | C | 32 ±0,20 | - | - | M6 | 7 | 17 | 10 | - | 350 | | | 13,00 € | | K0553.29 | C | 40 ±0,2 | - | - | M8 | 8 | 20 | 12 | - | 670 | | | 17,38 € | | K0553.30 | C | 47 ±0,2 | - | - | M8 | 9,2 | 22,2 | 13 | - | 790 | | | 26,64 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|