- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0550Aimant plat en SmCo |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Corps en acier. Noyau magnétique SmCo.Finition :Corps zingué.Nota :Aimants plats, système blindé. Les aimants plats avec noyau en SmCo ont une adhérence trois à cinq fois supérieure à celle des aimants en AINiCo ou en ferrite dure.Plage de température :200 °C max.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | D2 | H | H1 | T | Force d'attraction en N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0550.01 | A | 6 ±0,15 | - | - | 4,5 | - | - | 5 | | | 2,70 € | | K0550.02 | A | 8 ±0,15 | - | - | 4,5 | - | - | 11 | | | 2,82 € | | K0550.03 | A | 10 ±0,15 | - | - | 4,5 | - | - | 20 | | | 4,46 € | | K0550.04 | A | 13 ±0,15 | - | - | 4,5 | - | - | 40 | | | 5,14 € | | K0550.05 | A | 16 ±0,15 | - | - | 4,5 | - | - | 60 | | | 6,66 € | | K0550.06 | A | 20 ±0,15 | - | - | 6 | - | - | 90 | | | 9,92 € | | K0550.07 | A | 25 ±0,15 | - | - | 7 | - | - | 150 | | | 14,94 € | | K0550.08 | A | 32 ±0,20 | - | - | 7 | - | - | 220 | | | 24,36 € | | K0550.11 | B | 6 ±0,15 | 6 | M3 | 4,5 | 11,5 | 6 | 5 | | | 3,19 € | | K0550.12 | B | 8 ±0,15 | 6 | M3 | 4,5 | 11,5 | 6 | 11 | | | 3,70 € | | K0550.13 | B | 10 ±0,15 | 6 | M3 | 4,5 | 11,5 | 6 | 20 | | | 5,14 € | | K0550.14 | B | 13 ±0,15 | 6 | M3 | 4,5 | 11,5 | 6 | 40 | | | 6,07 € | | K0550.15 | B | 16 ±0,15 | 6 | M4 | 4,5 | 11,5 | 6 | 60 | | | 7,84 € | | K0550.16 | B | 20 ±0,15 | 8 | M4 | 6 | 13 | 7,5 | 90 | | | 12,29 € | | K0550.17 | B | 25 ±0,15 | 8 | M4 | 7 | 14 | 7,5 | 150 | | | 19,22 € | | K0550.18 | B | 32 ±0,20 | 10 | M5 | 7 | 15,5 | 8,5 | 220 | | | 27,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|