Groupes de marchandise
Aimant plat en SmCo forme A
K0550_A

Aimant plat en SmCo forme A

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.
Noyau magnétique SmCo.
Finition :Corps zingué.Nota :Aimants plats, système blindé. Les aimants plats avec noyau en SmCo ont une adhérence trois à cinq fois supérieure à celle des aimants en AINiCo ou en ferrite dure.Plage de température :200 °C max.Indication de dessin :
1) Surface de contact
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0550_A Aimant plat en SmCo forme A 108 kB
 Caractéristiques techniques des aimants de maintien 134 kB

Dessins

Aimant plat en SmCo forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

HForce
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
K0550.01A6 ±0,154,55 2,70 €
K0550.02A8 ±0,154,511 2,82 €
K0550.03A10 ±0,154,520 4,46 €
K0550.04A13 ±0,154,540 5,14 €
K0550.05A16 ±0,154,560 6,66 €
K0550.06A20 ±0,15690 9,92 €
K0550.07A25 ±0,157150 14,94 €
K0550.08A32 ±0,207220 24,36 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33