- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0551_AAimant cylindrique en SmCo, forme A |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps en laiton. Noyau magnétique SmCo.Nota :Modèle lisse, système blindé. Diamètre « D » rectifié avec diamètre extérieur calibré h6. Les aimants cylindriques en SmCo ne doivent en aucun cas être emmanchés directement dans des supports en fer, car cela diminuerait leur adhérence en raison de l'interférence magnétique. Les aimants en SmCo conviennent tout particulièrement pour une utilisation en contact direct avec des postes à souder par points, car ils ne risquent pas de se démagnétiser.
Les aimants cylindriques peuvent être réduits de la cote « H1 » sans diminution de leur adhérence.Plage de température :200 °C max.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | H | H1 | Force d'attraction en N | Distance jusqu'à l'enveloppe en fer/mm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0551.01 | A | 6 | 20 | 10 | 8 | 1,5 | | | 4,00 € | | K0551.03 | A | 8 | 20 | 10 | 22 | 1,5 | | | 5,04 € | | K0551.05 | A | 10 | 20 | 8 | 40 | 2 | | | 6,16 € | | K0551.07 | A | 13 | 20 | 6 | 60 | 2,5 | | | 8,17 € | | K0551.09 | A | 16 | 20 | 2 | 125 | 3 | | | 11,10 € | | K0551.11 | A | 20 | 25 | 5 | 250 | 4 | | | 17,59 € | | K0551.13 | A | 25 | 35 | 7 | 400 | 5 | | | 38,51 € | | K0551.15 | A | 32 | 40 | 4,5 | 600 | 6 | | | 70,22 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|