HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Aimant plat à douille taraudée en NdFeB, avec revêtement de protection en caoutchouc
K0563

Aimant plat à douille taraudée en NdFeB, avec revêtement de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.
Noyau magnétique NdFeB (Néodyme).
Revêtement de protection en caoutchouc synthétique.
Finition :Corps zingué.
Revêtement de protection en caoutchouc noir.
Nota :Aimants plats avec tenon taraudé, système blindé. Avec revêtement de protection en caoutchouc pour protéger les surfaces sensibles. Grâce au revêtement de protection en caoutchouc, le coefficient de frottement augmente de sorte que des efforts élevés de déplacement latéral peuvent être obtenus.Plage de température :60 °C max.Indication de dessin :
1) Surface de contact
2) Aimant
3) Caoutchouc
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0563 Aimant plat à douille taraudée en NdFeB, avec revêtement de protection en caoutchouc 129 kB
 Caractéristiques techniques des aimants de maintien 134 kB

Dessins

Aimant plat à douille taraudée en NdFeB, avec revêtement de protection en caoutchouc

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1D2HH1TForce
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
K0563.01128M4714,8610 3,55 €
K0563.07188M4611,5637 5,80 €
K0563.02228M4611,5650 6,05 €
K0563.03318M4611,5575 7,75 €
K0563.04438M4610,5585 8,12 €
K0563.056610M58,2158180 15,29 €
K0563.068812M88,21711420 32,64 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33