HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Aimants plat avec tenon fileté épaulé en NdFeB, avec revêtement de protection en caoutchouc
K0564

Aimants plat avec tenon fileté épaulé en NdFeB, avec revêtement...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.
Noyau magnétique NdFeB (Néodyme).
Revêtement de protection en caoutchouc synthétique.
Finition :Corps zingué.
Revêtement de protection en caoutchouc noir.
Nota :Aimants plats avec tenon fileté épaulé, système blindé. Avec revêtement de protection en caoutchouc pour protéger les surfaces sensibles. Grâce au revêtement de protection en caoutchouc, le coefficient de frottement augmente de sorte que des efforts élevés de déplacement latéral peuvent être obtenus.Plage de température :60 °C max.Indication de dessin :
1) Surface de contact
2) Aimant
3) Caoutchouc
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0564 Aimants plat avec tenon fileté épaulé en NdFeB, avec revêtement de protection en caoutchouc 109 kB
 Caractéristiques techniques des aimants de maintien 87,3 kB

Dessins

Aimants plat avec tenon fileté épaulé en NdFeB, avec revêtement de protection en caoutchouc

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD2HLForce
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
K0564.0512M4715,513 3,52 €
K0564.0618M461237 5,64 €
K0564.0122M4612,550 5,88 €
K0564.0731M661789 7,91 €
K0564.0243M662185 8,78 €
K0564.0366M88,223180 15,48 €
K0564.0488M88,223,5420 32,64 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33