- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1465Embout fileté à rotule sur palier lisse igubal® |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps : igumid® G. Rotule : iglidur® W300.Finition :Noir.Nota :Les embouts à rotule ont une grande rigidité et sont résistants à des charges alternées. Insensible à la saleté, à la poussière et aux peluches. Résistance à la corrosion et aux produits chimiques. Les embouts à rotule conviennent aux mouvements rotatifs, oscillants et linéaires. Gammes dimensionnelles K, cotes selon DIN ISO 12240.Tolérances :L’alésage de la bague intérieure est tolérancé E10. Les arbres devraient être tolérancés h6 et h9.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Référence filetage à droite | Référence filetage à gauche | D | D1 | A | B | H | H1 | K | L | α | Charge de traction max. N à court terme | Charge de traction max. N à long terme | Charge transversale max. N à court terme | Charge transversale max. N à long terme | Filtre |
---|
K1465.105 | K1465.1051 | 5 | M5 | 33 | 18 | 8 | 6 | 11,1 | 19 | 15° | 800 | 400 | 80 | 40 |  | K1465.106 | K1465.1061 | 6 | M6 | 36 | 20 | 9 | 7 | 12,7 | 21 | 14,5° | 1000 | 500 | 100 | 50 |  | K1465.108 | K1465.1081 | 8 | M8 | 42 | 24 | 12 | 9 | 15,8 | 25 | 12,5° | 1700 | 850 | 200 | 100 |  | K1465.110 | K1465.1101 | 10 | M10 | 48 | 30 | 14 | 10,5 | 19 | 28 | 12,5° | 2500 | 1250 | 300 | 150 |  | K1465.110125 | K1465.1101251 | 10 | M10x1,25 | 48 | 30 | 14 | 10,5 | 19 | 28 | 12,5° | 2500 | 1250 | 300 | 150 |  | K1465.112 | K1465.1121 | 12 | M12 | 54 | 34 | 16 | 12 | 22,2 | 32 | 12,5° | 2700 | 1350 | 400 | 200 |  | K1465.112125 | K1465.1121251 | 12 | M12x1,25 | 54 | 34 | 16 | 12 | 22,2 | 32 | 12,5° | 2700 | 1350 | 400 | 200 |  | K1465.114 | K1465.1141 | 14 | M14 | 61 | 38 | 19 | 13,5 | 25,25 | 36 | 12,5° | 3400 | 1700 | 700 | 350 |  | K1465.116 | K1465.1161 | 16 | M16 | 66 | 42 | 21 | 15 | 28,3 | 37 | 11,5° | 3900 | 1950 | 800 | 400 |  | K1465.116150 | K1465.1161501 | 16 | M16x1,5 | 66 | 42 | 21 | 15 | 28,3 | 37 | 11,5° | 3900 | 1950 | 800 | 400 |  | K1465.118150 | K1465.1181501 | 18 | M18x1,5 | 72 | 46 | 23 | 16,5 | 31,35 | 41 | 11,5° | 4200 | 2100 | 1000 | 500 |  | K1465.120 | K1465.1201 | 20 | M20 | 78 | 50 | 25 | 18 | 34,9 | 45 | 11,5° | 6000 | 3000 | 1300 | 650 |  | K1465.120150 | K1465.1201501 | 20 | M20x1,5 | 78 | 50 | 25 | 18 | 34,9 | 45 | 11,5° | 6000 | 3000 | 1300 | 650 |  |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|